C2000-Echtzeit-Mikrocontroller

Echtzeit-MCUs welche digitale Stromversorgung und Motorsteuerung in Industrie- und Automobilanwendungen ermöglichen

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
C2000™-Mikrocontroller sind für Echtzeitsteuerung konzipiert. Wir bieten eine latenzarme Echtzeitsteuerung für jedes Leistungsniveau und jeden Preispunkt in verschiedenen Anwendungen. Sie können C2000 Echtzeit-MCUs mit Galliumnitrid (GaN)-ICs und Siliziumkarbid (SiC)-Leistungsbausteinen koppeln, um Ihre volle Funktionalität zu erreichen. Diese Kopplung kann Ihnen dabei helfen, Designherausforderungen wie hohe Schaltfrequenzen, hohe Leistungsdichte und andere zu überwinden.

Nach Kategorien durchsuchen

C2000-Echtzeit-MCUs nach Leistung

Einstiegsleistung

Steigern Sie die Leistung mit unserem kostengünstigen Sortiment von Bausteinen mit integrierten Peripheriegeräten: 150 MIPS, 512 kB Flash-Speicher-Unterstützung und mehrere Gehäuseoptionen.

MIttlere Leistung

Verbessern Sie Ihr Design mit unserer Bausteinen, welche mit einer reichen Auswahl integrierter Peripheriebausteine ausgestattet sind. 150 bis 600 MIPS, Unterstützung für Flash-Speicher von 128 kB bis 1,5 MB und mehrere Gehäuseoptionen.

Hohe Leistung

Umfangreiche integrierte Peripherie zur Steigerung der Leistung, 600 MIPS, bis zu 1,5 MB Flash-Speicher und diverse Gehäuseoptionen

Digitale Stromversorgungs-ICs

Optimiert für Stromversorgungsdesigns mit dedizierter digitaler Regelschleifen-Hardware für weniger Firmware-Entwicklungsaufwand, überlegenes Einschwingverhalten, hohe MIPS für das Housekeeping und einfache Live-Firmware-Updates.

C2000-Echtzeit-Mikrocontroller nach Flash-Speicher & Leistung

C2000-Echtzeit-Mikrocontroller Design und Entwicklung

Ganz gleich, ob Sie an einem einfachen Design arbeiten oder ein komplexes System erstellen möchten, Sie sollten sich auf Ihre Designs verlassen können. Wir unterstützen Sie dabei, Innovationen voranzutreiben – dank unserem umfangreichen Ökosystem und einer großen Auswahl an benutzerfreundlichen Hardware- und Softwaretools sowie Zugang zu unseren Experten, die an 7 Tagen in der Woche, 365 Tage im Jahr für Sie erreichbar sind.

Hardware

Wenn Sie die C2000-Echtzeit-MCU gefunden haben, die Sie evaluieren möchten, können Sie unser breites Lösungsportfolio mit einer Auswahl an Starterkits, vollständigen Evaluierungsmodulen (EVMs) und Referenzdesigns durchsuchen. arrow-right

Software

Entwickeln Sie Anwendungen schneller mit unseren Software Development Kits (SDK), die eine einfache Konfiguration und einen schnellen, sofortigen Zugriff auf die Firmware bieten, um Ihre Entwicklungsarbeit zu vereinfachen. Testen Sie das gesamte Softwareangebot des C2000. arrow-right

TI Developer Zone

In der TI Developer Zone finden Sie alles, was Sie für den Einstieg in die Produktion benötigen. Wir begleiten Sie während des Entwicklungsprozesses und beschleunigen das Design Ihres C2000 Echtzeit-MCU-basierten Embedded Systems.  arrow-right

Schulungsressourcen

Um Entwicklungsingenieuren dabei zu helfen, die Funktionen und die Leistungsfähigkeit des C2000 voll auszuschöpfen, hat TI eine Reihe von Schulungsmodulen, praktischen Übungen und Videos entwickelt, die in jeder Phase des Entwicklungsprozesses zur Verfügung stehen. arrow-right

Partner

Unsere Partner sind eine weltweite Gemeinschaft von angesehenen, etablierten Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die unsere Lösungen für Halbleiterbauelemente ergänzen – von Modellierungswerkzeugen über Software-Stacks bis hin zu Flash-Programmierlösungen und mehr. arrow-right

Design- & Entwicklungsressourcen

Designressource
C2000-Akademie
Erfahren Sie mehr über C2000-Echtzeit-MCUs in leicht verständlichen Schulungsmodulen und holen Sie sich praktische Erfahrungen für die Entwicklung mit unseren Geräten.
Software
Erste Schritte mit der C2000-Software
Das C2000 Software Development Kit (SDK) enthält Low-Level-Treiber, optimierte Bibliotheken und Peripheriebeispiele. Wir bieten auch SDKs für Motorsteuerungs- und digitale Stromversorgungsanwendungen.
IDE, configuration, compiler or debugger
Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications.  Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® (...)

TMS320F28P559SJ-Q1
C2000-Echtzeit-Mikrocontroller

C2000™ 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie, 1x C28x + 1x CLA, 150 MHz, 1,1 MB Flash, 5x 3,

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 4.102

TMS320F28P550SJ
C2000-Echtzeit-Mikrocontroller

C2000™ 32-Bit MCU, 1x C28x + 1x CLA, 150-MHz, 1,1-MB Flash, 5x 3,9-MSPS ADCs, CLB und AES

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.59

TMS320F28P650SH
C2000-Echtzeit-Mikrocontroller

C2000 32-bit MCU, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 768kB flash, 16-b ADC

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 6.35

TMS320F28P650SK
C2000-Echtzeit-Mikrocontroller

C2000 32-bit MCU, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 1.28-MB flash, 16-b ADC, Ethercat

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 6.85

TMS320F28P659DK-Q1
C2000-Echtzeit-Mikrocontroller

C2000™ 32-Bit-MCU, 2 × C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28 MB Flash, 16-Bit-ADC, HRPWM, CAN-FD, AES

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 10.798

TMS320F2800153-Q1
C2000-Echtzeit-Mikrocontroller

C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 64-KB Flash mit HRPWM, CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.854

Warum sollten Sie sich für ihre Echtzeitanforderungen für C2000™-Echtzeit-MCUs entscheiden?

Mittlere Leistung, PWM und analoge Innovation mit hohem Integrationsgrad und Optimierung der Systemkosten.

Mit dem F28P65x wird das softwarekompatible, skalierbare Portfolio der C2000™ Echtzeit-MCUs für Industrie- und Automobilanwendungen erweitert. Der Baustein verfügt über eine neue PWM-Generation (Typ 5) und analoge Innovationen, um die digitalen Steuerungslösungen der Leistungselektronik von morgen zu ermöglichen. Kombiniert mit Sicherheits- und Kommunikationsoptionen wie Ethercat in einem kleinen 9x9-mm-Gehäuse bietet der Baustein Innovation und Systemkostenoptimierung für verschiedene Anwendungen wie Solar, Energiespeicherung, EV-Ladestationen, Robotik und Motorantriebe sowie EV-Antriebe (OBC-OBC/DC) und andere.

Zu den Hauptmerkmalen gehören 3 CPUs, bis zu 36 hochauflösende PWMs, 40 12/16-Bit-ADC-Kanäle, EtherCat, FSI, CLB, Sicherheit und Schutz.

Ressource
LAUNCHXL-F28P65X
F28P65x LaunchPad™-Development Kit für C2000™-Echtzeit-MCU
Ressource
TMDSCNCD28P65X
TMS320F28P65X controlCARD – Evaluierungsmodul
Vorgestellte Produkte für C2000™-MCUs für die Echtzeitsteuerung
Neu TMS320F28P650DK ACTIVE C2000™ 32-bit MCU, 2x C28x+CLA CPU, Lock Step, 1.28-MB flash, 16-b ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES
Neu TMS320F28P659DK-Q1 ACTIVE C2000™ 32-bit MCU, 2x C28x+CLA CPU, Lock Step, 1.28-MB flash, 16-b ADC, HRPWM, CAN-FD, AES

Kostengünstige Echtzeit-MCU für ein breites Spektrum von Automobilanwendungen

Die F280015x-MCU-Familie ergänzt das skalierbare Portfolio der C2000™-MCUs zur Echtzeit-Steuerung für den Automobilbereich. Aufgrund der Kombination aus Leistungsmerkmalen und Kostenstruktur eignet sich diese Produktfamilie hervorragend für kleine Motoren, Karosserien, Beleuchtungen und kostensensitive Antriebsstranganwendungen. 

Zu den wichtigsten Merkmalen gehören CAN-FD, Lockstep C28x Core, ASIL B, 256KB Flash und Grade 0 zu Preisen unter 1 US-Dollar, die eine kostengünstige Echtzeitsteuerung für alle in der Automobilindustrie ermöglichen. 

Ressource
TMDSCNCD2800157
TMS320F2800157 controlCARD für Evaluierungsmodul
Ressource
TIDM-02012 HVAC
Referenzdesign für Hochspannungs-HEV/EV-HLK-eCompressor-Motorsteuerung
Vorgestellte Produkte für c2000
Neu TMS320F2800157-Q1 ACTIVE Automotive C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 256-KB flash with HRPWM, CAN-FD, lockstep ASIL B, grade 0 and 1

Lernen Sie unsere neue kostenoptimierte, leistungsstarke Lösung für Echtzeitsteuerung kennen

Die C2000-Echtzeit-Controller der Serie F280013x sind die ersten einer neuen Entry-Performance-Linie, die Echtzeitleistung für jeden Entwickler erschwinglich machen soll. 

Diese neue Serie wurde für die effiziente Steuerung von Leistungselektronik entwickelt. Sie bietet ein umfangreiches Portfolio an Speicher- und Gehäuseoptionen sowie eine intuitive grafische Softwarekonfiguration, Anwendungssoftware-Entwicklungskits und Referenzdesigns.

Mit seiner branchenführenden, ultra kurzen Latenzzeit (Sense-Compute-Control) und einem Preis bei 1000 Stück ab nur 0,79 US‑Dollar können Sie jetzt die Echtzeitsteuerung für Ihr Design Wirklichkeit werden lassen. 

Ressource
LAUNCHXL-F2800137
TMS320F2800137 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU
Ressource
TMDSCNCD2800137
TMS32F2800137 controlCARD Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU 
Ressource
TIDM-02010
Referenzdesign für duale Motorsteuerung mit digitaler verschachtelter PFC für Klimaanlagen
Vorgestellte Produkte für c2000
TMS320F2800137 ACTIVE C2000™ 32-bit MCU with 120 MHz, 256-KB flash, FPU and TMU

Für fortschrittliche Motorsteuerung und digitale Leistungsumwandlung

Wir sind führend in der Echtzeitsteuerungsleistung. Unsere Bausteine sind skalierbare Echtzeit-Mikrocontroller mit extrem geringer Latenz, die auf Effizienz in der Leistungselektronik ausgelegt sind.

Darüber hinaus bietet unser Portfolio eine Reihe von Designressourcen, die Sie bei der Evaluierung und Entwicklung Ihrer Anwendung unterstützen.

Optimieren Sie Ihren Zertifizierungsprozess

Optimieren und beschleunigen Sie die ISO 26262- IEC 61508- und IEC 60730-Zertifizierungsprozesse. Wir unterstützen Sie mit unseren funktional sicheren Produkten, Dokumentation, Software und Support von unseren erfahrenen kompetenten Experten. Beschleunigen Sie Ihre Produktentwicklung mit On-Chip-Diagnose und robuster Dokumentation mit TÜV SÜD-zertifizierten Entwicklungsprozessen für funktionale Sicherheit.

Herunterladen
Product overview
Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. D)
Industrielle funktionale Sicherheit für C2000™-Echtzeit-Mikrocontroller
PDF
Product overview
Automotive Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. D)
Funktionale Sicherheit für C2000™-Echtzeit-Mikrocontroller in der Automobilindustrie
PDF

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Karosserieelektronik und Beleuchtung
Kostengünstige Echtzeit-MCU für ein breites Spektrum von Automobilanwendungen
Motorantriebe & Geräte
Maximieren Sie die Motor- und Energieeffizienz, senken Sie die Systemkosten und verbessern Sie die Zuverlässigkeit mit C2000-Echtzeit-Mikrocontrollern.
HEV-, EV- & Antriebsstrang-Systeme
Verbessern Sie die Erschwinglichkeit von Elektrofahrzeugen und erhöhen Sie gleichzeitig die Reichweite und optimieren Sie die Zertifizierung für funktionale Sicherheit mit C2000 Echtzeit-Mikrocontrollern.
Solar- & Ladung von Elektrofahrzeugen
Senken Sie die Kosten für Mikroinverter und netzgekoppelte Wechselrichter und minimieren Sie den Stromwandlungsverlust mit der präzisen Echtzeitsteuerung von C2000 MCUs.
Stromversorgung
Erzielen Sie energiedichte und effiziente digitale Stromversorgungssysteme für Battery Backup Units (BBU), AC/DC-Stromversorgungen für Verbraucher und mehr.
Mess- & Prüftechnik
Erreichen Sie Tests mit höherer Dichte, kürzere Testzeiten und hohe Genauigkeit in einem einzigen Gerät.

Kostengünstige Echtzeit-MCU für ein breites Spektrum von Automobilanwendungen

Eine Reihe von Speicher-Footprints, Gehäusen, Sicherheits- und Cybersicherheitsfaktoren bieten eine skalierbare und kompatible Plattform für Automobildesigner. Entwickeln Sie kleinere, erschwinglichere Fahrzeugsysteme für ein breites Spektrum von Anwendungen, von HLK-Kompressoren, PTC/Heizungen, On-Board-Laden, dc/dc-Wandlern und mehr.

Vorteile:

  • Rauscharm, vibrationsarm, hohes Anlaufdrehmoment für sensorlose Motorsteuerungsanwendungen
  • Effizienz, Leistung, Unterstützung für verschiedene einfache und komplexe Stromversorgungstopologien in digitalen Stromversorgungsanwendungen
  • Lockstep-Kern vereinfacht die funktionale Sicherheit ohne SW-Overhead.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDM-02012 – High-voltage HEV/EV HVAC eCompressor motor control reference design with MathWorks®
PRODUKTE
  • TMS320F2800157-Q1 – Automotive C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 256-KB flash with HRPWM, CAN-FD, lockstep ASIL B, grade 0 and 1
  • TMS320F280039C-Q1 – Automotive C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 384-KB flash, FPU, TMU with CLA, CLB, AES and CAN-FD
  • TMS320F280025C-Q1 – Automotive C2000™ 32-bit MCU with 100 MHz, FPU, TMU, 128-KB flash, CLB
HARDWARE-ENTWICKLUNG
SOFTWARE-ENTWICKLUNG

Maximieren Sie die Motor- und Energieeffizienz, senken Sie die Systemkosten und verbessern Sie die Zuverlässigkeit mit C2000-Echtzeit-Mikrocontrollern.

Seit 25 Jahren eines der beliebtesten Produkte in unserem Sortiment; unsere C2000 Echtzeit-Controller bieten bewährte Industrielösungen für Antriebe, Servoverstärker, CNC, Robotik, Haushaltsgeräte, Kompressoren, Lüfter, Pumpen, Arbeitsfahrzeuge, E-Bikes und Elektrowerkzeuge.

Grundlegende Bausteine für die Entwicklung Motorsteuerungsanwendungen:

  • Optimierte feldorientierte Steuerung
  • Umfassende Rotorpositionsrückmeldung: Hall, Resolver, Inkremental-/Absolutwertgeber, sensorlose Beobachter
  • Mehrere Strommesstechniken und Isolierungsarchitekturen
  • Flexible Echtzeitkonnektivität: EtherCAT, CAN-FD, CAN, FSI, SPI, UART, I2C
  • IEC61508 und IEC60730 Unterstützung für funktionale Sicherheit

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDM-02006 – Distributed multi-axis servo drive over fast serial interface (FSI) reference design
  • TIDM-1011 – Tamagawa T-Format Absolute Encoder Master Interface Reference Design for C2000 MCUs
PRODUKTE
  • TMS320F28388D – C2000™ 32-bit MCU w/ connectivity manager, 2x C28x+CLA CPU, 1.5-MB flash, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT
  • TMS320F280025C – C2000™ 32-bit MCU with 100-MHz, FPU, TMU, 128-kb flash, CLB
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • TMDXIDDK379D – C2000 DesignDRIVE Development Kit for Industrial Motor Control
  • LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
  • LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
SOFTWARE-ENTWICKLUNG
Additional resources

Verbessern Sie die Erschwinglichkeit von Elektrofahrzeugen und erhöhen Sie gleichzeitig die Reichweite und optimieren Sie die Zertifizierung für funktionale Sicherheit mit C2000 Echtzeit-Mikrocontrollern.

C2000 Echtzeit-Mikrocontroller werden schon seit langer Zeit in Automobilanwendungen eingesetzt, denn sie bieten skalierbare Lösungen für On-Board-Ladegeräte, DC/DC-Wandler, Traktionswechselrichter und Motormanagement-Anwendungen wie Pumpen, Gebläse und Lüfter. Entwickeln Sie Topologien der Spitzenklasse zur Steigerung von Effizienz und Leistungsdichte mit unserer einzigartigen Architektur, die durch einen 32-Bit-DSP-Kern, fortschrittliche PWMs, integrierte schnelle ADCs und Fensterkomparatoren verankert ist. 

C2000-MCUs ermöglichen:

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDM-02002 – Bidirectional CLLLC resonant dual active bridge (DAB) reference design for HEV/EV onboard charger
  • PMP22650 – GaN-based, 6.6-kW, bidirectional, onboard charger reference design
  • TIDM-02009 – ASIL D safety concept-assessed high-speed traction, bi-directional DC/DC conversion reference design
PRODUKTE
  • TMS320F28386D-Q1 – Automotive C2000™ 32-bit MCU w/ connectivity manager, 2x C28x+CLA CPU, 1.5MB flash, FPU64, CLB, Eth
  • TMS320F280049C-Q1 – Automotive C2000™ 32-bit MCU w/ 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB flash, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGAs, SDFM
  • TMS320F280025C-Q1 – Automotive C2000™ 32-bit MCU with 100 MHz, FPU, TMU, 128-KB flash, CLB
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • LAUNCHXL-F280049C – F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU
  • LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
  • TMDSCNCD28388D – F28388D evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
SOFTWARE-ENTWICKLUNG

Senken Sie die Kosten für Mikroinverter und netzgekoppelte Wechselrichter und minimieren Sie den Stromwandlungsverlust mit der präzisen Echtzeitsteuerung von C2000 MCUs.

Stromwandlung ist das Kernelement von Solarwechselrichtern, EV-Ladegeräten und Speicheranwendungen für erneuerbare Energien. Um die Leistungsdichte und die Effizienz bei der Stromwandlung zu verbessern wird präzise Echtzeitsteuerung benötigt. Seit über 25 Jahren investieren wir in C2000 Echtzeit-MCUs und können eine skalierbare Plattform, innovative Topologie-Referenzdesigns und ein innovatives Softwarepaket bieten, um unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen. 

Wichtigste Merkmale

  • 150 ps hochauflösende PWMs, die das GaN/SiC-Potenzial freisetzen
  • Konfigurierbarer Logikblock (CLB) für vereinfachtes Schutzschema
  • powerSUITE™-Software für einfache Handhabung und kürzere Markteinführungszeiten

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-010054 – Bi-directional, dual active bridge reference design for level 3 electric vehicle charging stations
  • TIDA-01606 – 10-kW, bidirectional three-phase three-level (T-type) inverter and PFC reference design
  • TIDA-010210 – 11-kW, bidirectional, three-phase ANPC based on GaN reference design
PRODUKTE
  • TMS320F28379D – C2000™ 32-bit MCU with 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB flash, CLB, EMIF, 16b ADC
  • TMS320F280039C – C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 384-KB flash, FPU, TMU with CLA, CLB, AES and CAN-FD
  • TMS320F280025C – C2000™ 32-bit MCU with 100-MHz, FPU, TMU, 128-kb flash, CLB
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
  • LAUNCHXL-F280039C – TMS320F280039C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
  • LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION
  • POWERSUITE – powerSUITE - Digital Power Supply Design Software Tools for C2000™ MCUs
  • C2000-3P-SEARCH – C2000 Third-party search tool
SOFTWARE-ENTWICKLUNG

Erzielen Sie energiedichte und effiziente digitale Stromversorgungssysteme für Battery Backup Units (BBU), AC/DC-Stromversorgungen für Verbraucher und mehr.

C2000 Echtzeit-MCUs ermöglichen Kunden aus der Industriebranche die Entwicklung modernster Stromversorgungslösungen.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-010062 – 1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design
  • TIDM-02000 – Peak current-mode controlled phase-shifted full-bridge reference design using C2000™ real-time MCU
  • TIDM-02011 – Live firmware update reference design with C2000™ real-time MCUs
PRODUKTE
  • TMS320F28379D – C2000™ 32-bit MCU with 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB flash, CLB, EMIF, 16b ADC
  • TMS320F280025C – C2000™ 32-bit MCU with 100-MHz, FPU, TMU, 128-kb flash, CLB
SOFTWARE-ENTWICKLUNG
  • C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – DigitalPower software development kit (SDK) for C2000™ MCUs
  • POWERSUITE – powerSUITE - Digital Power Supply Design Software Tools for C2000™ MCUs

Erreichen Sie Tests mit höherer Dichte, kürzere Testzeiten und hohe Genauigkeit in einem einzigen Gerät.

C2000-MCUs besitzen wichtige Merkmale, die sie zur idealen Lösung für Erfassungs- und Signalverarbeitungssysteme, wie Batterietests machen.

Pin- und softwarekompatible Plattform:

  • Bis zu 24, 16/12-Bit, 3,5 MSPS ADC-Kanäle für hohe Steuerungsgenauigkeit 
  • 64-Bit-Fließkomma-DSP-Leistung zur einfachen Implementierung mehrerer Strom- oder Spannungs-Regelkreise 
  • Bis zu 32 PWM-Kanäle, hohe Auflösung mit 150 ps für kostengünstige flexible Mehrkanalsteuerung 
  • Mehrstufiger Schutz von Hardware und Software für zuverlässiges Stromversorgungsdesign
  • Flexible Kommunikationsoptionen 
  • Umfangreiche Softwarebibliotheken für schnellere Entwicklung

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-010086 – Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design
PRODUKTE
  • TMS320F28388D – C2000™ 32-bit MCU w/ connectivity manager, 2x C28x+CLA CPU, 1.5-MB flash, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT
  • TMS320F280025C – C2000™ 32-bit MCU with 100-MHz, FPU, TMU, 128-kb flash, CLB
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
  • TMDSCNCD28388D – F28388D evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
  • TMDSCNCD280039C – TMS320F280039C evaluation module C2000™ MCU controlCARD™
SOFTWARE-ENTWICKLUNG

Technische Ressourcen

Technischer Artikel
Technischer Artikel
Getting Started With C2000™ Real-Time Control Microcontrollers (MCUs) (Rev. B)
Dieses Handbuch enthält alle erforderlichen Informationen für die ersten Schritte mit C2000-Echtzeit-MCUs. Das Handbuch behandelt Aspekte der Entwicklung mit C2000-MCUs von der Hardware bis hin zu diversen Support-Ressourcen.
Application note
Application note
The Essential Guide for Developing With C2000 Real-Time Microcontrollers (Rev. F)
Erfahren Sie, wie C2000-Echtzeit-MCUs für robuste, hochleistungsfähige Echtzeitanwendungen wie Motorsteuerung, digitale Stromversorgung, erneuerbare Energien und mehr entwickelt wurden, um die Konkurrenz hinter sich zu lassen.
document-pdfAcrobat PDF
E-book
E-book
Real-Time Control Reference Guide
Lernen Sie gängige Designformeln auf Systemebene und Konzepte zur Echtzeitsteuerung kennen und vertiefen Sie sich in die differenzierenden Komponenten von Echtzeitsteuerungssystemen, um mit dem Design und der Evaluierung zu beginnen.
document-pdfAcrobat PDF