32-Bit-Mikrocontroller C2000™

Für Verarbeitung, Erfassung und Betätigung optimierte 32-Bit-Mikrocontroller zur Verbesserung der Regelkreisleistung.

C2000™-Mikrocontroller-Produkte

Hochleistungsfähige Regelkreisanwendungen.

Allgemeine Regelkreisanwendungen.

Fortschrittliche integrierte Motorsteuerungstechnologie.

Zuverlässige industrielle Regelkreissteuerung.

Konzipiert für Echtzeitsteuerung

Erfassung von Sensorsignalen, Verarbeitung der Antwort und Ansteuerung der Steuerungssysteme mit minimaler Latenzzeit.

Echtzeitregelung von Leistungselektronikanwendungen mit einem Mikrocontroller

Steuerung mehrerer unabhängiger Regelkreise mit dem integrierten CLA-Coprozessor der C2000-Mikrocontroller

Leistungsfähige Verarbeitung

Mehr Leistung pro MHz und einzigartige Beschleunigungsfunktionen ermöglichen weit mehr als eine durchschnittliche MCU.

  • 32-Bit-DSP C28x™ verarbeitet komplexe Steuerungsoperationen in einzelnen Zyklen und bietet mehr Leistung pro MHz als typische MCUs.
  • CLA-Echtzeit-Coprozessor verdoppelt die Verarbeitungskapazität. Unabhängige Steuerung von mehreren Motoren, Leistungsstufen und mehr.
  • Beschleuniger reduzieren die Latenz von Steuerungs- und Signalverarbeitungsalgorithmen, wie z. B. für trigonometrische Mathematik, FFTs und komplexe Mathematik.

Fortschrittliche Ansteuerung

Effizienter Betrieb, bessere Leistung und Implementierung fortschrittlicher Steuerungstechnik.

  • Micro Edge Positioning-Technologie erzeugt präzise PWM-Wellenformen zur Erhöhung der Systemleistung.
  • Modernste PWM-Module unterstützen fortschrittliche Timing- und Erzeugungstechniken zur Steuerung komplexer Leistungsstufen.
  • PWM-Auslöselogik bietet reaktiven und asynchronen Systemschutz durch integrierte analoge Hochleistungs-Abtastschaltung.

Mehr als 100-fache Verbesserung der Regelgenauigkeit durch hochauflösende Impulsbreitenmodulationstechnik (PWM) der C2000-Mikrocontroller

Die integrierten Analog-Digital-Wandler (ADC) der C2000-Mikrocontroller erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 12,5 MSPS und ermöglichen dadurch eine größere Regelleistung

Präzise Erfassung

Maximierung von Feedback-Reaktivität und Genauigkeit

  • Präzise Signalerfassung mit 12-Bit- und 16-Bit-Analog-Digital-Wandlern (ADC)
  • Erhöhung der Betriebsfrequenzen durch ADC-Umwandlungsraten von bis zu 12,5 MSPS (Mill. Messwerte pro Sekunde)
  • Echtzeit-Systemschutz durch reaktive Analogkomparatoren – Pin-zu-Pin-Antwortzeit von 50 ns
  • Schnittstelle zu externen Hochleistungssensoren mithilfe hochauflösender Signalerfassung der C2000-MCU

Umfassendes Portfolio

Die MCU-Familien Piccolo und Delfino ermöglichen breit gefächerte Echtzeit-Steuerungsanwendungen.

  • Preisspanne von Einstiegssegment bis beste Leistung
  • Anwendungsoptimierter Funktionsumfang
  • Integrierter Flash-Speicher von 16 KB bis 1 MB
  • Temperaturbereiche von –40 bis +125 °C und AEC-Q100-Qualifizierung
  • Vielzahl von Gehäuseoptionen

Alle C2000-Mikrocontroller anzeigen

Produktbroschüre zu C2000-MCUs zur Echtzeitsteuerung

Die Mikrocontroller-Familie C2000 umfasst die MCU-Serien Piccolo und Delfino für alle Regelkreis-Anwendungsfälle

Anwendungsspezifische Software- und Hardwarelösungen für die C2000-Mikrocontroller vereinfachen die Regelkreis-Anwendungsentwicklung



Anwendungslösungen

Das Portfolio der C2000-MCUs bietet eine Vielzahl anwendungsspezifischer Software- und Hardwareressourcen zur Vereinfachung der Entwicklung und Maximierung der Leistung.

  • Revolutionäre Softwaretechnologien, wie z. B. InstaSPIN-Software für Motorsteuerungen, powerSUITE für das Design von Leistungswandlern oder die DesignDRIVE-Technologie für Industrieantriebe und -automatisierung.
  • Praxisbezogene Hardware-Referenzdesigns und Anwendungsentwicklungsplattformen für Anwendungsbereiche wie Motorsteuerung, Solarenergie, digitale Netzteile, KFZ-Technik, LED-Beleuchtung, Powerline-Kommunikation und mehr.
  • Technische Anleitungen für innovative Anwendungen
  • On-Demand-Schulungen zu Bausteinen und Anwendungen

Anwendungslösungen anzeigen



Was ist neu bei der Echtzeitsteuerung mit der C2000-MCU

Neues Delfino-F28377S-LaunchPad

Delfino-LaunchPad™

Die Hochleistungsentwicklung wurde mit dem neuen Delfino-F28377S-LaunchPad günstiger

Mehr

InstaSPIN-Motorsteuerungslösungen

InstaSPIN verkürzt die Entwicklungszeit und erhöht die Energieeffizienz von Motorsteuerungsanwendungen.

Mehr
Erfahren Sie, wie DC/DC-Stromrichter mit dem Digital Power Buck Converter BoosterPack entwickelt werden

Digital Power BoosterPack™

Erfahren Sie, wie ein Abwärtswandler mit dem günstigen Digital Power BoosterPack entwickelt wird.

Mehr
Die neuen C2000-TMS320F2807x-Mikrocontroller bieten hohe Leistung und Integration für industrielle Steuerungssysteme

DesignDRIVE-Kit

Eine einzige Plattform genügt zur Evaluierung zahlreicher Antriebssubsysteme und Steuerungstopologien; unterstützt verschiedene Motortypen, Sensortechnologien und Encoder-Standards.

Mehr

Videos zur Echtzeitsteuerung mit der C2000-MCU

Die C2000-Mikrocontroller zur Echtzeitsteuerung bieten die Leistung eines digitalen Signalprozessors in einer Mikrocontroller-Architektur. Diese differenzierten Lösungen sind für Entwickler bestimmt, die schwierige Regelkreisaufgaben ohne Kompromisse bei der Leistung lösen möchten. Die C2000-Mikrocontroller zur Echtzeitsteuerung basieren auf der in der Industrie anerkannten C28x-CPU und ermöglichen die einfache Skalierbarkeit zwischen der preiswerten Piccolo™-Plattform und den Hochleistungsbausteinen der Delfino™-Reihe mit nur minimalen Änderungen an der Software. C2000-Mikrocontroller zur Echtzeitsteuerung ermöglichen das Differenzieren steuerungsbasierter Anwendungen, wie etwa für digitale Stromversorgung, Industrieantriebe, Solarinverter, Haushaltsgeräte, Automobil und viele weitere Bereiche.