MSP430-Mikrocontroller
Beste Analogfunktionen in der Mikrocontroller-Branche, für alle erschwinglich
Nach Kategorien durchsuchen
Mehrzweck-MCUs
Senken Sie Ihre Systemkosten, indem Sie aus unserem breiten Sortiment an Speicher- und Peripherieoptionen wählen.
MCUs mit ADCs für simultane Abtastung
Benötigen Sie simultane, hochpräzise Messungen? Greifen Sie zu Bausteinen mit mehreren Sigma-Delta-Analog-zu-Digital-Wandlern (ADCs) mit 24 Bit und Differenzeingang.
MCUs mit kapazitiver Touch-Technologie
Keine Lust mehr auf mechanische Tasten? Ersetzen Sie herkömmliche Tasten, Schieberegler und Räder durch zuverlässige, flüssigkeitsresistente Touch-Sensorlösungen.
MCUs mit Hochgeschwindigkeits-ADCs & Ultraschall-Frontend
Nehmen Sie sehr genaue und präzise Messungen ohne physischen Kontakt vor, um die Betriebslebensdauer zu verlängern.
MSP430-Mikrocontroller Design und Entwicklung
Beschleunigen Sie die Markteinführung, indem Sie unser Ökosystem und unsere Werkzeuge nutzen, um sofort mit der Entwicklung von Systemlösungen zu beginnen.
Hardware
Beginnen Sie mit der Evaluierung unseres MSP430 MCU-Portfolios, indem Sie ein modulares Ökosystem nutzen, das Ihnen die Flexibilität bietet, die MCUs mit den LaunchPad™-Entwicklungskits und anwendungsspezifischen Evaluierungsmodulen zu evaluieren.
Software
Entwickeln Sie Anwendungen schneller mit unseren Hunderten von Codebeispielen, Referenzdesigns und mehr in MSP430ware
TI Developer Zone
In der TI Developer Zone finden Sie alles, was Sie brauchen, um in die Produktion einzusteigen. Wir begleiten Sie während des Entwicklungsprozesses und unterstützen Sie bei der Beschleunigung der Entwicklung Ihrer Embedded-Systeme.
Schulungsressourcen
Lernen Sie mit einfach anzuwendenden Schulungsmodulen, die ein breites Spektrum an Themen und LaunchPad-Kits aus dem MSP430-Portfolio abdecken.
Partner
Unser Drittanbieter-Netzwerk ist eine weltweite Community aus angesehenen, etablierten Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen zu den Lösungen für unsere Halbleitergeräte anbieten.
Design- & Entwicklungsressourcen
MSP430FR2355 LaunchPad™ development kit
The MSP-EXP430FR2355 LaunchPad™ Development Kit is an easy-to-use evaluation module (EVM) based on the MSP430FR2355 Value Line microcontroller (MCU). It contains everything needed to start developing on the ultra-low-power MSP430FR2x Value Line MCU platform, including on-board debug probe for (...)
MSP430Ware for MSP Microcontrollers
MSP430Ware is a collection of resources that help users to effectively create and build MSP430 code. These resources support ALL MSP430 microcontrollers (MCUs). As one user mentioned, “It’s essentially everything developers need to become MSP430 microcontroller experts!”
This complete collection of (...)
MSP Academy
Vereinfachen Sie komplexe Designs mit MSP430
Mehr über das MSP430-Portfolio erfahren
Unsere MSP430-MCUs bieten ein breites und kostengünstiges Produktsortiment, um die wachsenden und vielfältigen Herausforderungen des MCU-Designs von heute zu meistern. Dazu gehören flexible, integrierte Analogkomponenten, wie zum Beispiel ADCs, DACs und Operationsverstärker; integrierte LCD-Controller zur Anzeige von Informationen; sowie Bausteine mit integriertem USB2,0 zur Kommunikation mit einem PC oder für Anwendungsaktualisierungen.
Sparen Sie Systemkosten und Platz durch die Nutzung unserer integrierten analogen MCUs
Wir wissen, dass Sie nach Möglichkeiten suchen, Ihre Platinendesigns effizienter zu gestalten – um die Stücklistenkosten zu senken, die Anzahl der Komponenten zu verringern und Ihre Schaltpläne und Layout-Designs zu vereinfachen. Das Hinzufügen eines Mikrocontrollers zur Verwaltung von Haushaltsfunktionen in Ihrem Design könnte genau dafür eine gute Möglichkeit bieten.
Durch die Verwendung eines kleinen, kostengünstigen Mikrocontrollers für einfache Haushaltsfunktionen, wie zum Beispiel Ansteuern von LEDs, E/A-Erweiterung und anderes, können Sie die Anzahl der diskreten Analogkomponenten, welche für Ihr Design erforderlich sind, reduzieren.
Erfahren Sie mehr über die Kosteneinsparungen durch das Hinzufügen einer MCU für die Haushaltsführung
Erste Schritte mit der Schulungsreihe für die MSP-Haushaltsführungs-MCUs
Beschleunigen Sie Designs in einer Vielzahl von Anwendungen zur Leistungsüberwachung und Energiemessung
Das Energiemessungs-Design-Center ist ein schnelles Entwicklungs-Tool, welches mit den flash-basierten Mikrocontrollern (MCUs) MSP430i20xx und MSP430F67xx arbeitet. Es enthält eine grafische Benutzeroberfläche (GUI), Dokumentation, Softwarebibliothek und Beispiele, welche die Entwicklung vereinfachen und in Smart Grid- und Gebäudeautomationsanwendungen beschleunigen können. Mit dem Design-Center können Sie die Ergebnisse konfigurieren, kalibrieren und anzeigen, ohne eine einzige Codezeile zu schreiben.
MSP-Akademie – Design und Prüfung von Ultraschall-Gaszählern
Ultraschall-Design-Center: Zentrale Anlaufstelle für die Entwicklung von Ultraschallsensoranwendungen
Verwenden Sie eine MCU für Ultraschallsensorik
Die SoC-Mikrocontroller-Familien MSP430FR604x und MSP430FR504x bieten eine kostengünstige Ein-Chip-Lösung mit integriertem analogem Frontende für Ultraschallsensorik, welches einfach zu verwenden und flexibel für die Entwicklung verschiedener Anwendungen ist. Seine einzigartige Wellenformerfassungstechnologie mit Hochgeschwindigkeits-ADC und Kreuzkorrelationsverfahren ermöglicht hochgenaue Messungen mit geringem Stromverbrauch.
MSP-Ultraschallsensorik-MCUs
MSP-Akademie – Design und Prüfung von Ultraschall-Gaszählern
Ultraschall-Design-Center: Zentrale Anlaufstelle für die Entwicklung von Ultraschallsensoranwendungen
Entwickeln Sie Ihre kapazitive Touch-Schnittstelle
MSP430™-MCUs mit kapazitiver Touch-Technologie verfügen über CapTIvate™ Technologie mit ihren leistungsstärksten kapazitiven Touch-Lösungen. Mit 1 bis 64 Tasten, Schiebereglern, Rädern und Näherungserfassung mit zuverlässiger Leistung bei Nässe, Schmutz und Fett sowie durch Metall-, Glas-, Kunststoff- und andere Überlagerungen bieten wir eine kapazitive Touch-Lösung für Ihr MCU-basiertes Design.