MSP430-Mikrocontroller

Beste Analogfunktionen in der Mikrocontroller-Branche, für alle erschwinglich

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere 16-Bit-MSP430™-Mikrocontroller (MCUs) bieten kostengünstige Lösungen für sämtliche Anwendungen. Unsere führende Position im Bereich integrierter Präzisions-Analoganwendungen ermöglicht Entwicklern die Verbesserung der Systemleistung und die Senkung von Systemkosten. Designer finden eine kostengünstige MCU im umfangreichen MSP430-Sortimento von über 2000 Bausteinen für nahezu jeglichen Bedarf. Mit unseren vereinfachten Tools, unserer Software und dem absolut besten Support können Sie umgehend loslegen und die Zeit bis zur Markteinführung deutlich verkürzen.

Nach Kategorien durchsuchen

Mehrzweck-MCUs

Senken Sie Ihre Systemkosten, indem Sie aus unserem breiten Sortiment an Speicher- und Peripherieoptionen wählen.

MCUs mit ADCs für simultane Abtastung

Benötigen Sie simultane, hochpräzise Messungen? Greifen Sie zu Bausteinen mit mehreren Sigma-Delta-Analog-zu-Digital-Wandlern (ADCs) mit 24 Bit und Differenzeingang.

MCUs mit kapazitiver Touch-Technologie 

Keine Lust mehr auf mechanische Tasten? Ersetzen Sie herkömmliche Tasten, Schieberegler und Räder durch zuverlässige, flüssigkeitsresistente Touch-Sensorlösungen.

MCUs mit Hochgeschwindigkeits-ADCs & Ultraschall-Frontend

Nehmen Sie sehr genaue und präzise Messungen ohne physischen Kontakt vor, um die Betriebslebensdauer zu verlängern.

Finden Sie genau die MSP430™-MCU, welche am besten zu Ihrem Design passt

MSP430-Mikrocontroller Design und Entwicklung

Beschleunigen Sie die Markteinführung, indem Sie unser Ökosystem und unsere Werkzeuge nutzen, um sofort mit der Entwicklung von Systemlösungen zu beginnen. 

Hardware

Beginnen Sie mit der Evaluierung unseres MSP430 MCU-Portfolios, indem Sie ein modulares Ökosystem nutzen, das Ihnen die Flexibilität bietet, die MCUs mit den LaunchPad™-Entwicklungskits und anwendungsspezifischen Evaluierungsmodulen zu evaluieren.  arrow-right

Software

Entwickeln Sie Anwendungen schneller mit unseren Hunderten von Codebeispielen, Referenzdesigns und mehr in MSP430ware arrow-right

TI Developer Zone

In der TI Developer Zone finden Sie alles, was Sie brauchen, um in die Produktion einzusteigen. Wir begleiten Sie während des Entwicklungsprozesses und unterstützen Sie bei der Beschleunigung der Entwicklung Ihrer Embedded-Systeme. arrow-right

Schulungsressourcen

Lernen Sie mit einfach anzuwendenden Schulungsmodulen, die ein breites Spektrum an Themen und LaunchPad-Kits aus dem MSP430-Portfolio abdecken. arrow-right

Partner

Unser Drittanbieter-Netzwerk ist eine weltweite Community aus angesehenen, etablierten Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen zu den Lösungen für unsere Halbleitergeräte anbieten.  arrow-right

Design- & Entwicklungsressourcen

Entwicklungskit
MSP430FR2355 LaunchPad™ development kit

The MSP-EXP430FR2355 LaunchPad™ Development Kit is an easy-to-use evaluation module (EVM) based on the MSP430FR2355 Value Line microcontroller (MCU). It contains everything needed to start developing on the ultra-low-power MSP430FR2x Value Line MCU platform, including on-board debug probe for (...)

Software-Entwicklungskit (SDK)
MSP430Ware für MSP-Mikrocontroller

MSP430Ware is a collection of resources that help users to effectively create and build MSP430 code. These resources support ALL MSP430 microcontrollers (MCUs). As one user mentioned, “It’s essentially everything developers need to become MSP430 microcontroller experts!”

This complete collection of (...)

Ressource
MSP Academy
Verkürzen Sie Ihre Entwicklungszeit mit MSP430Ware, einem Tool zum Navigieren der verfügbaren Ressourcen, welche MSP430-Bausteine unterstützen

Vereinfachen Sie komplexe Designs mit MSP430

Mehr über das MSP430-Portfolio erfahren

Unsere MSP430-MCUs bieten ein breites und kostengünstiges Produktsortiment, um die wachsenden und vielfältigen Herausforderungen des MCU-Designs von heute zu meistern. Dazu gehören flexible, integrierte Analogkomponenten, wie zum Beispiel ADCs, DACs und Operationsverstärker; integrierte LCD-Controller zur Anzeige von Informationen; sowie Bausteine mit integriertem USB2,0 zur Kommunikation mit einem PC oder für Anwendungsaktualisierungen.

Sparen Sie Systemkosten und Platz durch die Nutzung unserer integrierten analogen MCUs

Wir wissen, dass Sie nach Möglichkeiten suchen, Ihre Platinendesigns effizienter zu gestalten – um die Stücklistenkosten zu senken, die Anzahl der Komponenten zu verringern und Ihre Schaltpläne und Layout-Designs zu vereinfachen. Das Hinzufügen eines Mikrocontrollers zur Verwaltung von Haushaltsfunktionen in Ihrem Design könnte genau dafür eine gute Möglichkeit bieten.

Durch die Verwendung eines kleinen, kostengünstigen Mikrocontrollers für einfache Haushaltsfunktionen, wie zum Beispiel Ansteuern von LEDs, E/A-Erweiterung und anderes, können Sie die Anzahl der diskreten Analogkomponenten, welche für Ihr Design erforderlich sind, reduzieren. 

Ressource
Erfahren Sie mehr über die Kosteneinsparungen durch das Hinzufügen einer MCU für die Haushaltsführung
Integration mehrerer Funktionen in einen MSP430-Mikrocontroller für die Haushaltsführung
Videoreihe
Erste Schritte mit der Schulungsreihe für die MSP-Haushaltsführungs-MCUs
Die gesamte Serie deckt verschiedenste Haushaltsfunktionen ab, und wir begleiten Sie innerhalb von wenigen Minuten durch den Einstieg!
Beschleunigen Sie Designs in einer Vielzahl von Anwendungen zur Leistungsüberwachung und Energiemessung

Das Energiemessungs-Design-Center ist ein schnelles Entwicklungs-Tool, welches mit den flash-basierten Mikrocontrollern (MCUs) MSP430i20xx und MSP430F67xx arbeitet. Es enthält eine grafische Benutzeroberfläche (GUI), Dokumentation, Softwarebibliothek und Beispiele, welche die Entwicklung vereinfachen und in Smart Grid- und Gebäudeautomationsanwendungen beschleunigen können. Mit dem Design-Center können Sie die Ergebnisse konfigurieren, kalibrieren und anzeigen, ohne eine einzige Codezeile zu schreiben.

Ressource
MSP-Akademie – Design und Prüfung von Ultraschall-Gaszählern
Der Design- und Prüfprozess für Gaszähler umfasst eine Reihe von iterativen Tests, welche in einer bestimmten Reihenfolge durchgeführt werden, um den Zeitaufwand für die Evaluierung von Messwandlern und neuen Röhrendesigns zu minimieren.
Ressource
Ultraschall-Design-Center: Zentrale Anlaufstelle für die Entwicklung von Ultraschallsensoranwendungen
Ihre zentrale Anlaufstelle für die Entwicklung von Ultraschallsensoranwendungen unter Verwendung von MSP430TM-Mikrocontrollern (MCUs), welche Tools, eine grafische Benutzeroberfläche (GUI), Dokumentationsunterlagen, Softwarebibliotheken und Anwendungsbeispiele enthält.
Verwenden Sie eine MCU für Ultraschallsensorik

Die SoC-Mikrocontroller-Familien MSP430FR604x und MSP430FR504x bieten eine kostengünstige Ein-Chip-Lösung mit integriertem analogem Frontende für Ultraschallsensorik, welches einfach zu verwenden und flexibel für die Entwicklung verschiedener Anwendungen ist. Seine einzigartige Wellenformerfassungstechnologie mit Hochgeschwindigkeits-ADC und Kreuzkorrelationsverfahren ermöglicht hochgenaue Messungen mit geringem Stromverbrauch.

Ressource
MSP-Ultraschallsensorik-MCUs
Entdecken Sie Designoptionen, welche von einem Frontende mit Ultraschallsensorik für Industrie- und Endverbrauchen-Anwendungen profitieren können
Ressource
MSP-Akademie – Design und Prüfung von Ultraschall-Gaszählern
Der Design- und Prüfprozess für Gaszähler umfasst eine Reihe von iterativen Tests, welche in einer bestimmten Reihenfolge durchgeführt werden, um den Zeitaufwand für die Evaluierung von Messwandlern und neuen Röhrendesigns zu minimieren.
Ressource
Ultraschall-Design-Center: Zentrale Anlaufstelle für die Entwicklung von Ultraschallsensoranwendungen
Ihre zentrale Anlaufstelle für die Entwicklung von Ultraschallsensoranwendungen unter Verwendung von MSP430TM-Mikrocontrollern (MCUs), welche Tools, eine grafische Benutzeroberfläche (GUI), Dokumentationsunterlagen, Softwarebibliotheken und Anwendungsbeispiele enthält.
Entwickeln Sie Ihre kapazitive Touch-Schnittstelle

MSP430™-MCUs mit kapazitiver Touch-Technologie verfügen über CapTIvate™ Technologie mit ihren leistungsstärksten kapazitiven Touch-Lösungen. Mit 1 bis 64 Tasten, Schiebereglern, Rädern und Näherungserfassung mit zuverlässiger Leistung bei Nässe, Schmutz und Fett sowie durch Metall-, Glas-, Kunststoff- und andere Überlagerungen bieten wir eine kapazitive Touch-Lösung für Ihr MCU-basiertes Design.

Ressource
Schulung für CapTIvate-Technologie
Diese Schulungsreihe beschreibt die Schlüsselmerkmale der MSP430-MCUs mit CapTIvate-Technologie, und ermöglicht Ihnen den Einstieg in Ihr nächstes Design mit kapazitiver Touch-Technologie.
Ressource
CapTIvate-Technologieleitfaden
Dieser Technologieleitfaden vereint eine kapazitive Messtechnologie, eine Design-GUI, eine Software-Bibliothek für kapazitive Touch-Technologie und eine Hardware-Entwicklungsplattform. 
Ressource
CapTivatetm Design-Center GUI für MSP430tm MCUs für kapazitive Sensorik
Die CapTIvate™ Design-Center-GUI ist eine zentrale Anlaufstelle für alles, was mit der kapazitiven Sensortechnologie CapTIvate zu tun hat, welche in die MSP430™-Mikrocontroller von TI integriert ist.

Technische Ressourcen

Ressource
Ressource
TI Präzisionslabor – Was ist eine MCU?
Erfahren Sie durch den bedarfsorientierten Schulungs-Lehrplan, wie die Entwicklung mit Mikrocontrollern vonstatten geht, um die technischen Kenntnisse von erfahrenen Technikern weiter zu vertiefen beziehungsweise das Vorankommen von Einsteigern zu beschleunigen.
User guide
User guide
MSP430 MCUs Development Guide Book (Rev. A)
Dieses Buch kann vielseitig verwendet werden – als Ressourcen- und Referenzhandbuch, als Leitfaden für die ersten Schritte, als Selbstlern-Tool, als Lösungshandbuch für die Suche nach Antworten auf Ihre Fragen oder als Handbuch zur Entwicklung Ihrer spezifischen Anwendungen.
document-pdfAcrobat PDF
Ressource
Ressource
GUI-Composer-Galerie
Beschleunigen Sie Ihren Designprozess, indem Sie sich eine Vielzahl von Beispielen ansehen, die Ihnen bei der Entwicklung helfen.