Batterie-Ladezustandsmesser
Accurate gauging products for any battery system
Nach Kategorien durchsuchen
Select by type
Cell chemistry
Neue Produkte
Einzellige Impedance-Track™-Technologie, Gasfühler mit 1,2 V E/A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.55
Technische Ressourcen
Impedance Track Based Fuel Gauging
Gauge Communication
Battery Protector, Monitor or Gauge?
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Bauen Sie mit unserer Batteriemesstechnologie ein sicheres und langlebiges Batteriesystem in medizinischen Anwendungen auf
Vorteile:
- Der in die Batterieanzeige integrierte Schutz erhöht die Sicherheit von Batteriemanagementsystemen und senkt gleichzeitig die Anlagenkosten.
- Mit Funktionen wie der maximalen chemischen Kapazität (QMax) bleiben Batteriemanagementsysteme so lange wie sicher wie möglich ganz gleich, ob sie täglich verwendet werden oder im Regal liegen.
- Eine durch Zellausgleich maximierte Batterielebensdauer verhindert, dass einzelne Zellen über- oder unterladen werden.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-00553 – Multizellen-Batteriemanagereinheit mit integrierter Ladung, Messung, Authentifizierung und Schutz
- PMP5722 – Referenzdesign für Stromversorgung mit einzelner Batteriezelle
- BQ27Z561-R2 – Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks
- BQ40Z50-R2 – Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2.
- BQ35100 – Batterie-Ladezustandsmesser für nicht wiederaufladbare Batterien (Lithium-Primärbatterie) und Überwa
- BQ27Z561EVM-011 – BQ27Z561 Evaluierungsmodul für programmierbaren Batteriemanager mit 1S Zelle
- BQ40Z50EVM-561 – Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul
- BQ35100EVM-795 – bq35100 Lithium-Primärzellen-Evaluierungsmodul mit End-of-Service-Monitor-Gasmessung
- BQSTUDIO – Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)
Mit unserer Batteriemesstechnologie wissen Sie, wann Sie in E-Mobilitätsanwendungen aufladen müssen
Vorteile:
- Die integrierte Authentifizierung verhindert die Verwendung von Akkupacks anderer Hersteller und nicht zugelassener Akkupacks und erhöht die Betriebssicherheit der Anlage.
- Eine integrierte Black-Box-Funktion liefert Lebensdauerdaten bei unerwarteten Ergebnissen.
- Ein Betriebstemperaturbereich von –40 bis 150 °C gewährleistet Zuverlässigkeit in nahezu jeder Umgebung
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010030 – Präzise Messung und Referenzdesign für Li-Ionen-Akkupack mit 50-μA-Standby-Strom, 13 Zellen und 48 V
- TIDA-00255 – Analog-Frontend-Referenzdesign für Lithium-Ion-Akkucontroller mit 15 Zellen
- TIDA-00792 – Referenzdesign für Batterie-Management-System mit mehreren 36- bis 48-V-Batterien
- BQ34Z100 – 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser
- BQ78350-R1A – CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller
- BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta
- BQ76940EVM – µC-gesteuerte AFE-Familie für Li-Ionen- und Phosphat-Zellen der 5/10/15-Serie – Evaluierungsmodul
- BQSTUDIO – Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)
Ermöglichte eine effiziente Batterieverwendung in Automatisierungs- und Zahlungsanwendungen im Einzelhandel mit unserer Batteriemesstechnologie
Vorteile:
- Präzise Messalgorithmen gewährleisten den genauen Ladezustand der Batterie.
- Einzelzellen-Ladestandsmesser in Die-Size Ball-Grid Array (DSBGA)-Gehäuses sorgen für einen geringen Platzbedarf.
- Ein Chemie-ID-System ermöglicht kürzere Designzyklen ohne Kompromisse bei der Messgenauigkeit.
Ausgewählte Ressourcen
- PMP40496 – Referenzdesign für Aufwärtsladungssystem mit 2 Zellen und 5 V-USB
- TIDA-00593 – Referenzdesign für einzellige Li-Ion-Akkupack mit seitlicher Treibstoffanzeige
- BQ27426 – Systemseitiger Batteriegasmesser mit einzelner Zelle mit vorprogrammiertem chemischem Profil
- BQ28Z610-R1 – Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen
- BQ27Z561-R2 – Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks
- BQ27426EVM-738 – BQ27426 EVM für Impedance Track-Ladezustandsmesser mit einfach zu verwendenden vorprogrammierten Che
- BQ28Z610EVM-532 – BQ28Z610-Evaluierungsmodul für programmierbaren Batterie-Manager mit 1 bis 2 Zellen
- BQ27Z561EVM-011 – BQ27Z561 Evaluierungsmodul für programmierbaren Batteriemanager mit 1S Zelle
- BQSTUDIO – Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)
Unsere Batteriemesstechnologie sorgt für längere Laufzeiten und höhere Unabhängigkeit von der Basis
Vorteile:
- Messgenauigkeit von ±1 mV ermöglicht längere Laufzeiten und höhere Unabhängigkeit von der Basis.
- Die integrierte Authentifizierung verhindert die Verwendung von Akkupacks anderer Hersteller und nicht zugelassener Akkupacks und erhöht die Betriebssicherheit der Anlage.
- Maximale Batterielebensdauer durch Zellausgleich verhindert, dass einzelne Zellen über- oder untergeladen werden.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-00883 – Referenzdesign für 1 bis 4 Zellen des Li-Ion-Akkupack-Managers
- TIDA-00553 – Multizellen-Batteriemanagereinheit mit integrierter Ladung, Messung, Authentifizierung und Schutz
- BQ40Z50-R2 – Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2.
- BQ4050 – Ladestands-IC mit CEDV-Technologie für 1 bis 4 Zellen
- BQ40Z50EVM-561 – Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul
- BQ4050EVM-561 – Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul
- BQSTUDIO – Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Design- & Entwicklungsressourcen
Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)
Battery Management Studio (bqStudio) bietet eine vollständige Suite robuster Tools, die Sie bei der Evaluierung, dem Design, der Konfiguration, dem Test oder der anderweitigen Nutzung von TI-Produkten für das Batteriemanagement unterstützen. Dazu gehören Funktionen, die den (...)
Rechner für Ladestandsmessparameter
MathCAD-Tool für CEDV-(Compensated End of Discharge Voltage)-Berechnung
Mathematisches Berechnungs- und Simulationstool, das Batteriedesignern hilft, mit einem auf CEDV-Algorithmen basierenden Ladezustandsmesser von TI passende CEDV-Koeffizienten für die spezifische Chemie im Akkupack zu erhalten. Es akzeptiert 3 Paare von Protokolldateien, die mit der Smart (...)