Produktbaum

DC/DC-Abwärtswandler: einfach und flexibel zugleich

Da Abwärtswandler mit einem oder mehreren integrierten FETs und einem externen Induktor ausgestattet sind, bieten sie eine hohe Flexibilität und einfache Einsetzbarkeit. Sowohl nicht synchrone Wandler (mit integriertem High-Side-FET und externem Induktor) als auch synchrone Wandler (mit integriertem High-Side- UND Low-Side-FET) vereinfachen die Lösungsentwicklung durch Verringerung der externen Bauteilanzahl. Gleichzeitig gibt Ihnen ein externer Induktor die Flexibilität, Ihre Stromversorgung in Hinsicht auf Wirkungsgrad, Größe oder Kosten zu optimieren. Ganz gleich, welche Anwendung Sie entwickeln möchten, von TI erhalten Sie genau die DC/DC-Abwärtswandler und Entwicklungstools, die Sie für Ihre Stromversorgung benötigen.

Abwärtswandler nach Nenneingangsspannung durchsuchen

DC/DC-Abwärtswandler-ICs, die für die Versorgung durch verschiedene Batterie-/Akkutypen vorgesehen sind.

3,3 V und 5 V sind gebräuchliche Zwischenkreisspannungen und werden ebenfalls häufig bei Elektronikgeräten für den privaten Gebrauch und anderen Niederspannungssystemen verwendet.

DC/DC-Abwärtswandler für gebräuchliche Anwendungen mit 12 V Eingangsspannung wie Kommunikationsinfrastruktur, Enterprise Computing oder 12-V-Fahrzeugsysteme.

DC/DC-Abwärtswandler für Systeme mit einer Nenneingangsspannung von 24 V mit einer maximalen Eingangsspannung von bis zu 100 V zum Schutz vor Spannungstransienten. 24 V werden häufig in Industrieanwendungen und 24-V-Fahrzeugsystemen verwendet.

DC/DC-Abwärtswandler für Systeme mit einer Nenneingangsspannung von 48 V wie Telekommunikationsinfrastruktur und die aufkommenden Hybrid-/Elektrofahrzeuge.

Durchsuchen nach wichtigsten Designmerkmalen

Vorgestellte Ressourcen für DC/DC-Abwärtswandler

Technische Dokumentation

Technische Dokumente zu Abwärtswandlern

Durchsuchen Sie die umfangreiche TI-Bibliothek mit Anwendungshinweisen, Auswahlleitfäden und Whitepaper zu Abwärtswandlern.

Technische Dokumente anzeigen

TI-Designs

Referenzdesigns für Abwärtswandler

Vollständig getestete Referenzdesigns und Prüfberichte für den schnellen Einstieg in die Entwicklung.

Mehr erfahren

Schulungen zu Abwärtswandlern

Schulungen zu Abwärtswandlern

Hier finden Sie zahlreiche Schulungsvideos zu verschiedenen Themen rund um DC/DC-Abwärtswandler.

Mehr erfahren

Parametrischer Querverweis

Parametrischer Querverweis

Suchen Sie anhand der Teilenummer von Abwärtswandlern anderer Hersteller nach vergleichbaren Bausteinen von TI.

Bausteine suchen

Technischer Support

Technischer Support zu Abwärtswandlern

In der E2E -Community von TI können Sie Fragen stellen, Erfahrungen austauschen und Probleme zusammen mit Kollegen lösen

Forum besuchen