Abwärtswandler (integrierter Schalter)
Gleichgewicht zwischen Einfachheit und Flexibilität mit integrierten FET-Abwärtsspannungswandlern
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen nach Eingangsnennspannung
Batterie
Abwärtswandler, welche für die Aufnehme von Eingangsspannungen von Batterien mit verschiedenen Chemikalien, typischerweise für tragbare Unterhaltungselektronikanwendungen vorgesehen sind.
< 6 V
Abwärtswandler für gängige 3,3-V- und 5-V-Zwischenbusse und Eingangsspannungsschienen für Unterhaltungselektronik und andere energiesparende Systeme.
12 V
Abwärtswandler für gängige Anwendungen mit 12 V Eingangsspannung, wie zum Beispiel Kommunikationinfrastruktur, Datenverarbeitung in Unternehmen oder 12-V-Systeme in Fahrzeugen.
24 V
Abwärtswandler für Systeme mit einer Nenneingangsspannung von 24 V mit maximalen Betriebseingangsspannungen von bis zu 100 V zum Schutz vor Spannungstransienten. Gängige Anwendungsgebiete sind Anwendungen in der Automobilindustrie und der sonstigen Industrie.
48 V
Abwärtswandler für Systeme mit einer Nenneingangsspannung von 48 V, wie zum Beispiel Telekommunikationsinfrastruktur und der gerade aufkommende Bereich von Hybridfahrzeugen (HEV) und Elektrofahrzeugen (EV).
Neue Produkte
Synchroner 25-A-Abwärtswandler (4-V- bis 16-V-Eingang) mit differentieller Fernerfassung
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.51
4-V to 16-V input, 30-A, remote sense, synchronous step-down converter
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.75
Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 3 A, mit Ruhestrom von 1,5 µA und niedrigem EMI für die Automobilin
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.395
Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 1 A, mit Ruhestrom von 1,5 µA und niedrigem EMI
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.15
Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 2 A, mit Ruhestrom von 1,5 µA und niedrigem EMI
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.2
Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 1 A, mit Ruhestrom von 1,5 µA und niedrigem EMI für die Automobilin
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.31
Power-Trends
Leistungsdichte
Höhere Leistung, geringerer Platzverbrauch. Dieser Trend zieht sich durch alle Anwendungen in sämtlichen Märkten, ebenso wie unser Sortiment an Abwärtswandlern. Hochdichte Abwärtswandler sind eine gute Wahl für die Stromversorgung von digitalen Hochstrom-Lasten wie FPGAs und Prozessoren. Verwenden Sie unser Prozessoranbringungds-Tool, um die am besten geeigneten Produkte zur Vervollständigung Ihre FPGA oder Ihres Prozessors zu finden.
Understanding Flip Chip QFN (HotRod) and Standard QFN Performance Differences
Verwaltung von Gleichstrom/Gleichstrom-Thermik in Hochstromanwendungen für hohe Umgebungstemperaturen
Which pinout is best? How individual, multifunctional and trimmed pinouts help add
Vorgestellte Produkte für Leistungsdichte
Geringe elektromagnetische Störungen (EMI)
EMI-Effekte bei Abwärtswandlern stellt für viele Stromversorgungsentwickler eine große Herausforderung dar. Geräte mit integrierten Technologien zur Reduzierung der EMI-Effekte sparen Designzeit und helfen Ihnen schwierig einzuhaltende Standards wie CISPR 25 Class-5 zu erfüllen. In der nachstehenden Tabelle finden Sie einige unserer neuesten und besten Abwärtswandler mit der besten EMI-Leistung.
Wie Funktionen auf Bausteinebene und Gehäuseoptionen dazu beitragen können, EMI in Designs der Automobilindustrie zu minimieren
Nutzen Sie die Online-Toolbox von TI, um EMI zu bewältigen, noch bevor Sie zum Lötkolben greifen
Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics
Vorgestellte Produkte für Geringe elektromagnetische Störungen (EMI)
Geringer Ruhestrom (IQ)
DC/DC-Abwärtsschaltregler mit extrem geringem Standby-Ruhestrom bieten einen höheren Wirkungsgrad bei Teillast und eine längere Batterielaufzeit in tragbaren und batteriebetriebenen Anwendungen. Unten in unserem Sortiment an Abwärtswandler finden Sie einige der Produkte mit dem niedrigsten Ruhestrom IQ, inklusive der TPS62x-Familie von energieeffizienten Wandlern mit DCS-Steuertechnologie sowie des Schalteglers mit dem weltweit niedrigsten Ruhestrom IQ, des TPS62840.
Ruhestromparameter
Understanding Mode Transitions for LMR33620/30 and LMR36006/15
Verstehen der Ruhestromspezifikationen
Vorgestellte Produkte für Geringer Ruhestrom (IQ)
Rauscharmut & Präzision
Typische Schaltregler benötigen einen LDO-Nachregler, um hochauflösende ADCs und AFEs zu versorgen. Mit der branchenweit besten Rausch- und Welligkeitsleistung können Sie jedoch mit TPS62912 und TPS62913 diesen rauscharmen LDO in den meisten Anwendungen entfernen, wodurch Platinenbereich eingespart und die Gesamtkosten bei gleichzeitiger Verbesserung des Systemwirkungsgrads gesenkt werden.
Minimize noise and ripple with a low-noise buck converter
Powering the AFE7920 with the TPS62913 Low-Ripple and Low-Noise Buck Converter (Rev. A)
Reducing noise on the output of a switching regulator
Technische Ressourcen
Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B)
Grundlagen der Stromversorgung – Abwärtsregler-Architekturen
SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G)
Design- & Entwicklungsressourcen
WEBENCH® Power Designer
PSpice® for TI design and simulation tool
Power Stage Designer™ software tool of most commonly used switchmode power supplies
Power Stage Designer is a JAVA-based tool that helps speed up power-supply designs as it calculates voltages and currents of 21 topologies based on user inputs. Additionally, Power Stage Designer contains a Bode plotting tool and a helpful toolbox with various functions to make power supply design (...)