Buck (step-down)

Buck (step-down)

Efficient conversion of an input voltage to a lower output voltage

High-efficiency step-down solutions

With over 1000 unique devices, you can select from the industry’s most comprehensive portfolio of high-efficiency DC/DC step-down (buck) switching regulators. This extensive family of products includes all types of step-down switching regulators, ranging from the flexibility of a controller IC to the high-integration and simplicity of a buck power module. From a 1-V to 100-V input and 50-mA to 420-A output, you can count on us to have a step-down voltage regulator that meets your system’s requirements. 

Browse products by category

Power modules (integrated magnetics)

The simplest and smallest option for step-down DC/DC voltage conversion.

Converters (integrated FET)

Balance simplicity and flexibility with integrated-FET step-down voltage converters

Controllers (external FET)

Achieve high reliability in high-power, thermally-demanding applications

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Factory automation and control
Entwerfen Sie leistungsstarke, kostengünstige Fabrikautomationssysteme mit Abwärtswandlern und Modulen von TI
HEV and EV
Erfüllen Sie die Systemleistungsanforderungen von HEVs und EVs mit TI-Abwärtsreglern
Infotainment and cluster
Erweitern Sie die Funktionalität in Automotive-Infotainment- und Cluster-Systemen mit Abwärtswandlern und Controllern von TI
Data center and enterprise computing
Unsere DC/DC-Wandler und Leistungsmodule erfüllen Ihre Herausforderungen in Bezug auf Leistungsdichte und thermisches Design für Unternehmensanwendungen

Entwerfen Sie leistungsstarke, kostengünstige Fabrikautomationssysteme mit Abwärtswandlern und Modulen von TI

Unsere leistungsdichten Abwärtsregler erfüllen die Grenzwerte für elektromagnetische Störungen, um die Systemkosten zu senken und gleichzeitig eine hohe Leistung für Fabrikautomatisierungsanwendungen aufrechtzuerhalten.

  • Einfach zu verwendende Abwärtsregler mit einem großen Eingangsspannungsbereich zur Bewältigung von Transienten.
  • Hervorragende Effizienz und thermische Leistung über spezifizierte Lastbereiche hinweg.
  • Buck-Module verfügen über integrierte Induktoren, die eine kleinere Lösungsgröße und eine geringere Stücklistenanzahl ermöglichen.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-010048 – Referenzdesign für isoliertes Analogeingangsmodul mit Kanal-zu-Kanal-Isolierung
  • PMP15039 – Referenzdesign für zweistufige Stromversorgung für Feldtransmitter
  • PMP15040 – Referenzdesign für Stromversorgungen mit großem VIN für platzkritische Industriesensoren
PRODUKTE
  • TPSM365R3 – 0,3-A-Synchron-Abwärtswandlerstrommodul, 3 bis 65 V Eingang, 1 bis 13 V Ausgang
  • LMR43620 – Ruhestromarmer synchroner 2-A-Abwärtswandler, 3 bis 36 V, mit niedriger EMI-Empfindlichkeit
  • TPS62A02 – Hocheffizienter Abwärtswandler, 2,5 bis 5,5 V, 2 A, in Gehäuse SOT563 und SOT23

Erfüllen Sie die Systemleistungsanforderungen von HEVs und EVs mit TI-Abwärtsreglern

Entwicklungsingenieure müssen bei der Einhaltung strenger Kosten- und Platinenplatzvorgaben viele Überlegungen anstellen. Wir haben unsere Stromversorgungsgeräte unter Berücksichtigung dieser Herausforderungen entworfen und entwickelt.

  • Großer Betriebstemperaturbereich.
  • Unterstützt strenge elektromagnetische Verträglichkeitsstandards wie Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques Klasse 5.
  • Große Eingangsspannungsfähigkeit zur Bewältigung großer Eingangstransienten.
  •  Verfügbar sowohl in bleihaltiger als auch bleifreier Ausführung.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TPSF12C3 – Aktiver Gleichtakt-EMI-Filter (AEF) für dreiphasige Systeme
  • LMR38020-Q1 – SIMPLE SWITCHER® Leistungswandler 4,2-V bis 80-V, 2-A, synchroner Abwärtswandler für die Automobilin
  • LM5180-Q1 – No-Opto-Flyback-Wandler für die Automobilindustrie, 65 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET,
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION
  • LMR38020QEVM – LMR38020-Q1 SIMPLE SWITCHER®-Leistungswandler, 80 V, 2 A, synchroner Abwärtswandler, 40 µA Ruhestrom

Erweitern Sie die Funktionalität in Automotive-Infotainment- und Cluster-Systemen mit Abwärtswandlern und Controllern von TI

Heutige Infotainment- und Clustersysteme im Automobilbereich informieren, unterhalten und vernetzen moderne Fahrer. Wenn wir in die Zukunft blicken, ist zu erwarten, dass der Funktionsumfang dieser Systeme weiter zunehmen wird. Das bedeutet mehr Rechenleistung auf demselben physischen Raum. Um diese Systeme der nächsten Generation mit Strom zu versorgen, müssen Stromrichter in zwei Schlüsselaspekten hervorragende Leistungen erbringen.

  • Hohes Verhältnis von Ausgangsleistung zu Gehäusegröße ohne Überhitzung.
  • Minimierte leitungsgebundene und abgestrahlte elektromagnetische Störungen.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP30670 – Automobil-Frontend mit großem VIN-Bereich für Verarbeitungseinheiten für digitales Armaturenbrett
  • PMP22030 – Effizientes, wärmearmes Stromversorgungsreferenzdesign gemäß CISPR 25 Klasse 5 für Infotainment-Disp
PRODUKTE
  • LM61495-Q1 – 10-A-Abwärtswandler für den Automobilbereich, optimiert für Leistungsdichte und geringe Leistungs
  • TPS62813-Q1 – Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,75 bis 6 V, 3 A, mit fester Schaltfrequenz und SYNC in
  • TPS62873-Q1 – Synchroner Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,7 V bis 6 V Eingangsspannung, 15 A Ausgangss

Unsere DC/DC-Wandler und Leistungsmodule erfüllen Ihre Herausforderungen in Bezug auf Leistungsdichte und thermisches Design für Unternehmensanwendungen

Rechenzentren sind für die Geschäftskontinuität und zuverlässige Kommunikation von entscheidender Bedeutung. Unsere Energieverwaltungslösungen ermöglichen eine hohe Verfügbarkeit und Effizienz bei der Stromversorgung von Hochleistungsprozessoren und bieten gleichzeitig eine geregelte Stromversorgung.

  • Hohe Effizienz, hervorragende thermische Leistung und PMBus mit Telemetrie halten Rechenzentren kühler und sparen gleichzeitig Energie.
  • Schnelles Einschwingverhalten zur Reduzierung der Ausgangsfiltergröße.
  • Hohe Ausgangsspannungsgenauigkeit zur Stromversorgung der neuesten Prozessoren.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TPS54J061 – Synchroner 6-A-Abwärtswandler mit 4 bis 16 V Eingangsspannung, 600 mV Referenzspannung und Dauerkurz
  • TPS54KB20 – Synchroner 25-A-Abwärtswandler (4-V- bis 16-V-Eingang) mit differentieller Fernerfassung
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • TPS546D24AEVM – Synchroner Abwärtswandler mit fester Frequenz, 2-Phasen – Evaluierungsmodul
  • TPS54KB20EVM – TPS54KB20 Abwärtswandler-Evaluierungsmodul
  • TPS54J061EVM – Evaluierungsboard für 2,7-V bis 16-V, 6-A Abwärtswandler
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION
SOFTWARE-ENTWICKLUNG

Design & development resources

Design tool
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer creates customized power-supply circuits based on your requirements. The environment gives you end-to-end power-supply design capabilities that save you time during all phases of the design process.
Simulationstool
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Designtool
Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile

Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)