LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
Hochleistungstreiber für eine Vielzahl von Bildschirmgrößen
Nach Kategorien durchsuchen
Produkt nach Merkmal auswählen
Lokales Dimmen
Neue Produkte
128 Mini-LED-Matrix-Hintergrundbeleuchtungstreiber für lokale Dimmung mit integrierter Stromsenke mi
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.932
128 Mini-LED-Matrix-Hintergrundbeleuchtungstreiber für lokale Dimmung mit integrierter 60-mA-Stromse
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.176
64 Mini-LED-Matrix-Hintergrundbeleuchtungstreiber für lokale Dimmung mit 16 Kanälen in 60 mA/20 V
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.954
64 Mini-LED-Matrix-Hintergrundbeleuchtungstreiber für lokale Dimmung mit 16 Kanälen in 60 mA/50 V
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.116
Technische Ressourcen
Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application
Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications
Designüberlegungen für LED-Hintergrundbeleuchtung
Design- & Entwicklungsressourcen
Backlight and LCD Bias Reference Design for 90-Hz Refresh-Rate Virtual/Augmented Reality Displays
This reference design describes the power solution for LCD displays in wearable devices, especially in augmented-reality (AR) and virtual reality (VR) headsets. The high current accuracy backlight driver is achieved by LP8556, which provides high current during small duty cycle synchronized with (...)
70V, 60mA White LED Driver with Dimming Control and Automatic Thermal Scale-Back Reference Design
Compact, High Efficienct (>90%) White LED Driver. Drives a 440 lumen White LED at up to 70V at up to 60mA from a 6V to 18V source. Includes voltage controlled dimming with automatic thermal to current scale-back for preventing high LED temperatures. Designed for genral purpose (...)