Nach Kategorien durchsuchen
Produkt nach Merkmal auswählen
Systemüberlegungen
Wählen Sie einen Switch aus, welcher die für Ihr System erforderlichen Funktionen oder Qualifikationen bereitstellt.
Geringere Leistungsaufnahme
Finden Sie Lastschalter mit einem Abschaltstrom von nur 10 nA für batteriebetriebene Anwendungen.
Großer Strombereich
Auswählen eines Schalters zur Unterstützung von Stromschienen für niedrigen, mittleren und hohen Strom.
Vielfältige Gehäuseoptionen
Ermitteln Sie die Gehäuseoption, die für Ihre Produktionsumgebung am besten geeignet ist.
Neue Produkte
Zweikanaliger Lastschalter, 5,5 V, 4 A, 14 mΩ für die Automobilindustrie, mit einstellbarer Anstiegs
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.148
2-Kanal-Lastschalter mit einstellbarem Widerstand und einstellbarer Anstiegszeit, 5,5 V, 4 A, Dur
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.128
Durchlasswiderstand von 4,5 V, 1,5 A, 7,5 mΩ; schnell einschaltbarer Lastschalter mit begrenztem Ein
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.179
Technische Ressourcen
Basics of Load Switches (Rev. A)
Making the Switch to an Integrated Load Switch
Lastschalter im Vergleich zu diskreten MOSFETs
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Entwicklung platzsparender und thermisch effizienter PC-Stromversorgungssysteme
PC- und Notebook-Designs erfordern ein effizientes Energie- und Batteriemanagement. Mit geringen Ruheströmen verbrauchen unsere Lastschalter nur einen minimalen Prozentsatz des Leistungsbudgets und bieten gleichzeitig die erforderlichen Schutzfunktionen für die nachgeschalteten Systeme.
Vorteile:
- Schutzfunktionen wie Einschaltstromregelung sowie Kurzschluss- und Rückstromschutz.
- Eine thermische Abschaltfunktion für eine wärmebewusste Lösung.
- Kleine und kompakte Verpackung – weniger als 5 mm2.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-050027 – Multi-rail TV power supply reference design, with flexible partitioning to maximize power savings
Entwicklung kompakter und effizienter Automatisierungskonzepte für Wohn- und Geschäftsgebäude
Die Stärken unserer Lastschalter orientieren sich an der primären Designpriorität automatisierter Systeme – dem Wirkungsgrad. Gleichzeitig reduzieren sie die Baugröße, verringern den Ruhestrom und erweitern Schutzfunktionen. Entwicklung von Gebäudeautomations- und Sicherheitssystemen, die langlebiger, kleiner und effizienter sind.
Vorteile:
- Rückstromschutz, Kurzschlussschutz und thermische Abschaltung.
- Kleiner Formfaktor und geringe Ruheströme.
Ausgewählte Ressourcen
- Rauch- und Hitzemelder – Nicht isolierte Gleichstrom/Gleichstrom-Stromversorgung
- Türklingel mit Kamera – Nicht isolierte Gleichstrom/Gleichstrom-Stromversorgung
- Intelligentes elektronisches Schloss – Nicht isolierte Gleichstrom/Gleichstrom-Stromversorgung
- IP-Netzwerkkamera – Nicht isolierte Gleichstrom/Gleichstrom-Stromversorgung
- Drahtlose Überwachungskamera – Nicht isolierte Gleichstrom/Gleichstrom-Stromversorgung
- TIDA-01579 – High efficiency, low-output ripple power supply reference design for imaging application
- TIDA-010224 – Low-power wireless camera reference design for extended battery life
Integration von mehr Funktionen für Sicherheit und Komfort in Ihre ADAS-Module
Kompakte Größe und Effizienz sind die wichtigsten Faktoren bei fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), da die Anforderungen an Funktionalität und Leistung steigen. Unsere Lastschalter schützen Systeme vor Transienten und wirken sich damit positiv auf die Lebensdauer aus.
Vorteile:
- Schutzfunktionen wie Gegenstromblockierung, Ausgangsschnellentladung, Kurzschlussschutz und Einschaltstromregelung.
- Leistungsdichtes Gehäuse mit niedrigen Ruhe- und Abschaltströmen zur Energieeinsparung.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-00530 – Automotive Power Reference Design for Low Power TDA3x Based Systems
- TIDA-00803 – Automotive Power Design for Front Camera Systems Using Single-Core Voltage Application Processors
- TPS22919-Q1 – 1-ch, 5.5V, 1.5A, 90mΩ self-protected AEC Q100 qualified load switch with controlled rise time
- TPS22950-Q1 – Automotive, 5.5-V 2.7-A 34-mΩ load switch with adjustable current limit
- TPS22966-Q1 – 2-ch, 5.5-V, 16-mΩ, automotive load switch with adj. rise time and output discharge
Erstellung von thermisch bewussten und gut geschützten Kommunikationsdesigns
Mit der raschen Verbreitung von 5G steigen auch die Anforderungen an das Design von Kommunikationsgeräten hinsichtlich geringer Leistungsaufnahme und thermischer Optimierung. Unsere Lastschalter verfügen über niedrige Ruheströme, thermische Abschaltung und andere Schutzfunktionen.
Vorteile:
- Schutzfunktionen wie Einschaltstromregelung, Flankensteilheitsregelung und Unterspannungssperre.
- Power-Good-Signale zur Systemüberwachung.
- Kompakte Formfaktoren und geringe Ruheströme ermöglichen Platz- und Energieeinsparungen.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01584 – Power Sequencing Reference Design Using Load Switches
Effiziente Stromversorgungsorganisation für Moduldesigns mit hoher Leistungsdichte Lastschalterlösungen
Moderne Infotainment- und Cluster-Designs erfordern eine effiziente Stromverteilung und kompakte Module mit hoher Leistungsdichte. Unsere Lastschalter erfüllen Ihre Designanforderungen, ohne Kompromisse beim Schutz einzugehen;
Vorteile:
- Schutz gegen erhöhte Feuchtigkeit, Kurzschluss und Rückstrom.
- Niedriger Ruhestrom zur Erhöhung der Moduleffizienz mit kleinem Formfaktor zur Reduzierung der Designgröße.
Ausgewählte Ressourcen
- PMP15014 – Infotainment Power System Reference Design for Automotive
- TIDA-00801 – Automotive Off-Battery Infotainment Processor Power Reference Design
- TPS22919-Q1 – 1-ch, 5.5V, 1.5A, 90mΩ self-protected AEC Q100 qualified load switch with controlled rise time
- TPS22995H-Q1 – Automotive, 5.5-V, 3-A, 19-mΩ load switch with adjustable rise time
- TPS22950-Q1 – Automotive, 5.5-V 2.7-A 34-mΩ load switch with adjustable current limit
Flexibilität für die Verbraucher durch eine vielseitige und effiziente Stromversorgung
In der Unterhaltungselektronik sind Kompaktheit und Energieeffizienz die wichtigsten Designprioritäten. Unsere Lastschalter schützen Stromversorgungssysteme mit niedrigem Ruhestrom und kompakten Gehäusevarianten.
Vorteile:
- Einstellbare Anstiegszeit und schnelle Ausgangsentladung zur präzisen Steuerung der internen Stromverteilung.
- Geringe Ruhe- und Abschaltströme für eine längere Betriebsdauer pro Batterieladung.
- Kompaktes Gehäuse ab 1 mm2 für platzbewusste Designs.
Ausgewählte Ressourcen
- Smartphone – Gleichstrom/Gleichstrom-Stromversorgung
- Halbleiterfestplatte – Gleichstrom/Gleichstrom-Stromversorgung
- Smartwatch – Nicht isolierte Gleichstrom/Gleichstrom-Stromversorgung
- Set-Top-Box und digitaler Videorekorder – Nicht isolierte Gleichstrom/Gleichstrom-Stromversorgung
- Multimedia-Tablet – Gleichstrom/Gleichstrom-Stromversorgung
- TIDA-00556 – Load Switch Based Ship Mode Reference Design for Wearables
- TIDA-01451 – Power Switching Reference Design for Set Top Box
Design- & Entwicklungsressourcen
TPS22916 5.5V, 2A, 60mΩ on-resistance load switch evaluation module
TPS22992 evaluation module for 5.5-V, 6-A load switch
The TPS22992EVM is a two-layer PCB containing the TPS22992 load switch device. The VIN and VOUT connections to the device and the PCB layout routing are capable of handling high continuous currents and provide a low-resistance pathway into and out of the device under test. Test point connections (...)
Power Sequencing Reference Design Using Load Switches
The TIDA-01584 reference design demonstrates various power sequencing configurations using load switches. By using integrated load switches, the timing of each voltage rail can be adjusted independently. Each voltage rail can be controlled without extensive processor intervention or external (...)