Flyback-Controller
Höhere Effizienz, geringe elektromagnetische Störungen und niedriger Standby-Verbrauch
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
Aktive Klemmen und ZVS-Flyback-Controller
Unsere Flyback-Controller verfügen über eine ableitfähige Klemme, die durch eine verlustfreie aktive Klemme ersetzt und für Nullspannungsschaltungen (ZVS) verwendet wird.
PWM- und Flyback-Controller
Unsere Flyback-Controller mit fester Frequenz sind einfache Festfrequenz-Steuerungs-ICs, mit denen nahezu jede Stromversorgungstopologie einschließlich Flyback-, Verstärkungs-, Push-Pull-, Vorwärts-, Abwärts- und vielen anderen Topologien geregelt werden kann.
Offline-Flyback-Wandler
Unsere Offline-Flyback-Wandler verfügen über einen integrierten FET mit 700 V und können als Flyback- oder Hochspannungs-Abwärtswandler konfiguriert werden.
Neue Produkte
Strommodus-Flyback-Controller mit sekundärseitiger Regelung (SSR) für Offline-Anwendungen
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.12
Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für die Automobilindustrie, 42 VIN, mit niedrigem IQ
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.2
Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für die Automobilindustrie, 42 VIN, mit niedrigem IQ
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.1
Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für die Automobilindustrie, 100 VIN, mit niedrigem IQ
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.2
Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für die Automobilindustrie, 100 VIN, mit niedrigem IQ
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.4
Power-Trends
Gestalten Sie Ihre Lösungen platzsparend und maximieren Sie gleichzeitig die Effizienz
Unsere neuesten Flyback-Controller ermöglichen Topologien mit Nullspannungsschaltung (ZVS) und Active-Clamp-Flyback (ACF), die einen höheren Wirkungsgrad erzielen und gleichzeitig die Leistungsdichte erhöhen und die Verwendung kleinerer Netzteile ermöglichen. ZVS reduziert Schaltverluste deutlich, was wiederum eine höhere Schaltfrequenzfähigkeit ermöglicht und die Größe der Magneten reduziert. ACF verbessert darüber hinaus durch den Austausch der passiven durch eine aktive Klemme den Wirkungsgrad, da hierbei der Leckstrom zurückgewonnen und an den Ausgang geleitet wird. Schließlich wird durch die integrierten Funktionen die Anzahl der Komponenten verringert und die Entwicklung der Stromversorgung vereinfacht.
Niedriger Stromverbrauch durch extrem geringen Standby-Verbrauch
Mit unseren Lösungen lässt sich ein ultraniedriger Standby-Verbrauch erreichen (im Leerlauf <5 mW). Damit werden die Anforderungen des Verhaltenskodex (CoC) und des Energieministeriums (DoE) an den Wirkungsgrad von Haushaltsgeräten nicht nur erreicht, sondern übertroffen. Zudem wird durch den extrem geringen Standby-Verbrauch der Stromverbrauch insgesamt verringert und die Lebensdauer der Batterien in Hochvolt-Anwendungen, z. B. in Elektrofahrzeugen oder Backup-Batterien verlängert.
Technische Ressourcen
Grundlagen der Flyback-Technologie
Designing a Robust Traction Inverter Redundant Power Supply From 800 V Battery (Rev. C)
Troubleshooting TI PSR controllers
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Mit unseren Flyback-Controllern kleinere Lösungen schaffen, den Standby-Stromverbrauch senken und gleichzeitig den Wirkungsgrad von Geräten erhöhen
Mit unseren Flyback-Controllern und -Wandlern erreichen Sie eine hohe Leistungsdichte und Effizienz in Geräteanwendungen und bestehen gleichzeitig die Konformitätsprüfungen für elektromagnetische Störungen (EMI).
Vorteile:
- Valley Switching zur Verringerung von Schaltverlusten und zur Minimierung von Stromspitzen beim Einschalten des Feldeffekttransistors für Metalloxid-Halbleiter.
- Frequenz-Dithering zur Senkung der EMI-Filterkosten und des gemessenen EMI-Rauschens.
- Isolierte (Flyback) und nicht isolierte (Buck) Topologien.
- FET-integrierte Funktionen zur weiteren Reduzierung der Anzahl der externen Komponenten, zur Vereinfachung der Stromversorgungsdesigns und zur Erhöhung der Leistungsdichte.
Ausgewählte Ressourcen
- Troubleshooting TI PSR controllers – Application note
- Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips – Application note
Mit unseren Flyback-Controllern Anwendungen für Wechselrichteranwendungen in Hybrid- und Elektrofahrzeugen unterstützen
Unsere primärseitig geregelten Flyback-Controller verfügen über eine redundante Stromversorgung, die direkt an eine Hochvolt-Batterieversorgung angeschlossen wird.
Vorteile:
- Ein integrierter 700-V-Startschalter unterstützt die Generierung von Rails aus Nieder- und Hochvoltbatterien.
- Längere Lebensdauer der Hochvolt-Batterie und geringerer Gesamtstromverbrauch durch 5 mW Standby-Leistung.
Ausgewählte Ressourcen
- UCC28730-Q1 – Zero-power standby PSR flyback controller for automotive
- UCC28700-Q1 – Compact primary-side regulation PWM controller with automotive grade
- LM5021-Q1 – Automotive 30V, 1MHz current mode PWM controller
- Designing a Robust Traction Inverter Redundant Power Supply From 800 V Battery (Rev. C) – Application brief
- Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family – Application note
Mit unseren Flyback-Controllern kleinere Lösungen mit höherem Wirkungsgrad entwickeln
Unsere kostengünstigen, hocheffizienten Flyback-Controller ermöglichen eine hohe Leistungsdichte in Netzinfrastrukturen, auch in rauer Umgebung.
Vorteile:
- Valley Switching reduziert Schaltverluste und bietet eine Genauigkeit von bis zu 1 % der Ausgangsregelung.
- Unterstützung für Designs mit großem Eingangsspannungsbereich (mit integriertem 700-V-Startschalter) zur Erfüllung verschiedener Anwendungsanforderungen, Reduzierung der Anzahl der externen Komponenten und Erhöhung der Leistungsdichte.
- Isolierte (Flyback) und nicht isolierte (Buck) Topologien.
Ausgewählte Ressourcen
- Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips – Application note
- Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family – Application note
Design- & Entwicklungsressourcen
UCC28782 active clamp flyback converter 65-W USB-C PD EVM with LMG2610 integrated GaN half-bridge
UCC28782EVM-030 demonstrates high-efficiency and high-density for a 65-W USB Type-C™ power delivery (PD) off-line adapter using the UCC28782 active-clamp flyback controller. The input supports a universal 90 Vac to 264 Vac and the single output can be set to 5 V, 9 V and 15 V all at 3-A (...)