Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

Mit dem größten Sortiment an LDOs haben wir auch für Sie den richtigen Baustein

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Lineare und Low-Dropout-Regler (LDO) sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit zur Bereitstellung einer geregelten Ausgangsspannung aus einer höheren Eingangsspannung für Anwendungen der unterschiedlichsten Art. Unser umfassendes Portfolio unterstützt Sie bei der Erfüllung nahezu jeglicher Designherausforderung in Bezug auf Regler, von der Speisung empfindlicher Analogsysteme bis zur Verlängerung der Batterielebensdauer. Unsere Lösungen umfassen den branchenweit ersten intelligenten AC/DC-Linearregler sowie zahlreiche Merkmale wie Rauscharmut, hohen Eingangsspannungsbereich (VIN), geringe Gehäusegröße und niedriger Ruhestrom (IQ).

Nach Kategorien durchsuchen

Nach Eingangsspannung auswählen

Low-Dropout-Regler

TPS7A20L
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

Rauscharmer 300-mA-Spannungsregler mit niedrigem IQ und hoher PSRR und logikkompatiblem 1,2-V-Ena

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.11

TPS7A53B
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

Hochpräziser Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 3 A, 1,1 V, niedriger VIN, geringem

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.19

TLV773
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 300 mA, niedriger Ruhestrom mit Aktivierung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.018

TPS7B4256-Q1
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

Spannungs-Tracking-LDO-Regler (FB) mit 70 mA, 40 V, mit 6 mV Tracking-Toleranz für die Automobilindu

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.493

TPS7B4255-Q1
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

Spannungs-Tracking-LDO mit 70 mA, 40 V, mit Tracking-Toleranz von 5 mV für die Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.339

TPS7A21-Q1
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) für die Automobilindustrie, 500 mA, extrem niedriger Ruhestrom, ho

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.248

Power-Trends

Leistungsdichte

Sie können die Leistung Ihrer Anwendung weiter verbessern, wenn Sie Thermik in Betracht ziehen. Die Funktion eines LDO besteht darin, eine Spannung zu regulieren, indem überschüssige Leistung in Wärme umgewandelt wird. Dadurch eignet sich dieser integrierte Schaltkreis gut für Differenzialanwendungen mit geringem Stromverbrauch oder kleinem Verhältnis von Eingangsspannung VINzu Ausgangsspannung VOUT . Die Auswahl des richtigen LDO mit dem geeigneten Gehäuse ist entscheidend für die Maximierung der Leistung einer Anwendung. 

Video
LDO-Grundlagen: Thermische Daten
Sehen Sie sich dieses Video an, um zu verstehen, warum das kleinste verfügbare Gehäuse nicht immer die beste Lösung für die gewünschte Anwendung ist.
Application note
An empirical analysis of the impact of board layout on LDO thermal performance
Dieser Anwendungsbericht untersucht die Auswirkung des Platinenlayouts (PCB) auf die thermische LDO-Leistung. Drei LDOs sind mit fünf Layouts getestet worden, welche jeweils eine zunehmende Kupferabdeckung auf der Platine enthalten.
PDF
Application note
Measuring the Thermal Impedance of LDOs in situ
In diesem Dokument wird ein Verfahren zum Berechnen der Wärmeimpedanz zwischen Sperrschicht und Umgebung eines ICs beschrieben.
PDF
Vorgestellte Produkte für Leistungsdichte
TPS7A54 AKTIV Rauscharmer 4-A-Spannungsregler mit ultaniedriger Abfallspannung (LDO), niedrige VIN (1,1 V), hohe G
TPS7A21 AKTIV Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), hoher PSRR, 500 mA, rauscharm, extrem niedriger Ruhestrom
TPS7A78 AKTIV Intelligenter linearer Spannungsregler Low-Dropout (LDO), Capacitance-Drop, 120 mA
Geringer Ruhestrom (IQ)

Wir verstehen, dass ein extrem niedriger Ruhestrom (IQ) Ihre Systemleistung nicht beeinträchtigen sollte. Wir bieten Regler mit geringem Standby-Stromverbrauch kombiniert mit ausgezeichneten Last-Einschwingverhalten, damit Sie die längsten Batterielaufzeiten erzielen können, ohne bei den wichtigsten Leistungsdaten Kompromisse einzugehen. Unser Sortiment an Linearreglern umfasst LDOs mit niedrigem Ruhestrom IQ und Eingangsspannungen von bis zu 100 V, um Sie bei Ihren Anforderungen hinsichtlich geringem Standby-Stromverbrauch zu unterstützen.

White paper
Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems
Dieses Dokument befasst sich mit den Grundlagen des Ruhestroms IQ in LDOs und erläutert, wie Sie die Batterielebensdauer verlängern können, ohne Systemleistung zu opfern. Weitere Themen befassen sich damit, was mit dem Ruhestrom IQ beim Drop-out passiert und wie der Ruhestrom IQ die Einschwingleistung beeinflusst.
PDF
Video
LDO-Grundlagen: Ruhestrom
Diese Video erläutert, warum LDOs eine einfache Lösung darstellen, die Laufzeit eines beliebigen batteriebetriebenen Geräts um ein paar Sekunden, Minuten, Stunden oder sogar Tage zu verlängern.
Vorgestellte Produkte für Geringer Ruhestrom (IQ)
TPS7A02 AKTIV 200mA, nanopower-IQ (25 nA), low-dropout (LDO) voltage regulator with enable
TPS7A24 AKTIV Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 200 mA, 18 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung
TPS7B82-Q1 AKTIV Low-Drop-Out-Spannungsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom für die Automobilindustrie (40-V-Batteri
Rauscharmut & Präzision

Wir unterstützen Sie bei der Lösung Ihrer rauscharmen Designherausforderungen mit einem breiten Portfolio von rauscharmen Reglern mit hohem Stromversorgungsunterdrückungsverhältnis (PSRR). Ein hoher PSRR über eine große Bandbreite ermöglicht dem LDO das Filtern von Schaltrauschen, welches von vorgelagerten Gleichstrom/Gleichstrom-Wandlern ausgeht. Rauscharme (<5 µVRMS) Ausgänge minimieren niederfrequentes Rauschen, um die Signalintegrität empfindlicher Analogschaltungen, wie zum Beispiel Analog/Digital-Wandler (ADCs) oder Digital/Analog-Wandler (DACs) zu erhalten und Sie dadurch dabei zu unterstützen, saubere Leistung für Präzisionsanwendungen zu erzeugen.

Video
LDO-Grundlagen: Rauschen
Dieses Video erörtert die Rauschquellen, und wie Sie das Rauschen in Ihrer Anwendung am besten vermindern können.
Video
LDO-Grundlagen: Stromversorgungsunterdrückungsverhältnis (PSRR)
Dieses Video erklärt das Stromversorgungsunterdrückungsverhältnis (PSRR). Wir befassen uns auch mit der Bedeutung von Ausgangskondensatoren und der Frage, wie sich die Differenz zwischen Eingangsspannung und Ausgangsspannung auf die PSRR-Leistung eines LDO auswirken kann.
White paper
How to measure LDO noise
Dieses Dokument erläutert die Herausforderungen bei der Messung des Ausgangsrauschens rauscharmer LDOs. Außerdem wird darin erläutert, wie die vom Spektralanalysator bereitgestellten Daten verwendet werden und wie häufige Probleme bei der Rauschmessung vermieden werden können.
PDF
Vorgestellte Produkte für Geringes Rauschen & hohe Präzision
TPS7A94 AKTIV Extrem rauscharmer HF-Spannungsregler mit extrem hohem PSRR, 1 A
TPS7A53 AKTIV Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 3 A, niedrige VIN (1,1 V), rauscharm, hohe Genauigkeit
TPS7A20 AKTIV Extrem rauscharmer LDO-Linearregler (Low-Dropout) mit niedrigem IQ und hohem PSRR, 300 mA

Technische Ressourcen

E-book
E-book
LDO Basics (Rev. A)
Lesen Sie mehr über die Grundlagen des Arbeitens mit LDOs, einschließlich Drop-out, Wärmeableitung, IQ, PSRR und Rauschleistung. Erfahren Sie, wie Sie Gegenstrom verhindern und warum der Wert eines Kondensators nicht gleich seiner Kapazität ist. 
document-pdfAcrobat PDF
Selection guide
Selection guide
Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P)
In dieser Kurzanleitung finden Sie unsere beliebtesten LDOs und linearen Spannungsregler für beliebige Arten von Anwendungen, einschließlich Industrie-, Automobil-, Unterhaltungselektronik- und Kommunikationsausrüstung.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)
Eine Sammlung unserer nach Themen kategorisierten LDO-Anwendungshinweise mit jeweils einer kurzen Beschreibung, um Sie beim raschen Auffinden der wichtigsten Anwendungsinformationen zu unterstützen. 
document-pdfAcrobat PDF

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Design- & Entwicklungsressourcen

Simulationstool
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Evaluierungsplatine
Universelles LDO-Linearspannungsregler-Evaluierungsmodul für DBV-, DRB-, DRV- und DQN-Gehäuse

Das MULTIPKGLDOEVM-823 Evaluierungsmodul (EVM) von TI unterstützt Sie dabei, die Funktionsweise und Leistung von mehreren gebräuchlichen Gehäuseoptionen von Linearreglern für die mögliche Verwendung in Schaltungsapplikationen auszuwerten. Diese spezielle EVM-Konfiguration verfügt über einen DRB-, (...)

Evaluierungsplatine
Universelles LDO-Linearspannungsregler-Evaluierungsmodul für DCY-, DDA- and KVU-Gehäuse

Mit dem Multipaket-Evaluierungsmodul (EVM) für niedrige Dropout-Werte (LDO) MLTLDO2EVM-037 können Entwicklungsingenieure den Betrieb und die Leistung mehrerer gängiger Linearreglerpakete für den möglichen Einsatz in ihrer eigenen Schaltungsanwendung evaluieren. Diese EVM-Konfiguration enthält einen (...)

Referenzdesigns für Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.