Produktbaum

DC/DC-Lösungen für jede Designanforderung und Anwendung

  • Lösungen im Bereich von <1 V bis 100 Vin und von Milliampere bis Hunderte Ampere
  • Größte Familie von DC/DC-Wandlern und -Controllern mit niedrigem, mittlerem und großem Eingangsspannungsbereich
  • Umfangreiche Topologie-Unterstützung: abwärts, aufwärts, abwärts/aufwärts, Split-Rail, invertierend

Nach Anwendungen durchsuchen

Industrieanwendungen

TI bietet ein breites Portfolio von DC/DC-Schaltreglern für die rauen Anforderungen von Industriesystemen.

  • Großer Betriebseingangsspannungsbereich bis zu 100 V
  • Sperrschichttemperatur bis zu 150 ºC in Betrieb
  • Vielfältige Gehäuseoptionen
Finden Sie den richtigen Schaltregler für Anwendungsbereiche wie z. B. Fertigungsautomation, Gebäudeautomation, Medizintechnik, Raumfahrt, Luftfahrt und andere Einsatzbereiche.

DC/DC für Industrieanwendungen
Baustein Beschreibung Typ Topologie Eingangsspannung (Min.) (V) Eingangsspannung (Max.) (V) Iout (max.) (A) oder Schaltstrombegrenzung (typ.) (A) Gehäusegruppe Datenblatt Muster
LM46002 SIMPLE SWITCHER® Synchroner 2-A-Abwärts-Spannungswandler, 3,5 bis 60 V Wandler (integrierter Schalter) Abwärtsregler (Buck) 3,5 60 2 HTSSOP
LM5017 Synchron-Abwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich von 7,5 bis 100 V, 600 mA, Constant-on-Time Wandler (integrierter Schalter) Abwärtsregler (Buck) 7,5 100 0,65 SO-PowerPAD
WSON
LM5122 Mehrphasenfähiger synchroner Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem VIN-Bereich, 3-65 V Controller (externer Schalter) Aufwärtsregler (Boost) 3 65 15 HTSSOP
LM5175 LM5175, synchroner Abwärts-Aufwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich bis 42 V, 4 Schalter Controller (externer Schalter) Abwärts/Aufwärts 3,5 42   HTSSOP
TPS62085 3-A-Abwärtswandler mit DCS-Steuerung und Hiccup-Kurzschlussschutz im 2 x 2 HotRod-Gehäuse Wandler (integrierter Schalter) Abwärtsregler (Buck) 2,5 6 3 VSON
TPS62740 Abwärtswandler mit 360 nA IQ, 300 mA, integrierter Lastschalter Wandler (integrierter Schalter) Abwärtsregler (Buck) 2,2 5,5 0,3 WSON
TPS61098 Synchroner Aufwärtswandler für niedrige Eingangsspannung mit integriertem LDO/Lastschalter Wandler (integrierter Schalter) Aufwärtsregler (Boost) 0,7 4,5 0,5 WSON
TPS61291 Aufwärtswandler mit niedrigem Ruhestrom und Bypass-Betrieb Wandler (integrierter Schalter) Aufwärtsregler (Boost) 0,9 5 1 SON
TPS40200 Asynchroner DC/DC-Abwärts-Controller mit breitem Eingangsspannungsbereich Controller (externer Schalter) Abwärtsregler (Buck) 4,5 52 3 SOIC
SON
TPS54140A 1,5-A-Abwärtswandler mit Eco-Mode, 3,5 bis 42 V Wandler (integrierter Schalter) Buck, Buck-Boost invertierend 3,5 42 1,5 MSOP-PowerPAD
VSON
TPS54561 DCC/DC-Abwärtswandler mit Sanftanlauf und Eco-Mode™ für Eingangsspannungen von 4,5 bis 60 V, 5 A Wandler (integrierter Schalter) Abwärtsregler (Buck) 4,5 60 5 WSON

Automobilindustrie

Ganz gleich, ob Sie hohe Effizienz, kompakte Abmessungen, 2 MHz Schaltfrequenz oder niedrigen IQ suchen: Bei TI finden Sie einen DC/DC-Schaltregler, der Ihre anspruchsvollen Fahrzeuganforderungen erfüllt.

  • Großer Eingangsspannungsbereich bis zu 75 V in Betrieb
  • Standby-Ruhestrom bis hinab zu 25 uA
  • Zahlreiche Bausteine mit Schaltfrequenzen oberhalb des AM-Frequenzbereichs
Nachfolgend können Sie Schaltregler für Infotainment, ADAS, Karosserie, Beleuchtung und Antriebsstrang durchsuchen.

DC/DC für Automobile
Baustein Beschreibung Typ Topologie Eingangsspannung (Min.) (V) Eingangsspannung (Max.) (V) Iout (max.) (A) oder Schaltstrombegrenzung (typ.) (A) IQ (Typ) (mA) Schaltfrequenz (Max.) (kHz) Gehäusegruppe Datenblatt Muster
LM43603-Q1 SIMPLE SWITCHER® Synchroner Abwärts-Spannungswandler 3,5 V bis 36 V, 3 A mit Automobilzulassung Wandler (integrierter Schalter) Abwärtsregler (Buck) 3,5 36 3 0,027 2200 HTSSOP
LM5122-Q1 Mehrphasenfähiger synchroner Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem VIN-Bereich, 3-65 V mit Automobilzulassung Controller (externer Schalter) Aufwärtsregler (Boost) 3 65 15 4 1000 HTSSOP
LM53601-Q1 Synchroner Abwärtswandler für Anwendungen im Automobilbereich, 3,5 bis 36 V, 1 A, 2,1 MHz Wandler (integrierter Schalter) Abwärtsregler (Buck) 3,5 42 1 0,023   WSON
LM53603-Q1 Synchroner DC/DC-Wandler für Anwendungen im Automobilbereich, 3,5 bis 36 Vin, 3 A Wandler (integrierter Schalter) Abwärtsregler (Buck) 3,5 42 3 0,023   HTSSOP
TPS43351-Q1 Zweifacher Synchron-Abwärts-Controller mit niedrigem Ruhestrom und Frequenz-Spread-Spektrum für Automobile   Zweifach-Abwärtscontroller 4 40 6 0,03 600 HTSSOP
TPS54561-Q1 DC/DC-Abwärtswandler mit Sanftanlauf und Eco-Mode™ für Eingangsspannungen von 4,5 bis 60 V, 5 A mit Automobilzulassung Wandler (integrierter Schalter) Abwärtsregler (Buck) 4 40 5 1,52 2500 WSON
TPS54618-Q1 Automobil-Katalog, synchroner Abwärtswandler mit 2,95 bis 6 V Eingang, 6 A Wandler (integrierter Schalter) Abwärtsregler (Buck) 2,95 6 6 0,25 2500 WQFN
TPS61175-Q1 Hochvolt-Aufwärtswandler für den Automobilbereich, 3 A, mit programmierbarer Schaltfrequenz Wandler (integrierter Schalter) Boost, Flyback, SEPIC 2,9 18   3 2640 HTSSOP
TPS62065-Q1 Automobil-Abwärtswandler, 3 MHz, 2 A, in SON-Gehäuse 2 x 2 mm Wandler (integrierter Schalter) Abwärtsregler (Buck) 2,9 6 2 0,018 3400 WSON
TPS62130A-Q1 Automobil-Abwärtswandler, 3 bis 17 V, 3 A, in QFN-Gehäuse 3 x 3 mm   Abwärtsregler (Buck) 3 17 3 0,017   QFN

Elektronikgeräte für den privaten Gebrauch

TI bietet ein Portfolio von DC/DC-Wandlern speziell für die schwierigen Anforderungen in Bezug auf geringe Lösungsgröße und hohe Schwachlast-Effizienz von persönlichen Elektronikgeräten an.

  • Synchrone DC/DC-Wandler-ICs mit integrierten FETs
  • Hoher Wirkungsgrad über das gesamte Lastspektrum – von Schwachlast bis Volllast
  • Sehr geringer Ruhestrom – bis hinab zu 360 nA
  • Lösungsgröße ab 7 mm2
Bei TI finden Sie ein umfangreiches Angebot von Gleichspannungsreglern (aufwärts, abwärts und abwärts/aufwärts) für Wearables, Tablet-Computer, Gaming und andere Einsatzbereiche.

DC/DC für persönliche Elektronik
Baustein Beschreibung Typ Topologie Eingangsspannung (Min.) (V) Eingangsspannung (Max.) (V) Iout (max.) (A) oder Schaltstrombegrenzung (typ.) (A) Schaltfrequenz (Max.) (kHz ) IQ (Typ) (mA) Gehäusegruppe Datenblatt Muster
TPS53219A Einzelner synchroner Abwärtscontroller mit großem Eingangsspannungsbereich und Eco-Modus Controller (externer Schalter) Abwärtsregler (Buck) 3 28 20 0,4 970 QFN
TPS61046 Aufwärtswandler für 28 V Ausgangsspannung im WCSP-Gehäuse Wandler (integrierter Schalter) Aufwärtsregler (Boost) 1,8 5,5   0,11 1250 DSBGA
TPS61086 Hocheffizienter DC/DC-Aufwärtswandler, 18,5 V, PFM/PWM, mit Schalter für 2,0 A Wandler (integrierter Schalter) Aufwärtsregler (Boost) 2,3 6   0,07 1500 VSON
TPS61251 Aufwärtswandler mit Strombegrenzung und 92% Wirkungsgrad für Akkustützbetrieb, 3,5 MHz, 1,5 A Wandler (integrierter Schalter) Aufwärtsregler (Boost) 2,3 6   0,3 3500 WSON
TPS62743 Extrem energieeffizienter DC/DC-Wandler im WCSP-Gehäuse   Abwärtsregler (Buck) 2 5,5 0,3 0,0003   DSBGA
TPS53129 Zweifacher Synchron-Abwärtscontroller für Niederspannungs-Stromschienen Controller (externer Schalter) Abwärtsregler (Buck) 4,5 24 15 0,45 700 VQFN
TSSOP
TPS562200 Synchroner Abwärtsregler im SOT-23-Gehäuse mit Advanced Eco-Mode™, 17 V Eingangsspannung, 2 A Wandler (integrierter Schalter) Abwärtsregler (Buck) 4,5 17 2 0,23 650 SOT
TPS563200 Synchroner Abwärtsregler im SOT-23-Gehäuse mit Advanced Eco-mode™, 17 V Eingangsspannung, 3 A Wandler (integrierter Schalter) Abwärtsregler (Buck) 4,5 17 3 0,19 650 SOT
TPS56528 Synchroner Abwärtswandler mit Advanced Eco-mode™ für 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 5 A Wandler (integrierter Schalter) Abwärtsregler (Buck) 4,5 18 5 0,25 650 SO-PowerPAD

Kommunikationsausrüstung

Wenn Sie hocheffiziente DC/DC-Schaltregler-ICs mit den in den Märkten für Kommunikationsausrüstung und Enterprise-Computing erforderlichen kompakten Lösungsgrößen suchen, dann sind Sie hier richtig.

  • Hohe Leistungsdichte = hoher Wirkungsgrad mit kompakten Lösungsgrößen
  • Synchrone Gleichrichtung
  • DC/DC-Controller und -Wandler mit vollem Funktionsumfang
  • ±1% Referenzspannungsgenauigkeit über Leitung, Last und Temperatur
In der unten stehenden Tabelle finden Sie den richtigen Wandler oder Controller für Ihr Design in Anwendungen wie Server, Telekom-Infrastruktur, Funk-Infrastruktur und andere Einsatzgebiete.

DC/DC-Kommunikation
Baustein Beschreibung Typ Topologie Eingangsspannung (Min.) (V) Eingangsspannung (Max.) (V) Iout (max.) (A) oder Schaltstrombegrenzung (typ.) (A) Gehäusegruppe Datenblatt Muster
LM5117 Synchroner Strommodus-Abwärtscontroller mit großem Vin von 5,5 bis 65 V und analoger Stromüberwachung Controller (externer Schalter) Abwärtsregler (Buck) 5,5 65 20 HTSSOP
WQFN
LM5122 Mehrphasenfähiger synchroner Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem VIN-Bereich, 3-65 V Controller (externer Schalter) Aufwärtsregler (Boost) 3 65 15 HTSSOP
TPS40400 Synchroner PMBus-Abwärtscontroller, 3,0 bis 20 V Controller (externer Schalter) Abwärtsregler (Buck) 3 20 30 VQFN
TPS40428 Stapelbarer treiberloser PMBus-Synchron-Abwärtscontroller, zwei Ausgänge, 2-phasig     4,5 20 40 VQFN
TPS544C25 DC/DC-Abwärtswandler mit PMBus™ SWIFT™ Spannungsmodus für 4,5 bis 18 V, 30 A, mit FSYNC Wandler (integrierter Schalter) Abwärtsregler (Buck) 4,5 18 30 LQFN-CLIP
TPS54622 Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler mit Hiccup-Schutz, 4,5 bis 17 V Eingang, 6 A Wandler (integrierter Schalter) Abwärtsregler (Buck) 4,5 17 6 VQFN
TPS56121 Synchroner Abwärtswandler SWIFT™ für Eingangsspannungen von 4.5 V bis 14 V, 15 A Wandler (integrierter Schalter) Abwärtsregler (Buck)       LQFN-CLIP
TPS61230 Synchroner Aufwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad und 5-A-Schalter Wandler (integrierter Schalter) Aufwärtsregler (Boost) 2,3 5,5   VSON
TPS62080 Hocheffizienter Abwärtswandler für 1,2 A in SON-Gehäuse 2 x 2 mm, mit einstellbarer Vout Wandler (integrierter Schalter) Abwärtsregler (Buck) 2,3 6 12 WSON
TPS62090 Synchroner Abwärtswandler mit DCS™-Steuerung, 6 V Eingangsspannung 3 A, Wirkungsgrad bis zu 97% Wandler (integrierter Schalter) Abwärtsregler (Buck) 2,5 6 3 QFN
TPS62180 2-Phasen-Abwärtswandler, 4-15 V, 6 A, ultrakompakte Lösungsgröße Wandler (integrierter Schalter) Abwärtsregler (Buck) 4 15 6 DSBGA

FPGA-/Prozessor-Anbindung

TI bietet ein breites Spektrum von DC/DC-Abwärtswandlerlösungen zur Stromversorgung des für Ihr System ausgewählten FPGA oder Prozessors.

  • Xilinx- und Altera-FPGAs
  • Prozessoren von Intel und TI
  • Alle Schienen einschließlich Core, E/A und Auxiliary
Sehen Sie sich die unten aufgelisteten DC/DC-Abwärtsregler-ICs an, und besuchen Sie ti.com/powerfpga-de für Referenzdesigns, Produktauswahltools und Peripheriebausteine.

DC/DC-FPGA
Baustein Beschreibung Typ Eingangsspannung (Min.) (V) Eingangsspannung (Max.) (V) Iout (max.) (A) oder Schaltstrombegrenzung (typ.) (A) Schaltfrequenz (max.) Gehäusegruppe Datenblatt Muster
LM21215 Synchron-Abwärtsregler im Spannungsmodus 2,95 V bis 5,5 V, 15 A Wandler (integrierter Schalter) 2,95 5,5 15 500 HTSSOP
LM27403 Synchroner Abwärtsregler im Spannungsmodus 3 bis 20 V mit temperaturkompensierter DCR-Stromerkennung Wandler (integrierter Schalter) 3 20   1200 WQFN
TPS40400 Synchroner PMBus-Abwärtscontroller, 3,0 bis 20 V Wandler (integrierter Schalter) 3 20 30 2000 VQFN
TPS40428 Stapelbarer treiberloser PMBus-Synchron-Abwärtscontroller, zwei Ausgänge, 2-phasig   4,5 20 40 1500 VQFN
TPS53515 Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler für 12 A und 1,5 bis 18 V Eingangsspannung (4,5 bis 25 V Bias) Wandler (integrierter Schalter) 1,5 18 12 1000 VQFN-CLIP
TPS54320 Synchroner Abwärtswandler SWIFT™ für Eingangsspannungen von 4.5 V bis 17 V, 3 A Wandler (integrierter Schalter) 4,5 17 3 1200 VQFN
TPS54620 Synchroner Abwärtswandler SWIFT™ für Eingangsspannungen von 4.5 V bis 17 V, 6 A Wandler (integrierter Schalter) 4,5 17 6 1600 VQFN
TPS54622 Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler mit Hiccup-Schutz, 4,5 bis 17 V Eingang, 6 A Wandler (integrierter Schalter) 4,5 17 6 1600 VQFN
TPS56221 Synchroner Abwärtswandler SWIFT™ für Eingangsspannungen von 4.5 V bis 14 V, 25 A Wandler (integrierter Schalter) 4,5 14 25 1000 LSON-CLIP
TPS62095 Hocheffizienter DC/DC-Abwärtswandler mit DCS-Steuerung, 4 A Wandler (integrierter Schalter) 2,5 5,5 4 1400 QFN
TPS62175 Abwärtswandler 28 V, 0,5 A mit SNOOZE-Mode Wandler (integrierter Schalter) 4.7 28 0,5   WSON
TPS62230 Ultrakompakter Abwärtswandler mit DCS-Steuerung, 3 MHz, im SON-Gehäuse 1 x 1,5 mm Wandler (integrierter Schalter) 2,05 6 0,5   SON
TPS62290 Abwärtswandler, 2,25 MHz, 1 A, in SON-Gehäuse 2 x 2 mm Wandler (integrierter Schalter) 2,3 6 1 2500 SON