Power over Ethernet (PoE)-ICs
PSEs and PDs für Interoperabilität und Flexibilität bei der PoE-Entwicklung
Unsere "Power over Ethernet-" (PoE-) ICs bieten hohe Interoperabilität, Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und vollständige Systemlösungen für all jene, welche auf einfache Art und Weise Strom durch Ethernet-Kabel einspeisen möchten. Wir bieten eine konfigurierbare Systemfirmware-Lösung (FirmPSE) für Designer von Ethernet-Schaltern sowie ein Sortiment an interoperablen Controllern für betriebene Bausteine (PD) und Energiequellen (PSE). Wir stellen auch ein komplettes Sortiment an PoE-Designs zertifiziert gemäß Ethernet Alliance bereit, um Ihre PoE 1- und PoE 2-Logo-fähigen Systeme zu ermöglichen.
Nach Kategorien durchsuchen
Technische Ressourcen
Technical article
The ABCs and 123s of PoE
Erhalten Sie mehr Informationen zu PoE-Industriestandards, einschließlich der PoE-Klausel und des Ethernet Alliance-Logoprogramms, bereit.
Video
Einführung in das PoE-Zertifizierungsprogramm
Sehen Sie sich dieses Video an und erhalten Sie einen Überblick über das Ethernet Alliance-Zertifizierungsprogramm, sowie darüber, wie unsere PoE-Designs für PoE-Kunden wirklich Plug-and-Play-fähig sind.
Videoreihe
Power over Ethernet (PoE)-Schulungsreihe
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die PoE-Technologie zur Stromversorgung von Ethernet-verbundenen Endgeräten mit unserer PoE-Videoreihe, die von einführenden und fortgeschrittenen Benutzern genutzt werden kann.
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Beleuchtung
Werten Sie Ihre Beleuchtungsanwendungen mit PoE auf, und heben Sie intelligente Gebäudesysteme auf die nächste Stufe
Gebäudeautomation
Die Aufwertung von IoT-Anwendungen mit PoE ermöglicht ein intelligenteres und effizienteres Stromnetz
Kabelgebundene Vernetzung
Reduzieren der Verkabelungsanforderungen und der Komplexität Ihrer kabelgebundenen Netzwerke mit unseren von der Ethernet Alliance zertifizierten PoE-fähigen Bausteinen
Werten Sie Ihre Beleuchtungsanwendungen mit PoE auf, und heben Sie intelligente Gebäudesysteme auf die nächste Stufe
In Designs für intelligente Gebäude bietet PoE diese Vorteile:
- Geringere Installationskosten bei größerer Flexibilität; Spannungen unter 60 V können einen Elektriker überflüssig machen und Plug-and-Play-Funktionalität ermöglichen
- Vernetzte Beleuchtung: Die individuelle IP-Adresse jeder Leuchte ermöglicht eine intelligente Beleuchtungssteuerung
- Niedriger Standby-Stromverbrauch: Sensoren und andere intelligente Funktionen bleiben eingeschaltet, wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, was ein schnelles Einschalten ermöglicht
Ausgewählte Ressourcen
ENDGERÄTE / UNTERSYSTEM
REFERENZDESIGNS
- TIDA-01463 – Connected LED Lighting With IEEE802.3bt Power Over Ethernet (PoE) Reference Design
PRODUKTE
TECHNISCHE RESSOURCEN
- PoE lighting is coming – Technical article
- Less (standby) power and more light – Technical article
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® for TI design and simulation tool
Die Aufwertung von IoT-Anwendungen mit PoE ermöglicht ein intelligenteres und effizienteres Stromnetz
IoT-Anwendungen bieten mehr Informationen und Konnektivität entlang der gesamten Infrastruktur, um Ressourcen zu erhalten und Geld einzusparen. PoE bietet Ihnen:
- Kosteneinsparungen durch schnellere und einfachere Niederspannungsinstallationen
- Verbesserte Flexibilität und Kontrolle; Geräte können verlegt und wieder angeschlossen werden, ohne einen Elektriker beauftragen zu müssen
- Verbesserte Fähigkeiten mit dem IEEE Standard 802.3bt (Institute of Electrical and Electronics Engineers) für höhere Leistung
Ausgewählte Ressourcen
ENDGERÄTE / UNTERSYSTEM
REFERENZDESIGNS
- TIDM-TM4C129POE – TM4C129POE Power Over Ethernet (PoE) Reference Design for Connected IoT
- TIDM-1018 – Power Over Ethernet® (PoE) Reference Design for Industrial Gateways
- TIDA-010083 – High density isolated PoE and GigE reference design for machine vision cameras and vision sensors
PRODUKTE
TECHNISCHE RESSOURCEN
-
Ein intelligenteres Stromnetz mit dem Internet der Dinge (IoT)
– Technischer Artikel
Reduzieren der Verkabelungsanforderungen und der Komplexität Ihrer kabelgebundenen Netzwerke mit unseren von der Ethernet Alliance zertifizierten PoE-fähigen Bausteinen
Unsere integrierten Schaltkreise für Stromversorgung und Gerätespeisung unterstützen Sie u. a. mit den folgenden Funktions- und Leistungsmerkmalen dabei, Ihre kabelgebundenen Netzwerke auf die nächste Stufe zu bringen:
- Systemintegration für den Einsatz von extern gespeisten Geräten, wenn keine alternative Stromversorgung verfügbar ist
- Erhebliche Reduzierung der Kosten für die Installation und die Verkabelung von Systemen
- Sicherstellen der Interoperabilität zwischen Geräten
Ausgewählte Ressourcen
ENDGERÄTE / UNTERSYSTEM
REFERENZDESIGNS
- TIDM-1018 – Power Over Ethernet® (PoE) Reference Design for Industrial Gateways
- TIDA-050026-23881 – 24-port (PoE 2, 4-pair) power sourcing equipment reference design for multi-port applications
Design- & Entwicklungsressourcen
Reference design
24-port (PoE 2, 4-pair) power sourcing equipment reference design for multi-port applications
This reference design showcases a Type-4 (PoE 2, 4-Pair) 24-port Ethernet switch for Power over Ethernet (PoE) applications which can send up to 90W per port for for IEEE 802.3bt (PoE 2) applications and up to 120W per port for non-standard applications. Based on the MSP430F523x family, our (...)
Reference design
Type 3 IEEE802.3bt-ready active clamp forward converter PoE powered device reference design
This TI reference design showcases a Type-3, Class 6, 51-W active clamp forward converter for powered devices (PD) through PoE. The TPS23730 PD controller provides detection and classification while also containing a PWM controller. This design takes in a 37-V to 57-V PoE input, and outputs a 5-V (...)
Reference design
High density isolated PoE and GigE reference design for machine vision cameras and vision sensors
Power over Ethernet (PoE) offers an easy and reliable solution to combine power and data in one cable with high data rate and long reach. This combination makes PoE ideal for small devices such as machine vision cameras and vision sensors. This reference design implements a complete PoE powered (...)