USB Versorgungsschalter & Ladesteuerung

USB-Stromversorgung, Daten- und Videoübertragung und Schutz

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere USB-Typ-A- und USB-Typ-C®-kompatiblen Stromversorgungs- und -Ladeport-Controller stellen effiziente, exakte Lösungen bereit. Unser Sortiment umfasst Präzisions-, Hochstrom-Schutzbausteine, wie zum Beispiel Schalter mit fester Strombegrenzung, Schalter mit präzise einstellbarer Strombegrenzung, USB-Ladeport-Controller, Schalter mit Aufwärtswandlern und Schalter mit LDO-Reglern.

Nach Kategorien durchsuchen

Produkte nach Typ suchen
Schalter mit fester Strombegrenzung

Stellen Schutz bereit, wenn schwere kapazitive Lasten und Kurzschlüsse auftreten können, wie zum Beispiel bei USB. Die Strombegrenzung ist konstant. 

USB-Ladeport-Controller

Ermöglicht das Laden mit USB-Typ-A-Schutz und USB-Dataline BC 1.2-Handshaking.

Präzisionsschalter mit einstellbarer Begrenzung

Stellen Schutz bereit, wenn schwere kapazitive Lasten und Kurzschlüsse auftreten können, wie zum Beispiel bei USB. Verwenden einen externen Widerstand zum Einstellen der Strombegrenzung.

Schalter mit integriertem Aufwärtswandler oder LDO

Stellen Schutz mit einem integrierten Aufwärtswandler oder LDO bereit, wenn schwere kapazitive Lasten und Kurzschlüsse auftreten können, wie zum Beispiel bei USB.

Zugehörige Kategorien
USB-Typ-C®- und USB-Stromversorgung

Durchgehende USB-Typ-C-Lösungen ermöglichen USB-Stromversorgung, Daten- und Videoübertragung.

Integrierter Schutz für USB- & ESD-Ports

Unsere Reihe von Funktionen hilft dabei, Ihren USB-port vor ESD, Überspannung, Kurzschluss nach Masse oder Kurzschluss zu Batterie zu schützen.

Leistungsschalter

Erfahren Sie mehr über unser komplettes Portfolio an Leistungsschaltern mit Lösungen für Ihre Verteilungs-, Schutz- oder Diagnoseanforderungen.

USB-Leistungsschalter und Ladeanschluss-Controller

TPS2000E
USB Versorgungsschalter & Ladesteuerung

USB-Leistungsschalter, 2 A Ladestrom, 2,7 V bis 5,5 V, 70 mΩ, Active-Low, Ausgangsentladung, Verpolu

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.08

TPS2069E
USB Versorgungsschalter & Ladesteuerung

USB-Leistungsschalter, 1,5 A Ladestrom, 2,7 V bis 5,5 V, 70 mΩ, Active-High, Ausgangsentladung, Verp

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.08

TPS2068E
USB Versorgungsschalter & Ladesteuerung

USB-Leistungsschalter, 1,5 A Ladestrom, 2,7 V bis 5,5 V, 70 mΩ, Active-Low, Ausgangsentladung, Verpo

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.08

TPS2001E
USB Versorgungsschalter & Ladesteuerung

USB-Leistungsschalter, 2 A Ladestrom, 2,7 V bis 5,5 V, 70 mΩ, Active-High, Ausgangsentladung, Verpol

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.08

Technische Ressourcen

Selection guide
Selection guide
USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F)
Ermitteln Sie mit dieser Auswahlhilfe den besten USB-Leistungsschalter und Ladecontroller für Ihre Designs.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C
Stellen Sie uner Verwendung der USB-Typ-C-Spezifikation Ihre vorhandenen Produkte mit USB 2.0 On-The-Go (OTG) mit einer Mikro-A/B-Buchse auf eine USB-Typ-C-Buchse um.
document-pdfAcrobat PDF
Video
Video
Seminar für die Automobilindustrie bei TI India – Abschnitt USB: Herausforderungen und Innovationen bei USB-Ladegeräten für die Automobilindustrie
Dieses Webinar konzentriert sich auf technische Themen für USB-Ladeprodukte, wie zum Beispiel Effizienz, thermische Leistung, Systemgröße, Ladeprotokoll, EMI-Leistung und mehr, zum Beispiel bei Verwendung unseres 30-W-Dual-USB Typ-C Ladewandlers.

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Referenzdesign für USB-Type-A-Ladegerät, CISPR 25 Class-5, 400 MHz, 12 W Nennleistung, für die Autom
This reference design is an EMI-optimized design for automotive USB Type-A charger with single 12-W output. The TPS25846-Q1 is used as DC-DC regulator and port controller. The switching frequency is 400kHz. The front-end filter is designed and PCB layout is optimized to pass stringent CISPR 25 (...)
Referenzdesign
Auf 30 W ausgelegtes, thermisch optimiertes Referenzdesign für USB-Typ-C®-Ladegerät für die Automobi
Dieses Referenzdesign ist ein kompaktes und thermisch optimiertes Design für USB Type-C®Ladegerät mit zwei 15-W-Ausgängen für die Automobilindustrie. Der TPS25858-Q1-Baustein ist ein kostengünstiger DC-DC-Regler und ein Dual-USB Type-C®-Port-Controller. Der Wirkungsgrad beträgt 92,83nbsp;% (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für USB-Typ-A-Ladegerät für den Automobilbereich mit 3-m-USB-IF-Near-End-Konformität
This reference design is for an automotive USB Type-A charger with 3 meters USB-IF near-end compliant. The TPS25840-Q1 is used as DC-DC regulator and data switch and TUSB217-Q1 is used as high speed signal conditioner to improve signal quality. The efficiency of the solution is 93.3% at a 12-W (...)

Referenzdesigns für USB Versorgungsschalter & Ladesteuerung

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.