Lastschalter

Umsteigen auf einen integrierten Lastschalter

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Lastschalter sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit zum Ein- und Ausschalten von Stromschienen. Unser breites Sortiment umfasst umfangreiche Strom-, Gehäuse- und Timing-Optionen. Unser einfach zu handhabendes parametrisches Suchtool unterstützt Sie dabei, rasch die Lösung zu finden, mit welcher Sie Ihren Abschaltstrom reduzieren oder die Stücklistenanzahl in Ihrem Design reduzieren.

Nach Kategorien durchsuchen

Produkt nach Merkmal auswählen
Systemüberlegungen

Wählen Sie einen Switch aus, welcher die für Ihr System erforderlichen Funktionen oder Qualifikationen bereitstellt.

Geringere Leistungsaufnahme

Finden Sie Lastschalter mit einem Abschaltstrom von nur 10 nA für batteriebetriebene Anwendungen.

Großer Strombereich

Auswählen eines Schalters zur Unterstützung von Stromschienen für niedrigen, mittleren und hohen Strom.

Vielfältige Gehäuseoptionen

Ermitteln Sie die Gehäuseoption, die für Ihre Produktionsumgebung am besten geeignet ist.

Lastschalter finden

TPS22996H-Q1
Lastschalter

Zweikanaliger Lastschalter, 5,5 V, 4 A, 14 mΩ für die Automobilindustrie, mit einstellbarer Anstiegs

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.148

TPS22996
Lastschalter

2-Kanal-Lastschalter mit einstellbarem Widerstand und einstellbarer Anstiegszeit, 5,5 V, 4 A, Dur

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.128

TPS22999
Lastschalter

Durchlasswiderstand von 4,5 V, 1,5 A, 7,5 mΩ; schnell einschaltbarer Lastschalter mit begrenztem Ein

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.179

Technische Ressourcen

Application note
Application note
Basics of Load Switches (Rev. A)
Lernen Sie die Grundlagen von Lastschaltern, wann diese verwendet werden sollten und wie diese in einem System implementiert werden können.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Making the Switch to an Integrated Load Switch
Erfahren Sie mehr über die vielen Nachteile und Einschränkungen einer diskreten Schaltungslösung und wie sie diese mit einem integrierten Lastschalter überwinden.
document-pdfAcrobat PDF
Videoreihe
Videoreihe
Lastschalter im Vergleich zu diskreten MOSFETs
Mit einem integrierten Lastschalter können Sie die Lösungsgröße um bis zu 90 % reduzieren und zugleich den Designprozess deutlich vereinfachen. Diese kurzen Videos erklären, welche Herausforderungen Sie mit einer integrierten Lösung überwinden.

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

PC und Notebooks
Entwicklung platzsparender und thermisch effizienter PC-Stromversorgungssysteme
Gebäudeautomation
Entwicklung kompakter und effizienter Automatisierungskonzepte für Wohn- und Geschäftsgebäude
Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS)
Integration von mehr Funktionen für Sicherheit und Komfort in Ihre ADAS-Module
Kommunikationsausrüstung
Erstellung von thermisch bewussten und gut geschützten Kommunikationsdesigns
Infotainment und Kombiinstrument
Effiziente Stromversorgungsorganisation für Moduldesigns mit hoher Leistungsdichte Lastschalterlösungen
Unterhaltungselektronik
Flexibilität für die Verbraucher durch eine vielseitige und effiziente Stromversorgung

Entwicklung platzsparender und thermisch effizienter PC-Stromversorgungssysteme

PC- und Notebook-Designs erfordern ein effizientes Energie- und Batteriemanagement. Mit geringen Ruheströmen verbrauchen unsere Lastschalter nur einen minimalen Prozentsatz des Leistungsbudgets und bieten gleichzeitig die erforderlichen Schutzfunktionen für die nachgeschalteten Systeme. 

Vorteile:

  • Schutzfunktionen wie Einschaltstromregelung sowie Kurzschluss- und Rückstromschutz.
  • Eine thermische Abschaltfunktion für eine wärmebewusste Lösung.
  • Kleine und kompakte Verpackung – weniger als 5 mm2.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-050027 – Referenzdesign für Multi-Rail-TV-Stromversorgung mit flexibler Partitionierung zur Maximierung der E
PRODUKTE
  • TPS22997 – Lastschalter mit 5,5 V, 10 A, Einschaltwiderstand 4 mΩ mit Power Good
  • TPS22976 – Lastschalter, 2 Kanäle, 5,7 V, 6 A, 14 mΩ, mit einstellbare Anstiegszeit und optionaler Ausgangsentl
  • TPS22965 – Lastschalter, 5,7 V, 6 A, 16 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit und optionaler Ausgangsentladung

Entwicklung kompakter und effizienter Automatisierungskonzepte für Wohn- und Geschäftsgebäude

Die Stärken unserer Lastschalter orientieren sich an der primären Designpriorität automatisierter Systeme – dem Wirkungsgrad. Gleichzeitig reduzieren sie die Baugröße, verringern den Ruhestrom und erweitern Schutzfunktionen. Entwicklung von Gebäudeautomations- und Sicherheitssystemen, die langlebiger, kleiner und effizienter sind.

Vorteile: 

  • Rückstromschutz, Kurzschlussschutz und thermische Abschaltung.
  • Kleiner Formfaktor und geringe Ruheströme.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01579 – Hocheffizientes Referenzdesign für Stromversorgungen mit niedriger Ausgangswelligkeit für Bildgebung
  • TIDA-010224 – Referenzdesign für energieeffiziente drahtlose Kamera mit verlängerter Batterielaufzeit
PRODUKTE
  • TPS22995 – Lastschalter mit einstellbarer Anstiegszeit, 5,5 V, 3,5 A, Durchlasswiderstand 20 mΩ
  • TPS22919 – Lastschalter mit Ausgangskurzschlussschutz (5,5 V, 1,5 A, 90 MΩ)
  • TPS22916 – 5,5-V-, 2-A-, 60-mΩ-, 10-nA-Lecklastschalter mit Ausgangsentladung

Integration von mehr Funktionen für Sicherheit und Komfort in Ihre ADAS-Module

Kompakte Größe und Effizienz sind die wichtigsten Faktoren bei fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), da die Anforderungen an Funktionalität und Leistung steigen. Unsere Lastschalter schützen Systeme vor Transienten und wirken sich damit positiv auf die Lebensdauer aus.

Vorteile:

  • Schutzfunktionen wie Gegenstromblockierung, Ausgangsschnellentladung, Kurzschlussschutz und Einschaltstromregelung.
  • Leistungsdichtes Gehäuse mit niedrigen Ruhe- und Abschaltströmen zur Energieeinsparung.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00530 – Referenzdesign zur Stromversorgung energieeffizienter TDA3x-basierter Systeme für den Automobilberei
  • TIDA-00803 – Stromversorgungsdesign für Frontkamerasysteme mit Einzel-Core-Spannungsanwendungsprozessoren für die
PRODUKTE
  • TPS22919-Q1 – Eigengeschützter Einkanal-Lastschalter, 5,5 V, 1,5 A, 90 mΩ, mit Zulassung gemäß AEC Q100 und kon
  • TPS22950-Q1 – Lastschalter (5,5 V, 2,7 A, 34 mΩ) mit einstellbarer Strombegrenzung für die Automobilindustrie
  • TPS22966-Q1 – Lastschalter für die Automobilindustrie, 2 Kanäle, 5,5 V, 16 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit und

Erstellung von thermisch bewussten und gut geschützten Kommunikationsdesigns

Mit der raschen Verbreitung von 5G steigen auch die Anforderungen an das Design von Kommunikationsgeräten hinsichtlich geringer Leistungsaufnahme und thermischer Optimierung. Unsere Lastschalter verfügen über niedrige Ruheströme, thermische Abschaltung und andere Schutzfunktionen.

Vorteile:

  • Schutzfunktionen wie Einschaltstromregelung, Flankensteilheitsregelung und Unterspannungssperre.
  • Power-Good-Signale zur Systemüberwachung.
  • Kompakte Formfaktoren und geringe Ruheströme ermöglichen Platz- und Energieeinsparungen.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01584 – Leistungssequenzierungs-Referenzdesign mit Lastschalter
PRODUKTE
  • TPS22990 – Lastschalter, 5,5 V, 10 A, 3,9 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit, Power Good und optionaler Ausgang
  • TPS22992 – Lastschalter, 5,5 V, 6 A, 8,7 mΩ, Anstiegszeit und Ausgangsschnellentladung einstellbar
  • TPS22997 – Lastschalter mit 5,5 V, 10 A, Einschaltwiderstand 4 mΩ mit Power Good

Effiziente Stromversorgungsorganisation für Moduldesigns mit hoher Leistungsdichte Lastschalterlösungen

Moderne Infotainment- und Cluster-Designs erfordern eine effiziente Stromverteilung und kompakte Module mit hoher Leistungsdichte. Unsere Lastschalter erfüllen Ihre Designanforderungen, ohne Kompromisse beim Schutz einzugehen;

Vorteile:

  • Schutz gegen erhöhte Feuchtigkeit, Kurzschluss und Rückstrom. 
  • Niedriger Ruhestrom zur Erhöhung der Moduleffizienz mit kleinem Formfaktor zur Reduzierung der Designgröße.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP15014 – Infotainment Stromversorgungssystem Referenzdesign für Anwendungen im Automobilbereich
  • TIDA-00801 – Referenzdesign einer fahrzeugbatteriegespeisten Prozessorversorgung für Infotainment-Systemen
PRODUKTE
  • TPS22919-Q1 – Eigengeschützter Einkanal-Lastschalter, 5,5 V, 1,5 A, 90 mΩ, mit Zulassung gemäß AEC Q100 und kon
  • TPS22995H-Q1 – Lastschalter mit einstellbarer Anstiegszeit (5,5 V, 3 A, 19 mΩ) für die Automobilindustrie
  • TPS22950-Q1 – Lastschalter (5,5 V, 2,7 A, 34 mΩ) mit einstellbarer Strombegrenzung für die Automobilindustrie

Flexibilität für die Verbraucher durch eine vielseitige und effiziente Stromversorgung

In der Unterhaltungselektronik sind Kompaktheit und Energieeffizienz die wichtigsten Designprioritäten. Unsere Lastschalter schützen Stromversorgungssysteme mit niedrigem Ruhestrom und kompakten Gehäusevarianten. 

Vorteile:

  • Einstellbare Anstiegszeit und schnelle Ausgangsentladung zur präzisen Steuerung der internen Stromverteilung.
  • Geringe Ruhe- und Abschaltströme für eine längere Betriebsdauer pro Batterieladung.
  • Kompaktes Gehäuse ab 1 mm2 für platzbewusste Designs.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00556 – Referenzdesign zur Implementierung eines Transportmodus für Wearable-Geräte
  • TIDA-01451 – Referenzdesign für Leistungsschaltungen für Set-Top-Box
PRODUKTE
  • TPS22916 – 5,5-V-, 2-A-, 60-mΩ-, 10-nA-Lecklastschalter mit Ausgangsentladung
  • TPS22918 – Lastschalter, 5,5 V, 2A, 52 mΩ mit einstellbarer Anstiegszeit und einstellbarer Ausgangsentladung
  • TPS22950 – Lastschalter mit einstellbarer Strombegrenzung, 5,5 V, 2 A, 40 mΩ

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
TPS22916 5,5 V, 2 A, 60 mΩ-Durchlasswiderstand-Lastschalter – Evaluierungsmodul
The TPS22916 evaluation module (EVM) is an assembled and tested circuit for evaluating the TPS22916xx load switches. The TPS22916EVM allows the user to apply different input voltages (1.0 V to 3.6 V) under different loading conditions (0 A to 2 A) to the TPS22916xx devices. This evaluation module (...)
Evaluierungsplatine
TPS22992: Evaluierungsmodul für Lastschalter, 5,5 V, 6 A

Das TPS22992EVM ist eine zweischichtige gedruckte Leiterplatte, die den Lastschalter-Baustein TPS22992nbsp;umfasst. Die VIN- und VOUT-Verbindungen zum Baustein und das Leiterplattenlayout-Routing sind in der Lage, hohe Dauerströme zu handhaben und bieten einen widerstandsarmen Weg in den und aus (...)

Referenzdesign
Leistungssequenzierungs-Referenzdesign mit Lastschalter

The TIDA-01584 reference design demonstrates various power sequencing configurations using load switches. By using integrated load switches, the timing of each voltage rail can be adjusted independently. Each voltage rail can be controlled without extensive processor intervention or external (...)

Referenzdesigns für Lastschalter

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.