Navigation durch die Registerkarten

Prozessoren

Branchenweit reichhaltigstes Portfolio von Prozessoren und Designlösungen mit für Embedded-Systeme optimierten Peripheriebausteinen.

Sitara-Prozessoren

Sitara™ ARM®-Prozessoren
Spitzenleistung auf allen Ebenen mit Sitara-Prozessoren – Ideal für Sensor- bis Serveranwendungen
  • Skalierbare Plattform von ARM® Cortex A-Serie-basierten Produkten
  • Einheitlicher Mainline Linux-Support für die gesamte Plattform
  • Große Auswahl an Peripherie- und Konnektivitätsoptionen
  • Extrem niedriger Stromverbrauch
  • Echtzeitunterstützung durch Echtzeitbetriebssystem und On-Chip-Beschleuniger

DSP

DSP-Prozessoren
Weltmarktführer bei digitaler Signalverarbeitung
  • Schnellster Gleitkomma-DSP-Kern der Branche – C66x
  • Konzipiert für deterministische Echtzeitverarbeitung
  • Branchenführende GFLOPS/Watt-Leistungseffizienz
  • Skalierbar von Einzel- bis Mehrkern
  • Einfach programmierbar

Prozessoren für den Automobilbereich

Prozessoren für den Automobilbereich
Automobil-Prozessoren für Infotainment und Anwendungen für assistenzgestütztes und autonomes Fahren
  • Mehr als 35 Jahre Innovation für den Automobilbereich mit speziell angefertigten, skalierbaren Systemlösungen
  • In der Serienfertigung bei mehr als 35 OEMs
  • Revolution bei Anwendungen in den Bereichen Fahrerassistenz und Infotainment

Kommunikations
prozessoren

Kommunikationsprozessoren
Kommunikationsprozessoren für kleine Zellen, C-RAN, öffentliche Sicherheit, militärische und taktische Kommunikation, Software Defined Radio und drahtlosen Backhaul
  • Auswahl an hochleistungsfähigen, skalierbaren und energieeffizienten Basisbandlösungen
  • Konform mit den strengen Anforderungen an Stromverbrauch, Größe und Stücklisten-Kosten (BOM)

Skalierbare Plattformen für die Embedded-Welt

Prozessor-SDK – eine einzige Softwareplattform für alle Prozessoren

Eine einzige Softwareplattform für alle Prozessoren – einschließlich LTS-basiertem Mainline Linux und TI-RTOS. Gemeinsame Codebasis ermöglicht modulare Entwicklung und Wiederverwendung in einem breiten Spektrum von Prozessoren.

Konzipiert für die Industrie

Entwickelt für industrielle Anforderungen, wie z. B. 100.000 Betriebsstunden, Temperaturen von bis zu 125 °C und niedrige FIT-Raten. On-Chip-Beschleuniger für deterministische Kommunikation und viele gebräuchliche Industrieprotokolle wie EtherCAT, PROFINET, IEC61850 usw.

Langlebigkeit – Prozessoren für den langfristigen Einsatz

Verwendung in einem breiten Spektrum von Anwendungen mit langen Produktionslaufzeiten, wie z. B. Industrie und Automobilbereich. Die Produktlebenszyklen betragen typischerweise mehr als 10 Jahre, übereinstimmend mit den Bedürfnissen der Industrie.

Prozessoren für Fahrerassistenzsysteme und Infotainment

Neudefinition des Fahrerlebnisses durch das vielfältigste und skalierbarste Portfolio von Prozessoren für den Automobilbereich – die TDAx- und „Jacinto“-Produktfamilien. Speziell für Fahrerassistenz- und Infotainment-Anwendungen entwickelte Software.

Kommunikations
prozessoren

Leistungsfähige, vollständig programmierbare System-on-Chip-Lösungen (SoC) mit höchstem LTE-Durchsatz und größter Flexibilität.