Breitband-Transceiver, Empfänger, Sender

Erfüllen Sie dank hoher Integration Ihre Anforderungen an Leistung, Bandbreite und Stromversorgung.

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unser Sortiment an Breitband-Transceivern, Empfängern und Transmittern bietet Mehrkanal- und extrem hohe Datenabtastfunktionen mit bis zu 9-GSPS-DACs und 3-GSPS-ADCs für Ihre hochmodernen 5G- und sonstigen Drahtlos-Kommunikationssysteme. Die sonstigen Merkmale dieser Bausteine umfassen: Dezimationsfilter, Ruhemodus, Abschaltung und mehr.

Nach Kategorien durchsuchen

Design- & Entwicklungsressourcen

Firmware
JESD204-Schnelldesign-IP für FPGAs, die mit Highspeed-Datenwandlernvon TI verbunden sind

Die JESD204 Rapid Design IP ist dazu entwickelt worden, FPGA-Technikern einen beschleunigten Weg zu einem funktionierenden JESD204-System zu ermöglichen. Diese IP ist derart ausgelegt worden, dass nachgelagerte digitale Verarbeitung und sonstige Anwendungslogik von den meisten leistungs- und (...)

Evaluierungsplatine
AFE7920 – HF-Sampling-Transceiver mit vier Sende-, vier Empfangs- und zwei Feedback-Pfaden – Evaluie

Das Evaluierungsmodul AFE7920 (EVM) ist eine HF-Abtast-Transceiver-Plattform, die so konfiguriert werden kann, dass sie gleichzeitig bis zu vier Sende- plus zwei Empfangskanäle (4T4R+2FB) unterstützt.

Die Platine evaluiert den AFE7920-Baustein, ein Vierkanal-Analog-Frontend (AFE) mit HF-Abtastung (...)

Evaluierungsplatine
AFE7444 – vierkanaliger DAC mit HF-Abtastungs-AFE, 14 Bit, 9 GSPS sowie ADC mit 3 GSPS – Evaluierung

Das Evaluierungsmodul AFE7444 (EVM) ist eine HF-Abtastungs-Transceiver Plattform, welche derart konfiguriert werden kann, dass sie gleichzeitig bis zu vier Sende- und vier Empfangskanäle (4T4R) unterstützt. Das Modul evaluiert den AFE7444-Baustein, welcher ein analoges (...)

AFE7950-SP
HF-Abtasttransceiver

Radiation-hardness-assured (RHA), 4-transmit, 6-receive RF-sampling transceiver up to 10.6 GHz

AFE8010
Empfänger

HF-Sampling-AFE, 10 Empfangs (RX), 100 MHz bis 7,1 GHz, mit ADCs mit 4 GSPS

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1306

AFE7769D
HF-Abtasttransceiver

Vier-Kanal-HF-Transceiver mit zwei Rückkopplungspfaden und integrierter CFR/DPD

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1437

AFE7728D
HF-Abtasttransceiver

Zweikanaliger HF-Transceiver mit zwei Rückkopplungspfaden und integrierter CFR/DPD – 200 MHz

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1200

AFE7768D
HF-Abtasttransceiver

Vier-Kanal-HF-Transceiver mit zwei Rückkopplungspfaden und integrierter CFR/DPD – 200 MHz

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1400

AFE7953
HF-Abtasttransceiver

HF-Sampling-AFE mit zwei Sendern und zwei Empfängern, 600 MHz bis 12 GHz, mit 12-GSPS-DACs und 3-GSP

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 464