Magnetsensoren
Kostenoptimierte Lösungen zur magnetischen Positionserfassung und Strommessung mit geringem Stromverbrauch und hoher Zuverlässigkeit
Nach Kategorien durchsuchen
Neue Produkte
Linearer Hall-Effekt-Sensor mit drei Achsen mit I²C und programmierbarem Schalter im Wafer-Chip-Gehä
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.45
Hall-Effekt-Latch mit hoher Bandbreite (30 kHz) und hoher Spannung (26 V) für kostengünstige Anwendu
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.105
±1300V reinforced isolation, 80Arms 250kHz Hall-effect current sensor with AFR, reference and ALERT
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.999
Energieeffizienter linearer Hall-Effekt-Sensor mit Aktivierungspin im ultrakleinen X2SON-Gehäuse
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.27
Hochpräziser analoger AMR-Winkelsensor für die Automobilindustrie mit 360°-Winkelbereich
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.05
Energieeffizienter Hall-Effekt-Schalter (10 Hz, 1 µA) für die Automobilindustrie mit niedriger Spann
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.139