Digitale Temperatursensoren
Vereinfachen Sie Ihre Designs mit kleinen, benutzerfreundlichen und präzisen digitalen Temperatursensoren
Nach Kategorien durchsuchen
Finden Sie Temperatursensoren nach Schlüsselkriterien
Genauigkeit
Finden Sie Bausteine, die den Anforderungen an die Genauigkeit von Temperatursensoren in Ihrem Design entsprechen.
Bausteintyp
Begegnen Sie thermischen Herausforderungen mit verschiedenen Typen von digitalen Temperatursensoren.
Neue Produkte
I²C-Temperatursensor mit Genauigkeit von ±1,0 °C und Alarmfunktion im kompakten X2SON-Gehäuse
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.1
Digitaler Temperatursensor mit ±0,08 °C Genauigkeit im WCSP-Gehäuse mit verbesserter Dehnungstoleran
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.25
Hochpräziser Remote- und lokaler Temperatursensor mit PIN-programmierbaren ALERT-Schwellenwerten
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.29
1-Wire® SHA-256-Authentifikator mit 2 Kbit EEPROM und integriertem Temperatursensor für ±0,2 Grad Ce
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.699
Sortiment zur digitalen Temperatursensorik
Lokale digitale Temperatursensoren
Temperatursensoren mit digitalem Ausgang bieten die für ein breites Spektrum von Anwendungen benötigte geringe Größe, hohe Präzision, niedrigen Stromverbrauch und einfache Einsetzbarkeit. Sie werden mit einer Vielzahl von Schnittstellenoptionen angeboten.
ferngesteuerte Temperatursensordioden
Remote Diodentemperatursensoren messen die Temperatur externer PN-Übergänge, etwa bei Dioden oder Transistoren und messen Temperaturen direkt am FPGA.
Technische Ressourcen
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
RTD Class-AA Replacement With High-Accuracy Digital Temperature Sensors in Field (Rev. A)
Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit TI Precision Labs – Temperatursensoren
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Erzielen Sie mit unseren Temperaturmesslösungen hohe Genauigkeit und optimieren Sie Kaltstellenkompensationssysteme bei gleichzeitiger Reduzierung von Komplexität und Kosten
In speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) und Industrie-PCs ermöglichen die hochlinearen Temperatursensoren mit integrierten Schaltkreisen von TI die Wegfall der Komplexität diskreter Komponenten. Dadurch lassen sich Systemausfälle in Echtzeit erkennen und Wartungskosten und Ausfallzeiten reduzieren.
Unsere Temperatursensoren bieten Folgendes:
- Aktivierung von Kühlern und Heizern, um Abschaltungen bei erhöhten Temperaturen zu verhindern
- Übertemperaturschutz für Batteriemanagement und Systemzustand
- Effizientes Power-Management zur Maximierung der Komponentenlebensdauer
- Kaltstellenkompensation
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010019 – Referenzdesign für RTD-Ersatz für Vergleichsstellenmessung in einem Temperatursensor
- LM75SW-LINUX – Linux-Treiber für I2C-Temperatursensoren
Erfüllen Sie mit unseren Temperaturmesslösungen die medizinischen Präzisionsstandards ASTM E1112 und ISO 60601-2-56 und ermöglichen Sie gleichzeitig Designs mit geringerem Stromverbrauch und kompakteren Formfaktoren
Wearable-Geräte, medizinische Geräte und Patientenüberwachung erfordern präzise thermische Messungen, um genaue Echtzeitdaten bereitzustellen. Das digitale Temperatursensor-Portfolio von TI unterstützt Designer bei der Entwicklung intelligenterer, kompakter, energieeffizienter und schnell ansprechender Lösungen für das Gesundheitswesen.
Unsere Temperatursensoren ermöglichen Folgendes:
- Geringen Stromverbrauch in kleinen Gehäusen für unauffällige Überwachung
- Übertemperaturschutz für Batteriemanagement und Systemzustand
- Echtzeitverfolgung von Körpertemperatur, zirkadianem Rhythmus, Übelkeit und Eisprung
- Genauigkeit gemäß den medizinischen Standards ASTM E1112 und ISO 60601-2-56
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01624 – Referenzdesign für Bluetooth-fähiges flexibles PCB-Pflaster zur hochgenauen Messung der Hauttemperat
- TIDA-060034 – Referenzdesign für flexiblen Leiterplattenstreifen zur Körpertemperaturüberwachung für Höreranwendun
Kalibrieren und schützen Sie temperaturabhängige elektrische Komponenten und optimieren Sie gleichzeitig die Zertifizierung für funktionale Sicherheit mit unseren Temperaturmesslösungen
Temperatursensoren in Kamera-, Radar-, LIDAR- und industriellen Kameramodulen ermöglichen die Kalibrierung von Laufzeitsensoren, ergänzenden Metalloxid-Halbleiter-Imagern und Kernsystemen auf einem Chip unter Beibehaltung sicherer Betriebsgrenzen. Damit eignen sie sich ideal für autonomes Fahren und Sicherheitsfunktionen.
Unsere Temperatursensoren bieten Folgendes:
- Lösungen mit kleinem Formfaktor und geringem Stromverbrauch für kompakte Kameramodule
- Übertemperaturschwellenschutz für zuverlässigen Kamerabetrieb
- Eine digitale Schnittstelle zur Eliminierung von Signalkettenfehlern und Anpassung an jede Platinenarchitektur
- Optionen mit Zulassung für die Automobilindustrie und Möglichkeiten für funktionale Sicherheit von TI
Ausgewählte Ressourcen
- TIDEP-0092 – Kurzstreckenradar (SRR) – Referenzdesign
- TMP103 – 1,4-V-fähiger digitaler Temperatursensor (±2 °C Abweichung) mit I2C/SMBus im WCSP-Gehäuse
- TMP112-Q1 – Digitaler Temperatursensor für die Automobilindustrie, ±0,5 °C, 1,4 bis 3,6 V, mit I2C/SMBus in Gehä
- TMP1075 – Temperatursensor für I²C mit 1 Grad Celsius Genauigkeit mit Leistungsaufrüstungen gemäß Industriesta
- Self Diagnostics and Environmental Sensing in IP Network Cameras – Application brief
- Achieving accurate temperature and humidity sensing in ADAS sensor modules – Technical article