Temperaturschalter

Entwickeln Sie Anwendungen mit autonomem Temperaturschutz und konfigurierbaren ALERT-Schwellenwerten

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Nutzen Sie die Produkte aus unserem Temperaturschalter-Portfolio zur Überwachung von einer oder zwei Temperaturschwellen und zur direkten Übertragung von hohen/niedrigen Digitalausgangswerten an einen Mikrocontroller-GPIO oder an den Aktivierungspin einer Stromversorgung zum automatischen Schutz Ihres Systems. Unsere konfigurierbaren Temperaturschalter tragen mit Selbsttestfunktionen zur Minimierung der Produktionskosten bei, ermöglichen den autonomen Schutz von Systemen durch integrierte, auswählbare Hysterese für eine verbesserte Störfestigkeit und reduzieren die Systemgröße um bis zu 50 % im Vergleich zu diskreten Implementierungen.

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation 

Schwellenwerteinstellungen

Wählen Sie einen Baustein, der Ihren Programmierbarkeitsanforderungen entspricht.

Schwellenbereich

Wählen Sie einen Schalter nach der Temperatur, die Sie zum Auslösen eines Alarms einstellen möchten, aus.

Komparatorkanäle

Wählen Sie einen Baustein für einen Einfach- oder Zweifachausgang mit Alarmfunktion aus.

Einstufung

Wir bieten Ihnen zertifizierte Geräteoptionen, sodass Sie Ihre strengen Designanforderungen erfüllen können.

Technische Ressourcen

E-book
E-book
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Unterstützung unserer Kunden bei der Optimierung ihrer Temperaturüberwachungs- und Schutzkonzepte haben wir ein umfassendes E-Book entwickelt, das sich mit sechs spezifischen Anwendungsherausforderungen befasst. Sie lernen darin unter anderem die besonderen Herausforderungen, die mit Platzierung und Leitungsnetzen von Sensoren, einhergehen kennen.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
System Optimization Through Integrated Solutions for Temp. Threshold Detection
Dieses Dokument stellt verschiedene Lösungen zur thermischen Schwellenwerterkennung bereit und bietet einen Vergleich der verschiedenen Verfahren. 
document-pdfAcrobat PDF
Videoreihe
Videoreihe
Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit TI Precision Labs – Temperatursensoren
Durchforsten Sie unseren umfassenden Lehrplan über digitale und analoge Temperatursensoren, Temperaturschalter und PTC-Thermistoren Die Vorträge beinhalten Diskussionen zu den Themen Temperatursensorfehler und -wiederholbarkeit, Empfindlichkeit und Verstärkung sowie empfohlene Betriebspunkte.

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Luftfahrt
Erfüllen Sie mit unseren Temperaturerfassungslösungen die Zuverlässigkeitsstandards für hocheffiziente Motorsteuerungen, moderne Cockpit-Displays und zuverlässige Flugsteuerungseinheiten
Videoüberwachung
Erzielen Sie mit unseren energieeffizienten Temperaturmesslösungen eine höhere Zuverlässigkeit und Leistung des Kameramoduls durch den Schutz vor extremen Umgebungsbedingungen
Lüftersteuerungen
Realisieren Sie mit unseren präzisen Lüfterreglern eine höhere Leistungsdichte in Unterhaltungselektronik-, Kommunikations- und Unternehmensanwendungen und ermöglichen Sie gleichzeitig einen zuverlässigen Betrieb näher an den thermischen Grenzwerten

Erfüllen Sie mit unseren Temperaturerfassungslösungen die Zuverlässigkeitsstandards für hocheffiziente Motorsteuerungen, moderne Cockpit-Displays und zuverlässige Flugsteuerungseinheiten

Eine genaue Temperaturüberwachung gewährleistet die Zuverlässigkeit von Flugzeugen und verlängert die Lebensdauer, indem Komponenten in der Nähe von Motorräumen für hohe Temperaturen geschützt werden, die Überhitzung von Kraftstoff und Hydraulikkühlmitteln verhindert und die Innentemperaturen in Flugzeugkabinen und Infotainment-Systemen geregelt werden.

Unsere Temperatursensoren bieten Folgendes:

  • Ausfallsichere Funktion zur Verhinderung von Komponentenausfällen bei extremen Temperaturen
  • Übertemperaturschutz zur Verhinderung von Signalfrequenzdrift oder fehlgeschlagenen Übertragungen.
  • Einen kleinen Formfaktor zur Reduzierung der Platinengröße

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-010049 – Referenzdesign für Digital-Eingang mit TÜV-Bewertung für IEC 61508 (SIL-2)
PRODUKTE
  • TMP302 – Familie von Temperaturschaltern, pin-selektierbarer Auslöser, 1,4-V-fähig
  • TMP390 – Extrem kleiner, widerstandsprogrammierbarer Temperaturschalter mit zwei Kanälen (Hot- und Cold-Trip)
  • TMP708 – Widerstandsprogrammierbarer Temperaturschalter mit 10 °C und 30 °C Hysterese

Erzielen Sie mit unseren energieeffizienten Temperaturmesslösungen eine höhere Zuverlässigkeit und Leistung des Kameramoduls durch den Schutz vor extremen Umgebungsbedingungen

Bei der Videoüberwachung kalibrieren und überwachen Temperatursensoren Komponenten wie das Kernsystem auf einem Chip und komplementäre Metalloxid-Halbleiter-Bildsensoren, während sie als Referenz für den präzisen Betrieb von Wärmebildkameras dienen.

Unsere Temperatursensoren bieten Folgendes:

  • Kompakte Lösungen mit geringem Stromverbrauch für kompakte Kameramodule
  • Übertemperaturschwellenschutz für einen zuverlässigen Betrieb bei extremen Temperaturen
  • Programmierbare Methoden für Schalter, die Flexibilität bei der Einstellung der thermischen Auslösepunkte ermöglichen
  • Integrierte Selbsttestoptionen zur Senkung der Herstellungskosten

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TMP302 – Familie von Temperaturschaltern, pin-selektierbarer Auslöser, 1,4-V-fähig
  • TMP390 – Extrem kleiner, widerstandsprogrammierbarer Temperaturschalter mit zwei Kanälen (Hot- und Cold-Trip)
  • TMP708 – Widerstandsprogrammierbarer Temperaturschalter mit 10 °C und 30 °C Hysterese

Realisieren Sie mit unseren präzisen Lüfterreglern eine höhere Leistungsdichte in Unterhaltungselektronik-, Kommunikations- und Unternehmensanwendungen und ermöglichen Sie gleichzeitig einen zuverlässigen Betrieb näher an den thermischen Grenzwerten

In hochentwickelten Kühlsystemen trägt die Übertemperaturschwellenüberwachung in Lüfterreglern dazu bei, die Lebensdauer der Komponenten zu verlängern, Ausfälle oder Abschaltungen zu verhindern und den Luftstrom zu optimieren, um Geräusche zu reduzieren und wärmeerzeugende Komponenten effizient zu kühlen.

Unsere Temperatursensoren bieten Folgendes:

  • Auto Temperature Lüfter-, Software RPM- oder Software DCY-Modi zur Optimierung der Lüftergeschwindigkeit anhand benutzerdefinierter Parameter
  • Integrierte Pulsweitenmodulation zur Echtzeit-Systemsteuerung zur Reduzierung von Ausfallzeiten
  • Effizientes und sicheres Power-Management zur Maximierung der Leistung anderer Sensoren

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00517 – Referenzdesign eines einfachen Lüfterreglers mit Übertemperaturerkennung
PRODUKTE
  • TMP302 – Familie von Temperaturschaltern, pin-selektierbarer Auslöser, 1,4-V-fähig
  • TMP390 – Extrem kleiner, widerstandsprogrammierbarer Temperaturschalter mit zwei Kanälen (Hot- und Cold-Trip)
  • AMC6821 – Integrierter PWM-Lüftercontroller, Drehzahlmesser, 2-Kanal-Temperatursensor