Ultraschallsensor-AFEs
Ultraschallsensorlösungen für Durchfluss-, Füllstands-, Näherungs-, Positions-, Bildgebungs- und Abstandsmessung
Unter Ultraschallwellen versteht man Schwingungen mit Frequenzen oberhalb der menschlichen Hörgrenze (>20 kHz). Sie können in ein bereites Spektrum von Medien (Luft oder Flüssigkeiten) eindringen. Ultraschallverfahren wie z. B. Time-of-Flight oder Doppler-Techniken können zur Durchflussmessung, Objekterkennung, Konzentrationsanalyse und Entfernungsmessung verwendet werden – ohne physischen Kontakt. Ultraschallsensoren eignen sich für eine breite Palette von Materialien unabhängig von Form, Transparenz oder Farbe.
Nach Kategorien durchsuchen
Durchsuchen nach Typ
Frequenz
Wählen Sie Antriebsübertrager von 31,25 kHz bis 4 MHz, die Objekte mit einer Auflösung von 1 mm bis 1 cm genau zu erkennen und Übertrager für die Durchflussmessung zu unterstützen.
Bausteintyp
Verkleinern Sie Ihr Design mit vollständig programmierbaren, integrierten und analogen Frontend-AFE-Lösungen, die Systemflexibilität ermöglichen.
Merkmale
Erfüllen Sie die Strom- und Spannungsanforderungen von Messwandlern mit Direktantrieben und Transformatortreberlösungen sowie impedanzangepassten Treibern für eine genaue Durchflussmessung.
Technische Ressourcen
Videoreihe
Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit TI Precision Labs – Ultraschallmessungen
Dieses modulare On-Demand-Schulungsprogramm umfasst praxisorientierte Schulungsvideos. Die Kombination von Theorie und Anwendungsübungen informiert Sie schnell über die Grundlagen der Entwicklung mit Ultraschalltechnik.
Application note
Ultrasonic Sensing Basics (Rev. D)
Lesen Sie in unserem Anwendungshinweis zu den Grundlagen der Ultraschalltechnik mehr über die Grundlagen der Messung mit Ultraschalltechnik.
Application note
How to select the right proximity sensor technology
Lesen Sie unsere Infografik zur Näherungsmessung, um die Vor- und Nachteile jeder Technologie, die wir anbieten, einschließlich der Ultraschalltechnik, schnell zu verstehen.