Raumfahrt
Erreichen Sie mit unseren strahlungsfesten, hochzuverlässigen analogen und eingebetteten Verarbeitungsprodukten und -ressourcen schneller eine weltraumtaugliche Zertifizierung.
Warum sollten Sie sich bei Ihrem Raumfahrtdesign für TI entscheiden?
Langlebigkeit und Versorgungssicherheit
Erfüllen Sie für die nächsten Jahrzehnte Ihre missionskritische Versorgungsanforderungen für hochzuverlässige Produkte.
Produktverfügbarkeit
Unser großes Sortiment an weltraumtauglichen Produkten ist sofort auf TI.com erhältlich, einschließlich Optionen für Datums- und Chargencodes.
Bringen Sie kontinuierliche Innovationen auf den Markt
Unser wachsendes Portfolio an QML‑Produkten und Ressourcen der Klasse V, Klasse Y und Klasse P sowie Space EP ist auf Ihre komplexen Designherausforderungen ausgerichtet, um in der härtesten Umgebung des Weltraums bestehen zu können.
Beschleunigen Sie Ihr Design
Unser Fachwissen und unsere detaillierte Dokumentation über Strahlungstests und Systemdesign bieten Ihnen den schnellsten Weg vom Konzept zur Produktion.
Verschieben der Grenzen des Machbaren
Unsere strahlungsfesten Stromversorgungsprodukte sind so optimiert, dass Sie die Anforderungen an Größe, Gewicht, Leistung und Kosten (SWaP-C) erfüllen und ein Höchstmaß an Leistungsdichte und Effizienz erreichen können, während Sie jahrzehntelang im Weltraum betrieben werden können. Mit unseren DC/DC-Controllern, Abwärtswandlern, Linearreglern, Lastschaltern und Spannungsreferenzen können Sie all Ihre anspruchsvollen Leistungsanforderungen erfüllen.
T-60: Weltraumtaugliches Design
Alpha Data®-Platine für Xilinx® Kintex® UltraScale™ XQRKU060-FPGA mit TI-Stromversorgungslösung
Evaluierungsmodul für TPS7H4001 für 4 Kanäle, 72 A, Synchron-Abwärtswandler
Vorgestellte Produkte für Leistung
Größerer Datendurchsatz
Unsere fortschrittlichen Hochgeschwindigkeits-Datenwandler, HF-Verstärker sowie Takt- und Timing-Produkte in platzsparenden Kunststoffgehäusen helfen Ihnen, die höchstmögliche Bandbreite bei geringstem Platzbedarf und Gewicht zu liefern. Mit den innovativen Datenwandlern und analogen Front-End-Designs von TI können Sie Systeme entwickeln, die mehrere Kommunikationskanäle mit höherem Durchsatz auf kleinerem Raum unterstützen und gleichzeitig moderne Radar-, optische Bildgebungs- und Kommunikationsanwendungen ermöglichen.
JESD204-Schnelldesign-IP für FPGAs, die mit Highspeed-Datenwandlernvon TI verbunden sind
Ready to make the jump to JESD204B? White Paper (Rev. B)
Vorgestellte Produkte für hohe Bandbreite
Genauigkeit für hochmoderne Instrumente
Von weltraumtauglichen Operationsverstärkern bis hin zu Präzisionsdatenwandlern bieten unsere neuesten Präzisionstechnologien höchste Genauigkeit und Integration für anspruchsvolle Instrumentierung und präzise Telemetrie verschiedener Spannungs-, Strom- und Temperaturmessungen in Ihrem System.
Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape
ADS1282-SP strahlungstolerantes Evaluierungsmodul
Vielseitiges Referenzdesign für Satellitenüberwachung und -steuerung mit < 1 % Genauigkeitsabweichung
Vorgestellte Produkte für Präzision
Design- & Entwicklungsressourcen
Vielseitiges Referenzdesign für Satellitenüberwachung und -steuerung mit < 1 % Genauigkeitsabweichun
Referenzdesign für Point-of-Load (POL)-Lösungen zur Stromverteilung in Raumfahrtqualität mit 3 bis 7
This is a 24-A DC/DC space power hardware reference design.
As FPGA and ASIC technology advances, the core voltage requirements get lower but the current demand is larger. The newest space grade FPGAs and ASICS require low voltage and high currents for their core power consumption. These high (...)
20- bis 40-VIN, 50-W weltraumtaugliches isoliertes Flyback- DC/DC-Referenzdesign mit Überstromschutz
Unterstützte Produkte
Technische Ressourcen
TI Space Products (Rev. I)
How Space Enhanced Products Address Challenges in low Earth orbit Applications (Rev. A)
Radiation Handbook for Electronics (Rev. A)
Entdecken Sie mehr als 500 Anwendungen
Suchen Sie nach der gewünschten Anwendung, oder durchsuchen Sie die Website nach Marktkategorien