Analogschalter und Multiplexer
Vereinfachen Sie die Signalumschaltung, verbessern Sie die Fähigkeiten des Systems und optimieren Sie Ihre Stückliste
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation
Protokoll
Die kleinsten Multiplexer von TI
Neue Produkte
2-kanaliger, ausgeschalteter geschützter Schalter mit geringer Kapazität, 3,6 V, 3:1, mit 1,8-V-Logi
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.368
Vierkanal-Präzisionsmultiplexer mit 50 V, 1,3 Ω RON, 1:1 (SPST) und 1,8-V-Logik für die Automobilind
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.23
Hochspannungs-1:1, 16-Kanal-Schalter mit Latch-up-Immunität
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 16.52
2-Kanal-Präzisionsmultiplexer, 1:1 (SPST), 36 V mit Latch-Up-Immunität und 1,8-V-Logik (Active-Hi
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.51
2-Kanal-Präzisionsmultiplexer, 1:1 (SPST), 44 V mit Latch-Up-Immunität und 1,8-V-Logik (Active-Low)
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.77
2-Kanal-Präzisionsschalter, 1:1 (SPST), 36 V, mit Latch-Up-Immunität und 1,8-V-Logik (Active-Low)
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.51
Analoger Schalter und Multiplexer-Funktionen
Vorteile unserer Hochspannungs-Multiplexer
Hochspannungs-Multiplexer können Signale über 6 V multiplexen. Die Fähigkeit, hohe Spannungen zu verarbeiten, ermöglicht den Einsatz der Multiplexer in diversen industriellen Anwendungen, bei denen Schwankungen in Hochspannungssignalen gegeben sind. Dazu zählen die Ultraschalltechnik, die Prüf- und Messtechnik, die Fertigungsautomatisierung und weitere.
- Wir bieten Geräte an, die sowohl Einzel- als auch Doppelversorgung unterstützen
- Konsistente Parameter über alle Versorgungsspannungen hinweg
- Latch-up-Immunarchitektur
- Verarbeitet Signale bis zu 100V.
Vorgestellte Produkte für Hochspannungs-Multiplexer
Die Vorteile unserer fehlergeschützten Multiplexer
Fehlerereignisse treten auf, wenn die Spannung an einem Signalkontakt die Versorgungsspannung des Multiplexers überschreitet. Fehlerereignisse können durch beliebige Bedingungen verursacht werden, die zu hohen Spannungen an Signalkontakten bewirken. Dazu zählen Sequenzierungsfehler der Stromversorgung oder Verdrahtungsfehler. Fehlergeschützte Multiplexer verhindern Signale und Schäden durch Fehlerereignisse von bis zu ±60 V an den Eingängen des Bausteins.
- Schützt nachgeschaltete Bausteine vor Fehlerereignissen
- Enthalten Interrupt-Flags zur Anzeige des Fehlerstatus
- Erhält den Fehlerschutz in ausgeschaltetem Zustand aufrecht
- Präzisionsfunktionen: Niedriger Ron, niedrige Con, flacher Durchlasswiderstand
- Latch-up-Immunarchitektur
Die Vorteile unserer Multiplexer jenseits der Versorgungsspannung
Multiplexer unterstützen in der Regel den Rail-to-Rail-Betrieb. Bei diesem können nur Signale innerhalb des Versorgungsspannungsbereichs weitergeleitet werden. Multiplexer, die jenseits der Versorgungsspannung arbeiten können, leiten deshalb auch Signale oberhalb der Versorgungsspannung weiter. Jenseits der Versorgungsspannung arbeiten zu können, ermöglicht den Einsatz von weniger Versorgungsschienen.
- Leitet positive und negative Signale weiter, die die Versorgungsspannung überschreiten
- Schutzfunktionen: Abschaltschutz, Übertemperaturschutz
- Präzisionsfunktionen: Niedriger Ron, niedrige Ron-Flachheit, niedriger THD+N
- Ausgangsstromstärke bis zu 1 A
- Zu den Anwendungsgebieten zählen: Audio, Industrie, Relaisersatz und weitere.
Vorgestellte Produkte für Multiplexer für jenseits der Versorgungsspannung
Vorteile unserer I3C-kompatiblen passiven Multiplexer
I3C stellt eine Verbesserung gegenüber den früheren Kommunikationsprotokollen I2C und SPI dar. I3C-kompatible Multiplexer entsprechen den verbesserten Vorgaben des I3C-Protokolls.
- Mehr Peripheriegeräte, mit denen Controller kommunizieren können
- Hält eine niedrige Busleitungskapazität von unter 50 pF aufrecht
- Unterstützt Schnittstellen des Typs Open-Drain und Push-Pull
- Hohe Bandbreite zur Aufrechterhaltung der Integrität von 12,5-MHz-Signalen
- Unterstützung für I3C-Spannungspegel: 1,2V, 1,8V, 3,3V
Die Vorteile unserer Multiplexer mit extrem geringem Leckstrom
Der Begriff Leckstrom beschreibt die geringe Strommenge, die durch ein Geräte fließt, die entweder ein- oder ausgeschaltet ist sind Übermäßiger Leckstrom erhöht sowohl den Stromverbrauch als auch das Rauschen des Systems. Unsere Multiplexer mit extrem geringem Leckstrom minimieren diesen und reduzieren so das Rauschen und den Stromverbrauch des Systems.
- Hochpräzise Eigenschaften: niedriger Con, niedriger Ron, niedrige Ladungsinjektion
- Optimiert für energieeffiziente, hochpräzise Operationen
- Großer Versorgungsspannungsbereich von bis zu ±50V
- Geringe Stromaufnahme