Entry-level debug through full-capability development

 

TI bietet eine große Auswahl von Debug-Tastköpfen für die Softwareentwicklung mit Embedded-Prozessoren von TI. Das Tastkopfangebot deckt ein großes Funktions- und Preisspektrum ab. Alle Tastköpfe sind mit der Code Composer Studio™-Desktop-IDE kompatibel.

Nach Merkmal: Tabelle zur Debug-Tastkopfauswahl

  MSP-FET XDS100 DevPack für SensorTag (XDS110/ET) XDS200 XDS560v2 STM (System Trace Module) XDS560v2 PRO TRACE
  MSP-FET-Flash-Emulationstool XDS100 XDS110/ET XDS200-USB-Debug-Tastkopf XDS560v2 System-Trace-USB-Debug-Tastkopf XDS560v2
  Leistungsfähige Lösung zur Entwicklung mit MSP430-MCUs Stabile und effektive kostengünstige Lösungen Ausgewogene Lösung für Mikrocontroller-Produkte
Perfekt ausgewogene Lösung in Bezug auf Kosten, Leistung und Funktionsumfang Lösung mit höchster Leistung und reichhaltigem Funktionsumfang XDS560v2 STM mit umfassenden Trace-Möglichkeiten
  • Spy Bi-Wire und JTAG-EnergyTrace
• Rückkanal-UART-Schnittstelle
• Trace über integrierten Trace-Puffer (ETB)
• Offenes Design mit kleiner Teileanzahl und geringem Platzbedarf
• Ideal für Mikrocontroller geeignet
• Für die Zusammenarbeit mit SimpleLink-SensorTags ausgelegt
• Umfassende Debugging-Möglichkeiten
• Ermöglicht das Flashen von Anwendung und Stack
• Trace über SWD/SWO und integrierten Trace-Puffer (ETB)
• Mehrere Pinadapter für verschiedene Targetboards
• Ideal für Mikrocontroller, DSPs und Sitara-Prozessoren geeignet
• System-Trace mit 128 MB Trace-Puffer
• Als USB- und USB+Ethernet-Modelle erhältlich
• Ideale Lösung für DSPs und Sitara-Prozessoren
• Kern-Trace
mit 2 GB Trace-Puffer
• Unterstützt USB und Ethernet
• Ultimative Lösung für DSPs und Sitara-Prozessoren
ISA-Unterstützung (TI-Bausteine) Nur MSP430 Alle außer MSP430 Alle außer MSP430 Alle außer MSP430 Alle außer MSP430 Alle außer MSP430
Host-Unterstützung Win/Linux/Mac Win/Linux Win/Linux/Mac Win/Linux/Mac Win/Linux Win/Linux
Host-PC-Schnittstelle USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 und Ethernet USB 2.0 und Ethernet
JTAG (IEEE 1149.1)
cJTAG (IEEE 1149.7)   XDS100v3
Relative Leistung in CCS „Gut“ „Ausreichend“ „Gut“ „Besser“ „Am besten“ „Am besten“
ARM Cortex-M-CMSIS-DAP-kompatibel  
Ziel-UART-Option
Unterstützung Zielspannung   Optional
Ziel-GPIO-Auslösung (Hoch/Niedrig)   Optional
Mikrocontroller-Energieverbrauchsverfolgung/Leistungsprofile   Optional
ARM Cortex-M-SWD/SWO-Unterstützung  
ARM Cortex-ETM/PTM-Trace-Unterstützung   Nur ETB Nur ETB Nur ETB Nur ETB ETB und 22-polig
DSP-Trace-Unterstützung   Nur ETB Nur ETB Nur ETB Nur ETB ETB und 22-polig
System Trace (STM)-Unterstützung   Nur ETB Nur ETB Nur ETB ETB und 5-polig ETB und 22-polig
Max. Durchsatz Trace-Empfänger 10 Mbit/s 1,2 Gbit/s
Max. Speicher Trace-Empfänger 128 MB 2 GB
Trace Auto Skew und Jitter-Kalibrierung
CCS integriert
Treiber-/Softwareverfügbarkeit  

† unterscheidet sich je nach Baustein und CPU

Nach Gerätefamilie: Tabelle zur Debug-Tastkopfauswahl

Prozessor-Familie Kostengünstige Einstiegsoption Erweiterte Option (bestes Preis-Leistungsverhältnis)
MSP430™ – extrem energieeffiziente 16-Bit-MCUs MSP-FET MSP-FET
MSP432™ – extrem energieeffiziente 16-Bit-MCUs XDS100v2-JTAG-Debug-Tastkopf (ARM-Version) XDS200-USB-Debug-Tastkopf
SimpleLink™ CC26xx/CC25xx XDS200-USB-Debug-Tastkopf XDS200-USB-Debug-Tastkopf
SimpleLink™ CC3200 XDS100v2-JTAG-Debug-Tastkopf (14-polige Version) XDS200-USB-Debug-Tastkopf
C28x/F28x – 32-Bit-MCUs zur Echtzeitsteuerung XDS100v2-JTAG-Debug-Tastkopf (14-polige Version) XDS200-USB-Debug-Tastkopf
F28Mx-Concerto-MCUs XDS100v2-JTAG-Debug-Tastkopf (14-polige Version) XDS200-USB-Debug-Tastkopf
TM4C ARM® Cortex™-M-MCUs XDS100v2-JTAG-Debug-Tastkopf (ARM-Version) XDS200-USB-Debug-Tastkopf
Hercules-ARM®-MCUs für Sicherheitsanwendungen XDS100v2-JTAG-Debug-Tastkopf (14-polige Version) XDS200-USB-Debug-Tastkopf
Sitara-ARM®-Prozessoren XDS200-USB-Debug-Tastkopf XDS560v2 System-Trace-USB-Debug-Tastkopf
KeyStone-Mehrkern-DSP und -DSP+ARM® XDS200-USB-Debug-Tastkopf XDS560v2 System-Trace-USB-Debug-Tastkopf
OMAPL1x- und AM1x-Prozessoren XDS200-USB-Debug-Tastkopf XDS560v2 System-Trace-USB-Debug-Tastkopf
C674x-Mehrkern-DSPs XDS200-USB-Debug-Tastkopf XDS560v2 System-Trace-USB-Debug-Tastkopf
C55x DSP XDS100v2-JTAG-Debug-Tastkopf (14-polige Version) XDS100v2-JTAG-Debug-Tastkopf (14-polige Version)