TI Designs for microcontrollers, processors, and wireless connectivity platforms

Referenzdesign-Bibliothek

Beschleunigen Sie den Einstieg in die Systementwicklung und die Markteinführung. Nutzen Sie Referenzdesigns, in denen das Beste der TI-Technologie in den Bereichen Mikrocontroller, Prozessoren und Funkverbindungsplattformen zum Einsatz kommt.

Alle TI-Designs enthalten:

  • Komplette Designs mit Schaltplänen, Testdaten und Designdateien
  • Entworfen von Experten mit umfassenden System- und Produktkenntnissen
  • Abdeckung des gesamten Produktsortiments von TI

Den wichtigen Hinweis für TI Designs bezüglich autorisierter Nutzung, Fragen geistigen Eigentums und Haftungsausschluss anzeigen

Alle TI-Designs anzeigen

Vorgestelltes TI-Design

Referenzdesign für Funkverbindungen großer Reichweite unter 1 GHz mit dem CC1120

Referenzdesign für Funkverbindungen großer Reichweite unter 1 GHz mit dem CC1120 (868 bis 915 MHz)

Verwenden Sie dieses Referenzdesign, um die Lösung von TI mit der größten Reichweite in Ihren Anwendungen für das Internet der Dinge (IoT) zu testen. Das Tool für 868 bis 915 MHz verwendet den CC1120DK, wobei der Quarz auf dem Evaluierungsmodul durch einen TCXO ersetzt wurde, in Verbindung mit einer Softwarelösung, die für die schmalbandige Langstreckenkommunikation optimiert wurde.

Design anzeigen