ZigBee
Robuste, stromsparende Netzwerke für Smart Homes und Gebäuden.
Was ist Zigbee?
Zigbee® ist ein standardbasiertes drahtloses Mesh-Netzwerk, das häufig in der Gebäudeautomation, Beleuchtung, Smart City, Medizin und Bestandsverfolgung eingesetzt wird. Unser skalierbares Zigbee-Portfolio bietet Mesh-Lösungen mit geringstem Stromverbrauch, die eine mehrjährige Nutzung von Knopfzellen oder einen batterielosen Betrieb bei industriellen Temperaturen ermöglichen. Wir sind seit mehr als 10 Jahren Promoter-Mitglied der Connectivity Standards Alliance (CSA) und bieten robuste Stapelauslieferung mit den neuesten Standards.
Nach Kategorien durchsuchen
Zigbee drahtlose Wi-Fi-Mikrocontroller
Verbessern Sie Ihr Design mit unseren hochwertigen drahtlosen Mikrocontrollern (MCUs) mit einem integrierten Leistungsverstärker, flexiblen Speicher-, Leistungs-, Gehäuse- und Kostenoptionen für Ihr Zigbee-Netzwerk.
Zigbee-Drahtlosmodul
Verwenden Sie unsere vorzertifizierten, drahtlosen System-in-Package (SIP)-MCUs mit einem um 70 % kleineren Layout bei SIP-Platzbedarf für platzbeschränkte Anwendungen, schnelle Markteinführungszeiten und geringeren Stromverbrauch.
Design- & Entwicklungsressourcen
Hardware-Designprüfungen für SimpleLink™ CC2xxx-Bausteine
Der SimpleLine-Überprüfungsprozess für das Hardwaredesign stellt eine Möglichkeit bereit, direkt mit einem Fachexperten in Verbindung zu treten, welcher Sie bei der Prüfung Ihres Designs unterstützen und Ihnen ein wertvolles Feedback geben kann. Hier finden Sie einen (...)
Z-Stack™ Leistungsberechnungs-Tool
Zigbee-App-Builder
Warum TI für Zigbee
Branchenführende energieeffiziente Leistung
Verlängern Sie Ihre Batterielebensdauer mit unseren energieeffizienten Zigbee-Bausteinen mit Funktionen wie 0,85 µA Standby-Strom bei Übertemperatur, erstklassier Knopfzellenbatterieverbrauch bei 10 dBm und mehr.
Mesh-Netzwerke mit größerer Reichweite
Profitieren Sie von einer größeren Reichweite bei geringerem Stromverbrauch mit dem branchenweit energieeffizientesten integrierten Leistungsverstärker mit +20 dBm und Optionen für die Verwendung von Zigbee Sub-GHz.
Stabiler Software-Stack
Komplette Lösung für alle Protokolle oder Anwendungen – unser SimpleLink™ Software Development Kit (SDK). Das zuverlässigste und umfassendste Softwareangebot, das für unsere energieeffizienten Bausteine optimiert ist.
Qualität, Zuverlässigkeit und Zertifizierung
Unsere ZigBee-Lösungen sind bewährt und getestet, um die höchsten Industriestandards und Normen für regulatorischen Konformität zu erfüllen und bieten eine einfache Zertifizierung mit der Connectivity Standards Alliance.
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Verwenden Sie zuverlässige und sichere ZigBee-Konnektivität in einer Vielzahl von Gebäudeautomationsprojekten, bei denen ein Bedarf an großen, robusten Mesh-Netzwerken bestehen kann.
Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Konnektivitäts-Bausteinen unterstützt Sie TI:
- Bei der Erstellung energieeffizienter, vernetzter Zigbee-basierter Gebäudeautomationssysteme, die eine Vielzahl von Sensoren und Controllern verbinden, um eine sichere Fernüberwachung und -steuerung zu ermöglichen.
- Der Entwicklung großflächiger selbstheilender Netzwerke mit maximaler Reichweite und Stabilität.
- Beim Anschließen mehrerer Sensoren, mit denen das Raumklima optimal gesteuert werden kann.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDM-LOWEND-IHD – Segment-LCD-basiertes Low-End-In-Home-Display mit drahtloser RF-Kommunikation
- CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD – Referenzdesign für ZigBee-Gateway zur Heimautomatisierung
- TIDC-ZNP-HOST-SW3 – Portierbares ZigBee-Plugin-Software-Framework für jedes Betriebssystem
- CC2652R7 – Drahtlose SimpleLink™-Multiprotokoll-MCU mit Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 KB Flas
- CC2652RSIP – SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher
- CC2642R – Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, Bluetooth® Low Energy,
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – Hardware-Designprüfungen für SimpleLink™ CC2xxx-Bausteine
- Zigbee®︎ Entwicklungsrichtlinien – Technischer Artikel
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK – Bluetooth® mit geringem Stromverbrauch
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™-Sätze für die Entwicklung stromsparender Software (SDKs)
Die Zigbee-Technologie von TI kann verwendet werden, um ein zuverlässiges Netzwerk für die Steuerung großer Beleuchtungsinstallationen zu erstellen.
Mit der ZigBee-Mesh-Technologie können Sie Beleuchtungsnetzwerke mit 75 oder mehr Knoten mit minimalem Aufwand und integrierter Infrastruktur steuern. Nutzen Sie die 20-jährige Erfahrung von TI im Bereich Konnektivität, unsere Angebote an hochwertigen Produkten und unseren branchenführenden Support für die Interkonnektivität in Ihrem nächsten Beleuchtungsnetzwerk.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDC-ZLIGHT2-W – Weiße, dimmbare und mit ZigBee vernetzte LED-Beleuchtung für Heim- und Gebäudeautomation
- TIDC-CC2650-CC2592-EMK – SimpleLink™ CC2650 Drahtlos-MCU und CC2592-Range-Extender-Referenzdesign – 122 dB-Link Budget
- TIDA-01095 – Referenzdesign für dimmbaren DC/DC-LED-Treiber (100 W) mit Tageslicht-Energiegewinnung und drahtlose
- CC2652R7 – Drahtlose SimpleLink™-Multiprotokoll-MCU mit Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 KB Flas
- CC2652PSIP – Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integriertem Leistung
- CC2642R – Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, Bluetooth® Low Energy,
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – Hardware-Designprüfungen für SimpleLink™ CC2xxx-Bausteine
- Zigbee®︎ Entwicklungsrichtlinien – Technischer Artikel
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK – Bluetooth® mit geringem Stromverbrauch
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™-Sätze für die Entwicklung stromsparender Software (SDKs)
Nutzen Sie die Vorteile von ZigBee in Ihren Netzinfrastrukturanwendungen, und erreichen Sie die Senkung der Wartungskosten bei gleichzeitiger Steigerung der Effizienz Ihres Netzwerks, speziell wenn die Notwendigkeit großflächig angelegter Mesh-Netzwerke besteht.
Das Stromnetz der Zukunft ist intelligent und bietet verbesserte Überwachungs- und Steuerungsfunktionen. Viele dieser Funktionen werden durch sichere ZigBee-Drahtloskonnektivität ermöglicht. So kann auf teure Kabel verzichtet, der Zugang zu Wartungsfunktionen verbessert und Netzbetreibern mehr Kontrolle über sehr große Versorgungsgebiete hinweg gegeben werden.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDM-SMARTMETERBOARD3 – Entwicklungsplattform für intelligente Stromzähler (SMB)
- TIDA-00225 – Datenkonzentrator-Erweiterungsplatine für BeagleBone Black
- TIDC-ZNP-HOST-SW3 – Portierbares ZigBee-Plugin-Software-Framework für jedes Betriebssystem
- CC2652R7 – Drahtlose SimpleLink™-Multiprotokoll-MCU mit Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 KB Flas
- CC2652RSIP – SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher
- CC2642R – Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, Bluetooth® Low Energy,
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – Hardware-Designprüfungen für SimpleLink™ CC2xxx-Bausteine
- Zigbee®︎ Entwicklungsrichtlinien – Technischer Artikel
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK – Bluetooth® mit geringem Stromverbrauch
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™-Sätze für die Entwicklung stromsparender Software (SDKs)