ZigBee

Robuste, stromsparende Netzwerke für Smart Homes und Gebäuden.

Was ist Zigbee?

Zigbee® ist ein standardbasiertes drahtloses Mesh-Netzwerk, das häufig in der Gebäudeautomation, Beleuchtung, Smart City, Medizin und Bestandsverfolgung eingesetzt wird. Unser skalierbares Zigbee-Portfolio bietet Mesh-Lösungen mit geringstem Stromverbrauch, die eine mehrjährige Nutzung von Knopfzellen oder einen batterielosen Betrieb bei industriellen Temperaturen ermöglichen. Wir sind seit mehr als 10 Jahren Promoter-Mitglied der Connectivity Standards Alliance (CSA) und bieten robuste Stapelauslieferung mit den neuesten Standards.

Nach Kategorien durchsuchen

Zigbee drahtlose Wi-Fi-Mikrocontroller

Verbessern Sie Ihr Design mit unseren hochwertigen drahtlosen Mikrocontrollern (MCUs) mit einem integrierten Leistungsverstärker, flexiblen Speicher-, Leistungs-, Gehäuse- und Kostenoptionen für Ihr Zigbee-Netzwerk.

Zigbee-Drahtlosmodul

Verwenden Sie unsere vorzertifizierten, drahtlosen System-in-Package (SIP)-MCUs mit einem um 70 % kleineren Layout bei SIP-Platzbedarf für platzbeschränkte Anwendungen, schnelle Markteinführungszeiten und geringeren Stromverbrauch. 

Zigbee-Portfolio nach Speicher und Anwendungsfall

Design- & Entwicklungsressourcen

Designtool
Hardware-Designprüfungen für SimpleLink™ CC2xxx-Bausteine

Der SimpleLine-Überprüfungsprozess für das Hardwaredesign stellt eine Möglichkeit bereit, direkt mit einem Fachexperten in Verbindung zu treten, welcher Sie bei der Prüfung Ihres Designs unterstützen und Ihnen ein wertvolles Feedback geben kann. Hier finden Sie einen (...)

BERECHNUNGSTOOL
Z-Stack™ Leistungsberechnungs-Tool
Mit diesem Tool können Benutzer der SimpleLink™ Z-Stack™ Software das Systemleistungsprofil für ein Endgerät im Ruhezustand in einer Zigbee-Anwendung analysieren.
SCHULUNGEN
Zigbee-App-Builder
Sie können die Entwicklungsarbeit an einer Zigbee-Anwendung schnell und einfach starten, indem Sie automatisch die Eigenschaften der Zigbee Cluster Library (ZCL) in SysConfig konfigurieren.

Warum TI für Zigbee

checkmark

Branchenführende energieeffiziente Leistung

Verlängern Sie Ihre Batterielebensdauer mit unseren energieeffizienten Zigbee-Bausteinen mit Funktionen wie 0,85 µA Standby-Strom bei Übertemperatur, erstklassier Knopfzellenbatterieverbrauch bei 10 dBm und mehr.

checkmark

Mesh-Netzwerke mit größerer Reichweite

Profitieren Sie von einer größeren Reichweite bei geringerem Stromverbrauch mit dem branchenweit energieeffizientesten integrierten Leistungsverstärker mit +20 dBm und Optionen für die Verwendung von Zigbee Sub-GHz. 

checkmark

Stabiler Software-Stack

Komplette Lösung für alle Protokolle oder Anwendungen – unser SimpleLink™ Software Development Kit (SDK). Das zuverlässigste und umfassendste Softwareangebot, das für unsere energieeffizienten Bausteine optimiert ist.

checkmark

Qualität, Zuverlässigkeit und Zertifizierung

Unsere ZigBee-Lösungen sind bewährt und getestet, um die höchsten Industriestandards und Normen für regulatorischen Konformität zu erfüllen und bieten eine einfache Zertifizierung mit der Connectivity Standards Alliance.

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Gebäudeautomation
Verwenden Sie zuverlässige und sichere ZigBee-Konnektivität in einer Vielzahl von Gebäudeautomationsprojekten, bei denen ein Bedarf an großen, robusten Mesh-Netzwerken bestehen kann.
Beleuchtung
Die Zigbee-Technologie von TI kann verwendet werden, um ein zuverlässiges Netzwerk für die Steuerung großer Beleuchtungsinstallationen zu erstellen.
Netzinfrastruktur
Nutzen Sie die Vorteile von ZigBee in Ihren Netzinfrastrukturanwendungen, und erreichen Sie die Senkung der Wartungskosten bei gleichzeitiger Steigerung der Effizienz Ihres Netzwerks, speziell wenn die Notwendigkeit großflächig angelegter Mesh-Netzwerke besteht.

Verwenden Sie zuverlässige und sichere ZigBee-Konnektivität in einer Vielzahl von Gebäudeautomationsprojekten, bei denen ein Bedarf an großen, robusten Mesh-Netzwerken bestehen kann.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Konnektivitäts-Bausteinen unterstützt Sie TI:

  • Bei der Erstellung energieeffizienter, vernetzter Zigbee-basierter Gebäudeautomationssysteme, die eine Vielzahl von Sensoren und Controllern verbinden, um eine sichere Fernüberwachung und -steuerung zu ermöglichen.
  • Der Entwicklung großflächiger selbstheilender Netzwerke mit maximaler Reichweite und Stabilität.
  • Beim Anschließen mehrerer Sensoren, mit denen das Raumklima optimal gesteuert werden kann.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
PRODUKTE
  • CC2652R7 – Drahtlose SimpleLink™-Multiprotokoll-MCU mit Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 KB Flas
  • CC2652RSIP – SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher
  • CC2642R – Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, Bluetooth® Low Energy,
HARDWARE-ENTWICKLUNG
TECHNISCHE RESSOURCEN
SOFTWARE-ENTWICKLUNG
DESIGN RESOURCES

Die Zigbee-Technologie von TI kann verwendet werden, um ein zuverlässiges Netzwerk für die Steuerung großer Beleuchtungsinstallationen zu erstellen.

Mit der ZigBee-Mesh-Technologie können Sie Beleuchtungsnetzwerke mit 75 oder mehr Knoten mit minimalem Aufwand und integrierter Infrastruktur steuern. Nutzen Sie die 20-jährige Erfahrung von TI im Bereich Konnektivität, unsere Angebote an hochwertigen Produkten und unseren branchenführenden Support für die Interkonnektivität in Ihrem nächsten Beleuchtungsnetzwerk.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDC-ZLIGHT2-W – Weiße, dimmbare und mit ZigBee vernetzte LED-Beleuchtung für Heim- und Gebäudeautomation
  • TIDC-CC2650-CC2592-EMK – SimpleLink™ CC2650 Drahtlos-MCU und CC2592-Range-Extender-Referenzdesign – 122 dB-Link Budget
  • TIDA-01095 – Referenzdesign für dimmbaren DC/DC-LED-Treiber (100 W) mit Tageslicht-Energiegewinnung und drahtlose
PRODUKTE
  • CC2652R7 – Drahtlose SimpleLink™-Multiprotokoll-MCU mit Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 KB Flas
  • CC2652PSIP – Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integriertem Leistung
  • CC2642R – Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, Bluetooth® Low Energy,
HARDWARE-ENTWICKLUNG
TECHNISCHE RESSOURCEN
SOFTWARE-ENTWICKLUNG
DESIGN RESOURCES

Nutzen Sie die Vorteile von ZigBee in Ihren Netzinfrastrukturanwendungen, und erreichen Sie die Senkung der Wartungskosten bei gleichzeitiger Steigerung der Effizienz Ihres Netzwerks, speziell wenn die Notwendigkeit großflächig angelegter Mesh-Netzwerke besteht.

Das Stromnetz der Zukunft ist intelligent und bietet verbesserte Überwachungs- und Steuerungsfunktionen. Viele dieser Funktionen werden durch sichere ZigBee-Drahtloskonnektivität ermöglicht. So kann auf teure Kabel verzichtet, der Zugang zu Wartungsfunktionen verbessert und Netzbetreibern mehr Kontrolle über sehr große Versorgungsgebiete hinweg gegeben werden.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDM-SMARTMETERBOARD3 – Entwicklungsplattform für intelligente Stromzähler (SMB)
  • TIDA-00225 – Datenkonzentrator-Erweiterungsplatine für BeagleBone Black
  • TIDC-ZNP-HOST-SW3 – Portierbares ZigBee-Plugin-Software-Framework für jedes Betriebssystem
PRODUKTE
  • CC2652R7 – Drahtlose SimpleLink™-Multiprotokoll-MCU mit Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 KB Flas
  • CC2652RSIP – SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher
  • CC2642R – Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, Bluetooth® Low Energy,
HARDWARE-ENTWICKLUNG
TECHNISCHE RESSOURCEN
SOFTWARE-ENTWICKLUNG
DESIGN RESOURCES

Technische Ressourcen

Ressource
Ressource
Übersicht Über die Zigbee-Produktzertifizierung
Zertifizieren Sie Ihre Endprodukte gemäß der Zigbee Special Interest Group (SIG)-Qualifizierung und erfüllen Sie mit unseren Zigbee-Bausteinen regulatorische Compliance-Normen.
Ressource
Ressource
HF-Entfernungsschätzer von TI
Dieses Tool zur Entfernungsschätzung für HF-Verbindungen im Innen- und Außenbereich mit Drahtlos-Bausteinen von TI verwendet.
Application note
Application note
Z-Stack Large Mesh Network Performance Using the SimpleLink™ Wireless MCU Family (Rev. B)
In diesem Anwendungsbericht wird der Prozess beschrieben, der zur Durchführung eines ZigBee ® 3.0-Tests für große Mesh-Netzwerke mit SimpleLink CC1352P- und CC2652R-Bausteinen verwendet wird, die mit Z-Stack 3.5.0 arbeiten.
document-pdfAcrobat PDF