HF-Entwicklung einfacher

TI bietet ein umfangreiches Ökosystem von Drahtlosmodulen mit TI-Zertifizierung und von Fremdanbietern.

  • CC2650 BoosterPack
  • Module für drahtlose Verbindung
  • WL1801MOD – Bild
  • CC3100MOD – Bild

Vorteile von TI-zertifizierten Modulen

Geringster Stromverbrauch

Branchenführende Leistung

  • Geringster Stromverbrauch
  • Größte Reichweite
  • Umfangreiche Zuverlässigkeitstests
  • Bewährte Interoperabilität

Auswahl hochwertiger Module für zahlreiche Drahtlostechnologien

Wählen Sie Ihr Modul

Integrierte Sicherheit

Schnellere
Entwicklungszeit

  • Zertifizierte Module
  • Integrierte Antenne
  • Kostenloser zertifizierter Softwarestack
  • Einfach zugängliche Entwicklungstools

Schneller zur Marktreife mit dem weltweiten Ökosystem von TI

Erfahren Sie mehr über unser neuestes Modul-Boosterpack

Einfache Integration

Bewährter und verlässlicher Lieferant

  • Millionen ausgelieferter Module weltweit
  • Liefertermintreue der Weltspitzenklasse
  • Beschaffungssicherheit
  • Einfacher Migrationspfad auf kostengünstigere Designoption mit leiterplattenintegriertem Chip
  • Weltweiter Vertrieb

Schützen Sie Ihre Produktion und Ihre Investition

Erfahren Sie mehr über unser neuestes TI-zertifiziertes Modul

Zertifizierte Drahtlosmodule lösen Herausforderungen des HF-Designs

Name

Welcher Oszillator wird benötigt? Wo sollte die Antenne verlegt werden, um elektromagnetische Störungen (EMI) zu reduzieren? Welche passiven Bauteile wie Filter, Kondensatoren usw. bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für die Aufgabe? Welcher Chip zur drahtlosen Verbindung ist für dieses Design am besten geeignet? HF-Designer stehen vor zahllosen Herausforderungen, die den Zeit- und Kostenrahmen eines ohnehin engen Entwicklungsplans zusätzlich belasten können. Hier empfiehlt sich die Verwendung zertifizierter Module.

PDF herunterladen

TI-zertifizierte Drahtlosmodule

Drahtlostechnologie Unterstützter TI-Chip Bilder Angebot von TI-zertifizierten Modulen Drittanbieter-Modul
(Siehe unten stehende Tabelle)
Bluetooth Low Energy

Bluetooth Low Energy
BLE 4.2

Drahtlos-MCU SimpleLink

CC2650MODA

CC2650MODA: TI SimpleLink-Modul mit Bluetooth Low Energy und integrierter Antenne Ja
Bluetooth-Logos

Dualmode-Bluetooth
Klassisch + BLE 4.1

Smart-HF-Transceiver

DM-4741

CC2564MODN: TI Bluetooth-Modul Dualmode mit externer Antenne

Ja

CC2564MODA: TI Bluetooth-Modul Dualmode mit integrierter Antenne

Nein

Energieeffiziente WLAN-Lösungen

Drahtlos-Netzwerkprozessor SimpleLink WLAN

DM-4741_3100

CC3100MOD: WLAN-Nachrüstmodul für beliebige Mikrocontroller

Ja
Drahtloser MCU SimpleLink WLAN
DM-4741_3100
CC3200MOD: Integrierter Mikrocontroller Ja
Wi-Fi Bluetooth-Logo

WLAN mit hoher Leistung
Kombination WLAN + Bluetooth klassisch+ BLE 4.2

WiLink Combo-Lösung (WLAN und BT/BLE)

DM-4741_dual
WL1801MOD: Wi-Fi®, Einzelantenne Ja

WL1805MOD: Wi-Fi®, Antenne (MIMO/MRC)

WL1807MOD: Wi-Fi®, Doppelantenne (MIMO/MRC) + Dualband (2,4 GHz + 5 GHz)

WL1831MOD: Wi-Fi® + BT+ BLE, Einzelantenne

WL1835MOD: Wi-Fi® + BT + BLE, Doppelantenne (MIMO/MRC)

WL1837MOD: Wi-Fi® + BT + BLE, Doppelantenne (MIMO/MRC)+ Dualband (2,4 GHz + 5 GHz)

Sub-1 GHz
Lösung für größte Reichweite

Smart-HF-Transceiver

  Verfügbarkeit nur über Fremdanbieter Ja
Roadmap-Plan

6LowPAN, ZigBee, proprietäres 2,4 GHz

Drahtlos-MCU

  • CC253x

 

  Verfügbarkeit nur über Fremdanbieter Ja

Drahtlos-MCU SimpleLink

DM-4741_bluetooth

CC2650MODA: TI-Multistandardmodul SimpleLink 2,4 GHz Ja

Vorgestellte Drahtlosmodule von Partnerunternehmen

Modulanbieter Unterstützte Region
(Unternehmenssitz)
Bilder Drahtlostechnologie Unterstützter TI-Chip Modul-Teilenummer Zertifizierung
C_DM-4741 Weltweit (Japan)

Kontakt

WLAN + BT/BLE WL1831MOD LBEP5CLWTC-631 Nein
WL1837MOD* unterstützt MIMO LBEP5CLWTC-633* unterstützt SISO

 

WLAN CC3100 LBWA1ZZ1JP FCC, IC, CE, TELEC
CC3200 LBWA1ZZ1JQ

BLE CC2541 LBCA2ZZVZE Zertifizierung nach FCC/IC

BLE CC2541 LBCA2ZXWSE  Zertifizierung nach FCC/IC „Referenz“
Weltweit (Norwegen)
Kontakt

Sub-1 GHz, SigFox CC1125 RC1682 SigFox
ZigBee CC2530 RC2400-ZNM ETSI/FCC/ARIB
RC2400HP-ZNM
DC_DM-4741 Weltweit (Taiwan)
Kontakt

BLE CC2541 BM05 Website prüfen

BLE CC2640 BM15

ZigBee CC2530 ZM01_AN
Weltweit (Taiwan)
Kontakt

WLAN CC3200 WM05_AN CE, FCC
Weltweit (China, Shenzhen)
Kontakt

BLE CC2541 RF-BM-S02 Website prüfen

BLE CC2540 RF-BM-S01

ZigBee CC2530 RF-ZM-1338A
Weltweit (USA)
Kontakt
Bluetooth 5/BLE CC2640R2F SaBLE-x-R2 FCC, IC, ETSI, Giteki, RCM, SIG (alle ausstehend)
BLE CC2640 SaBLE-x FCC, IC, ETSI, Giteki, RCM, SIG
Weltweit (Deutschland)
Kontakt
Sub-1 GHz CC1310 WEP-LoP-868B ETSI EN 300 220
CC1125 WEP-wMBus-868A
Sub-1 GHz + 2,4 GHz CC1200
CC2538
WEP-6LoWPAN-IoT-GW ETSI EN 300 220
(China)
Kontakt
ZigBee CC2530 FZB56A0 Website prüfen
FZB5700
Weltweit (China)

Kontakt

Dualmode BT/BLE CC2564 WLT2564F-49 FCC, CE

WLT2564S-50

WLT2564M-58
Weltweit (USA und China)
Kontakt

Dualmode BT/BLE CC2564 BT53 FCC, IC, CE, Telec, KC 

BT52

BT50