Übersicht für Range Extender

Die Palette der SimpleLink™-Lösungen von TI enthält Repeater für 2,4 GHz und Sub-1 GHz, die speziell für vorhandene und zukünftige 2,4-GHz- und Sub-1-GHz-Transceiver sowie -System-on-Chip (SoC)-Lösungen ausgelegt sind.

Bei den Repeatern von TI handelt es sich um hochintegrierte Bausteine mit einem Leistungsverstärker (PA), einem rauscharmen Verstärker (LNA), Schaltern und HF-Abgleich, die teure Einzelbauteile überflüssig machen, das Platinenlayout vereinfachen, den Testaufwand verringern, die HF-Leistung verbessern und den Platinenplatzbedarf verringern.

 

Ratgeber zur Drahtlostechnologie (PDF, 12,7 MB)

 

Neu 2,4-GHz-Repeater SimpleLink™ CC2592

Abbildung

Kostengünstiger und leistungsfähiger Repeater für drahtlose 2,4-GHz-Anwendungen mit geringem Stromverbrauch

Mehr

Neu SimpleLink ZigBee® CC2538-CC2592EMK

Abbildung

Leistungsfähige Lösung für IEEE 802.15.4- und ZigBee-Anwendungen, die eine große Reichweite und hohe Empfindlichkeit erfordern

Mehr

Drahtlos-MCU SimpleLink™ ZigBee CC2538

Abbildung

Leistungsfähige Drahtlos-MCU für IEEE 802.15.4-2006- und ZigBee-Anwendungen im 2,4-GHz-Band

Mehr

Smart-HF-Transceiver SimpleLink CC1200 für Sub-1 GHz

Abbildung

Hohe Leistung bei sehr geringem Stromverbrauch und niedriger Versorgungsspannung

Mehr

SimpleLink CC1120/90EM für Sub-1 GHz (868 MHz)

Abbildung

Referenzdesign zur Veranschaulichung von Entkopplungs- und Layouttechniken für das 868-MHz-Frequenzband

Mehr

SimpleLink CC1120/90EM für Sub-1 GHz (915 MHz)

Abbildung

Referenzdesign zur Veranschaulichung von Entkopplungs- und Layouttechniken für das 915-MHz-Frequenzband

Mehr