Produkte unter 1 GHz

Verbinden Sie Ihr Netzwerk über größere Entfernungen mit leistungsstarken, extrem energieeffizienten Wireless-Geräten

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Die drahtlose Kommunikation unter 1 GHz bietet eine erweiterte Kommunikationsreichweite, eine verbesserte Übertragung, auch bei Hindernissen, und einen geringeren Stromverbrauch. Diese Vorteile machen die Sub-1-GHz-Produkte von TI ideal für Anwendungen wie Smart Grids, IoT-Geräte mit großer Reichweite, Gebäudeautomation für Privathaushalte und Gewerbe sowie ländliche Konnektivität, bei denen eine zuverlässige und energieeffiziente Kommunikation von entscheidender Bedeutung ist. Mit einem großen Portfolio flexibler, energieeffizienter HF-Transceiver, drahtloser Mikrocontroller und Module tragen wir dazu bei, die Hindernisse für den globalen Einsatz zu beseitigen. 

Nach Kategorien durchsuchen

Produkte unter 1 GHz Design und Entwicklung

Ganz gleich, ob Sie an einem einfachen Design arbeiten oder ein komplexes System erstellen möchten, Sie sollten sich auf Ihre Designs verlassen können. Dank unserer umfangreichen und benutzerfreundlichen Hardware- und Softwaretools und ganzjährigem Zugang rund um die Uhr zu unseren Branchenexperten können Sie Ihre Innovationen voranbringen.

TI Developer Zone

Greifen Sie auf alle Entwicklungstools, Software und Schulungen zu, die Sie benötigen, um Code in der Cloud oder auf Ihrem Desktop einfach zu entwickeln, zu debuggen und zu analysieren. arrow-right

Hardware

Entdecken Sie unser breites Portfolio an kostenoptimierten Lösungen, die Ihre Anforderungen an die drahtlose Kommunikation erfüllen. arrow-right

Software

Die SimpleLink-SDK bieten ein umfassendes und tragbares Softwarepaket für die Entwicklung verschiedener drahtloser Protokolle. arrow-right

Schulungsressourcen

Nutzen Sie die umfangreichen Supportangebote von TI als Anbieterquelle für schnelle Problemlösungen während jedes Schritts des Designprozesses. arrow-right

Partner

Unser Drittanbieter-Netzwerk ist eine weltweite Community aus angesehenen, etablierten Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen zu den Lösungen für unsere Halbleitergeräte anbieten. arrow-right

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
SimpleLink™ Multiband CC1352R drahtloses MCU Launchpad™ SensorTag-Kit

The TI LaunchPad™ SensorTag kit offers integrated environmental and motion sensors, multi band wireless connectivity and easy-to-use software for prototyping connected applications. With one kit, developers can easily create connected applications featuring Bluetooth® Low Energy, (...)

Berechnungstool
SmartRF Studio

SmartRF™ Studio ist eine Windows-Anwendung, die Entwickler von HF-Systemen dabei unterstützt, die Funkleistung bereits in einer frühen Entwicklungsphase für alle stromsparenden HF-Bausteine CC1xxx und CC2xxx von TI einfach zu bewerten. umfassend zu beurteilen. Sie vereinfacht die Erstellung (...)

Designtool
Suchtool für drahtlose Module von Drittanbietern

Das Suchtool für drahtlose Module von Drittanbietern unterstützt Entwickler dabei, Produkte zu finden, welche ihren Endgerätespezifikationen entsprechen, und produktionsbereite Drathlosmodule zu beschaffen. Die im Suchtool enthaltenen Verkäufer von Drittanbietermodulen sind unabhängige (...)

CC1354P10
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU mit 1 MB Flash, 296 KB SRAM, integrierter Leist

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.469

CC1354R10
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Multiband-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.224

CC1314R10
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.07

CC1312PSIP
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

Sub-1 GHz system-in-package (SIP) module with integrated power amplifier

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 5.11

Warum Sie sich Ihre Sub-1 GHz-Anwendungen für Ti entscheiden sollten?

checkmark

Innovativ seit über 20 Jahren

Ermöglichen neuer Anwendungen durch Innovationen im HF-Bereich mit bewährten Sub-1 GHz-Lösungen

checkmark

Das skalierbarste und flexibelste Portfolio

PIN-zu-Pin-kompatible drahtlose MCU-Familie in mehreren Speichergrößen erhältlich

checkmark

Beseitigung von Hindernissen für die globale Bereitstellung

Hochkonfigurierbare Funkgeräte für mehrere Bänder zur einfachen Zertifizierung und Bereitstellung weltweit