Dualmode-Bluetooth®

Die bewährte Dualmode-Bluetooth-Technologie von TI basiert auf mehr als 12 Jahren Bluetooth-Kompetenz und bietet hohe Qualität, Stabilität und bewährte Zuverlässigkeit.

Hohe Leistung

Hohe Leistung

Zuverlässige Funkverbindungen über große Entfernungen bei optimiertem Stromverbrauch

Mehr

Flexibel

Flexibel

Kompatibel mit einer Vielzahl von MCUs für fast jeden Entwicklungsbedarf

Mehr

Einfache Verwendung

Einfache Verwendung

Beschleunigte Entwicklung von integrierten Lösungen durch zertifizierte Module mit System-on-Chip-Architektur

Mehr

Zertifiziert

Zertifiziert

Schnellere Marktreife durch FCC-, IC-, CE- und Bluetooth SIG-Zertifizierung

Mehr

Vorgestellte Bausteine

Bei der Bausteinfamilie CC256x von TI haben Entwickler je nach ihren Anforderungen die Wahl zwischen einer Lösung für klassisches Bluetooth und einer Lösung für Dualmode-Bluetooth/Bluetooth Low Energy (BLE). Diese Lösungen sind zuverlässig, lassen sich einfach verwenden und ermöglichen durch einen lizenzfreien Stack die flexible Wahl zwischen verschiedenen Anwendungsprozessoren.

Eine vollständige Selection Guide für den CC256x-Familie finden Sie hier

CC2564BQFN

CC2564BQFN

Dualmode-Bluetooth-Lösung mit Einchip-Architektur sowie Basic Rate (BR)-, Enhanced Data Rate (EDR)- und Low Energy (LE)-Unterstützung.

CC2564MODA

CC2564MODA

Diese Modullösung mit integrierter Antenne basiert auf der Dualmode-Bluetooth-Lösung CC2564B mit Einchip-Architektur von TI.

CC2564MODN

CC2564MODN

Diese Modullösung mit externer Antenne basiert auf der Dualmode-Bluetooth-Lösung CC2564B mit Einchip-Architektur von TI.

CC2560

CC2560

Diese Bluetooth-Lösung mit Einchip-Architektur von TI bietet Basic Rate (BR)- und Enhanced Data Rate (EDR)-Unterstützung.

Leistung

Die Dualmode-Bluetooth-Bausteine von TI bieten zuverlässige Funkverbindungen über große Entfernungen bei optimiertem Stromverbrauch.

  • Reichweite von über 100 m
  • Sendeleistung von +12 dBm
  • Empfangsempfindlichkeit von –95 dBm
  • Fortschrittliches Power Management
Herunterladen (PDF, 442 KB)

Flexibel

Die Bausteinfamilie CC256x ist mit einer Vielzahl von MCUs und MPUs kompatibel, z. B. mit den MSP430-MCUs, TM4C-MCUs und Sitara-AM335x-Prozessoren von TI sowie vielen nicht von TI stammenden Plattformen. Dies gibt Ihnen maximale Flexibilität für nahezu jede Anwendung.

Um weitere Informationen zu Ihrem CC256x und Anwendungsprozessor Kombination, einschließlich Hardware, Software, Evaluierungstool und Benutzerhandbücher, nutzen Sie bitte unseren selection guide

Einfache Verwendung

Ökosystem

TI stellt zahlreiche Online-Ressourcen und Tools bereit, die Sie bei der Entwicklung unterstützen:

Module

Das CC2564MODA (integrierte Antenne) und das CC2564MODN (externe Antenne) sind zertifizierte Module, die eine schnellere Markteinführung ermöglichen und HF-Fachkenntnisse überflüssig machen.

Zertifiziert

Mithilfe unserer Dualmode-Bluetooth-Bausteine mit Bluetooth SIG-Zertifizierung und unserer Module mit FCC-, IC- und CE-Zertifizierung können Sie Ihre Produkte schneller auf den Markt bringen. Unten erfahren Sie, wie diese Zertifizierung auf Ihr Gerät übertragen werden kann:

Hardware-Zertifizierung

Bluetooth SIG-Zertifizierung