Übersicht für 2,4 GHz proprietär

Höchste Flexibilität für Kunden im weltweiten 2,4-GHz-Band

Gründe für TI

  • Geringster Stromverbrauch: Mehrjähriger Betrieb mit einer kleinen Knopfzelle
  • Klassenbeste HF-Leistung mit bis zu 103 dB Leistungsübertragungsbilanz
  • Größtes Angebot an HF-Transceivern und Drahtlos-Mikrocontrollern (MCUs)

Vorteile

Sicherheit

Flexibilität

Datendurchsatz
Stromverbrauch
Reichweite

 

Sicherheit

Weltweites Frequenzband

Ermöglicht weltweite Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Sicherheit

Geringster Stromverbrauch

Längere Batterielaufzeit ermöglicht kleinere Batterien
Kleinere Batterien ermöglichen kompaktere Geräte

Erste Schritte mit proprietären 2,4-GHz-Lösungen

CC2543/4-Entwicklungskit

CC2543/4-Entwicklungskit

Das CC2543-CC2544DK ist eine vollständige Testplattform zur Beurteilung der Hardwareleistung.

Mehr

CC2545-Evaluierungsmodulkit

CC2545-Evaluierungsmodulkit

Das CC2545EMK kann verwendet werden, um Prototypen zu entwickeln und die Leistung des CC2545-Bausteins zu überprüfen.

Mehr

SmartRF™ Studio

SmartRF™ Studio

Mit dieser Windows-Anwendung können proprietäre HF-Bausteine evaluiert und konfiguriert verwendet.

Mehr