SimpleLink-Drahtlos-Mikrocontroller

Bewährte Lösungen, die größte Sicherheit, geringsten Stromverbrauch und umfassendste Unterstützung für drahtlose Protokolle bieten.

Geringster Stromverbrauch

Geringer Stromverbrauch

Höchster Integrationsgrad und geringster Stromverbrauch der Branche.

  • Mehrjährige Batterielaufzeiten oder batterieloser Betrieb
  • 20 km Reichweite mit einer einzigen Knopfzelle
  • Anpassbare Energiesparprofile
SimpleLink-Produktangebot

SimpleLink-Produktangebot

TI bietet das größte Sortiment von ARM-basierten MCUs zur drahtgebundenen und drahtlosen Vernetzung an.

  • Integrierte Sicherheitsmerkmale
  • Fortschrittliche Analogintegration
  • Unterstützung von Bluetooth® Low Energy-, Wi-Fi-®, Sub-1-GHz- und RS485-basierten Protokollen
SimpleLink-MCU-Plattform

SimpleLink-MCU-Plattform

Die gemeinsame Softwarebasis gewährleistet eine beispiellose Skalierbarkeit.

  • Hundertprozentige Codeportabilität
  • Einheitliche Toolchain
  • Bedarfsgerechter Zugriff auf Codebeispiele, Dokumentation und Schulungen

Wählen Sie den geeigneten Mikrocontroller zur drahtlosen Vernetzung aus:

Die innovativen Drahtlos-Mikrocontroller von TI haben sich bei der Entwicklung von Produkten für das Internet der Dinge (IoT) als unverzichtbar erwiesen. Die neuen SimpleLink-MCUs unterstützen zahlreiche Drahtlostechnologien und eignen sich für eine breite Palette von Anwendungen.

CC3220 CC2640R2F CC1350 CC1310

CC3220

CC2640R2F

CC1350

CC1310

MCU-Typ Drahtlos-MCU Drahtlos-MCU Drahtlos-MCU Drahtlos-MCU
     Anwendung Ja Ja Ja Ja
     Drahtlos-Stack + HF Ja Ja Ja Ja
Drahtlostechnologie WLAN Bluetooth
Low Energy
Sub-1 GHz +
Bluetooth
Low Energy
Sub-1 GHz
SimpleLink-SDK-kompatibel Ja Ja Ja Ja
Modul verfügbar TI-Modul Drittanbieter-Modul Drittanbieter-Modul Drittanbieter-Modul
Reichweite 100 m ≥ 10 m ≥ 10.000 m ≥ 10.000 m
Stromversorgung AAA-/AA-Batterien Energiegewinnung/
Knopfzelle
Energiegewinnung/
Knopfzelle
Energiegewinnung/
Knopfzelle
Weitere Informationen SimpleLink
Wi-Fi
SimpleLink
Bluetooth
Low Energy
SimpleLink
Sub-1GHz + BLE
SimpleLink
Sub-1 GHz

Alle Drahtlos-Mikrocontroller von TI anzeigen

MSP432

Benötigen Sie erweiterte Erfassungsfähigkeiten und eine bessere Speicherskalierbarkeit ohne erhöhten Stromverbrauch?

Die Host-MCUs der SimpleLink-Baureihe MSP432 bieten branchenführende Leistung, einen 14-Bit-SAR-ADC und skalierbare Speicheroptionen bis 256 KB. Für die Entwicklung steht die gemeinsame SimpleLink-Entwicklungsumgebung zur Verfügung.

Mehr erfahren

SimpleLink-Ökosystem

Eine Umgebung, unbegrenztes Potenzial

Mit den neuen SimpleLink-MCUs setzt TI einen neuen Standard für Entwickler. Sie benötigen nur noch eine Softwareumgebung mit flexiblen Optionen für Hardware, Software und Tools, um Ihre Anwendungen für das Internet der Dinge (IoT) zu realisieren. Dank der 100-prozentigen Codewiederverwendbarkeit sind Sie nicht mehr auf nur eine MCU oder einen Kommunikationsstandard beschränkt. Eine einmalige Investition in das SimpleLink Software Development Kit (SDK) öffnet die Tür zur Realisierung unbegrenzter Anwendungen.

SimpleLink-Ökosystem kennenlernen

SimpleLink-SDK

SimpleLink-SDK

Eine gemeinsame Softwarebasis für das gesamte SimpleLink-MCU-Sortiment – einmal investieren und beliebig oft wiederverwenden.

Mehr erfahren
Software und Tools

Software und Tools

Großes Angebot an LaunchPad™-Kits mit Softwaretools, Online-Entwicklungstools, Open-Source-Hardware und integriertem Debugger/Programmiergerät

Legen Sie los
Name

SimpleLink Academy

Interaktive Schulungen zu allen Phasen der Entwicklung mit SimpleLink-Bausteinen.

Schulung beginnen