SimpleLink-Drahtlos-Netzwerkprozessoren

Die SimpleLink-Drahtlos-Netzwerkprozessoren von TI sind Netzwerklösungen mit integrierten Stacks, die sich einfach einsetzen lassen und die Entwicklung erleichtern.

Drahtlos-Netzwerkprozessoren

Geringere Softwareanforderungen der Host-MCU und weniger HF-Entwicklungsaufwand durch die SimpleLink-Drahtlos-Netzwerkprozessoren.

Drahtlos-Netzwerkprozessor auswählen

SimpleLink-SDK

Eine gemeinsame Softwarebasis für das gesamte SimpleLink-MCU-Sortiment – einmal investieren und beliebig oft wiederverwenden.

Mehr erfahren

SimpleLink Academy

Interaktive Schulungen zu allen Phasen der Entwicklung mit SimpleLink-Bausteinen.

Legen Sie los

Das Portfolio

TI bietet mit der SimpleLink-Wireless-MCU-Plattform unübertroffene Flexibilität. Jede Drahtlos-MCU kann auch als Drahtlos-Netzwerkprozessor eingesetzt werden. Sie können dann entscheiden, wo Ihre Anwendung ausgeführt wird (auch auf einer externen Host-MCU). Für die Host-MCU MSP432™ kann ebenfalls das gemeinsame SimpleLink-SDK verwendet werden, wodurch die Entwicklung noch einfacher wird.

CC3120 CC3220 CC2640R2F CC1350 CC1310

CC3120

CC3220

CC2640R2F

CC1350

CC1310

MCU-Typ Netzwerkprozessor Drahtlos-MCU Drahtlos-MCU Drahtlos-MCU Drahtlos-MCU
     Anwendung Nein Ja Ja Ja Ja
     Drahtlos-Stack + HF Ja Ja Ja Ja Ja
Drahtlos-
technik
WLAN WLAN Bluetooth
Low Energy
Sub-1 GHz +
Bluetooth
Low Energy
Sub-1 GHz
SimpleLink-SDK-kompatibel Ja Ja Ja Ja Ja
Modul verfügbar TI-Modul TI-Modul Drittanbieter-Modul Drittanbieter-Modul Drittanbieter-Modul
Reichweite 100 m 100 m > 10 m ≥ 10.000 m ≥ 10.000 m
Stromversorgung AAA-/AA-
Batterien
AAA-/AA-
Batterien
Energiegewinnung/
Knopfzelle
Energiegewinnung/
Knopfzelle
Energiegewinnung/
Knopfzelle

Alle Drahtlos-Netzwerkprozessoren von TI anzeigen