Übersicht für SimpleLink CC1310

Mit dem Drahtlos-Mikrocontroller (MCU) SimpleLink CC1310 für Sub-1 GHz, einem Mitglied der SimpleLink-MCU-Familie, können Sie auf einfache Weise IoT-Anwendungen mit extrem geringer Stromaufnahme und großer Funkreichweite entwickeln. Diese hochintegrierte Einchip-Lösung enthält eine ARM® Cortex®-M3-MCU sowie einen extrem energieeffizienten Funk- und Sensorcontroller – in einem winzigen Gehäuse mit 4 x 4 mm.

Gründe für die MCU CC1310

Geringster Stromverbrauch

Der geringste Stromverbrauch

Bis zu 20 Jahre Batterielaufzeit für Durchflussmesser und Sensornetzwerke

Was bedeuten diese Zahlen?

Größere Reichweite

Größere Reichweite

Stabile Funkabdeckung ganzer Gebäude oder Städte

Whitepaper herunterladen

Höchster Integrationsgrad

Höchster Integrationsgrad

Geringerer Platzbedarf auf der Platine, mehr Möglichkeiten, Einchip-Architektur, Flash-Speicher, QFN-Gehäuse (4 x 4 mm), ideale Eignung für Knopfzellenanwendungen.

Noch integrierter

Einstieg in die Entwicklung

Entwicklungskit

Entwicklungskit

SimpleLink-LaunchPad-Entwicklungskit für Sub-1 GHz

Videos zu Sub-1 GHz