SimpleLink Wi-Fi®-Familie
Drahtlos-MCUs und -Netzwerkprozessoren

Optimiert für das IoT mit geringem Stromverbrauch und einfacher Integration – verbinden Sie Ihr Produkt sicher und SCHNELL mit der Cloud!

Geringer Stromverbrauch

Geringer Stromverbrauch

Jahrelange Laufzeit mit AA-/AAA-Batterien:

  • Äußerst geringer Stromverbrauch
  • Anpassbare Energiesparprofile
  • 4,5 uA Stromaufnahme im Ruhemodus

Integrierte Sicherheit

Integrierte Sicherheit

Mehrere Sicherheitsebenen auf Basis fortschrittlicher Hardware-Kryptografiemodule ermöglichen u. a. die Implementierung folgender Sicherheitsmaßnahmen:

  • Schutz vor Einschleusung von Schadcode
  • IP- und Codeschutz
  • Schutz der Daten im Speicher und während der Übertragung
Schnellere Produktentwicklung

Schneller zur Marktreife

Verkürzung der Produktentwicklung auf sechs Monate durch eine Vielzahl pinkompatibler Wi-Fi CERTIFIED™-ICs und -Module:

  • Integrierte MCU- und Speicherressourcen für Anwendungen
  • Geprüfte Interoperabilität mit Hunderten von Zugangspunkten
  • Zahlreiche online verfügbare SDKs, Codebeispiele und Referenzdesigns
Drahtlos-Mikrocontroller (SoC)
CC32xx
Drahtlos-Netzwerkprozessoren
CC31xx
Zertifizierte Module
CC32xxMOD/CC31xxMOD

Die Drahtlos-Mikrocontroller mit SoC-Architektur bieten Folgendes:

  • Einzige Einchip-WLAN-Lösung der Branche mit zwei ARM® Cortex®-M4-Kernen (80 MHz) und mehr als 1 MB Anwendungsspeicher
  • Wi-Fi CERTIFIED-IC
  • Fortschrittliche Sicherheitsmerkmale auf Internet- und Anwendungsebene
  • Geringer Stromverbrauch, einfach einzusetzendes QFN-Gehäuse
  • Teil der SimpleLink-MCU-Plattform

Drahtlos-Netzwerkprozessor, der das gesamte WLAN- und Internet-Verbindungsmanagement übernimmt, die Host-MCU entlastet und eine einfache Anbindung an die Cloud ermöglicht.

  • Wi-Fi CERTIFIED-IC
  • WLAN- und Internet-Sicherheitsmerkmale
  • Geringer Stromverbrauch
  • Teil der SimpleLink-MCU-Plattform

Branchenweit erste programmierbare Wi-Fi CERTIFIED-Module mit Drahtlos-MCUs und -Netzwerkprozessoren. Diese sofort einsetzbaren Module senken die Systemkosten und beschleunigen die Produktentwicklung, da keine teure und langwierige Zertifizierung mehr erforderlich ist.

  • Einfache Integration
  • Erweiterte Sicherheitsfunktionen
  • Geringer Stromverbrauch
  • Teil der SimpleLink-MCU-Plattform

CC32xx-Drahtlos-MCUs

Branchenweit erste Drahtlos-MCU (SoC) für WLAN mit zwei ARM Cortex-M4-Kernen und mehr als 1 MB Flash-Speicher für Anwendungen.

  • Einzige Einchip-Lösung mit erweiterten Sicherheitsfunktionen und zwei separaten Ausführungsumgebungen
  • Integrierter Speicher mit Schutz auf Anwendungsebene
  • Geringer Stromverbrauch, einfach einzusetzendes QFN-Gehäuse
  • Bestandteil der SimpleLink-MCU-Plattform
Baustein Netzwerkprozessor Host-MCU für Anwendungen Integrierter Anwendungsspeicher Unterstützte Internetprotokolle Sicherheit auf WLAN-/Internetebene Sicherheit auf Anwendungsebene SimpleLink-MCU-Plattform Verfügbarkeit
2. Generation IC    Modul
CC3220SF Ja Ja 1 MB XIP-Flash + 265 KB RAM IPv6, IPv4 Ja Ja Ja
CC3220S Ja Ja 256 KB RAM IPv6, IPv4 Ja Ja Ja
CC3220R Ja Ja 256 KB RAM IPv6, IPv4 Ja Nein Ja Nein
1. Generation
CC3200 Ja Ja 256 KB RAM IPv4 Ja Nein Nein

Alle CC32xx- und CC31xx-ICs sind pinkompatibel.
Alle CC32xx- und CC31xx-Module sind pinkompatibel.

CC32xx-Drahtlos-MCU (SoC)
MCU mit ARM Cortex-M4-Kernen (80 MHz) und integriertem WLAN-Netzwerkprozessor

Die Bausteine C3220 und CC3200 sind pinkompatibel.

CC31xx-Drahtlos-Netzwerkprozessoren

Auf Stromverbrauch optimierter Drahtlos-Netzwerkprozessor, der das gesamte WLAN- und Internet-Verbindungsmanagement übernimmt, die Host-MCU entlastet und eine einfache Anbindung an die Cloud ermöglicht.

Baustein Netzwerkprozessor Host-MCU für Anwendungen Integrierter Anwendungsspeicher Unterstützte Internetprotokolle Sicherheit auf WLAN-/Internetebene Sicherheit auf Anwendungsebene SimpleLink-MCU-Plattform Verfügbarkeit
2. Generation IC    Modul
CC3120 Ja Nein Nein IPv6, IPv4 Ja Nein Ja
1. Generation
CC3100 Ja Nein Nein IPv4 Ja Nein Nein

Alle CC32xx- und CC31xx-ICs sind pinkompatibel.
Alle CC32xx- und CC31xx-Module sind pinkompatibel.

CC31xx-WLAN-Netzwerkprozessor
mit integriertem TCP/IP-Stack für Systeme mit externer MCU

Die Bausteine CC3100 und CC3120 sind pinkompatibel.

Zertifizierte Module mit Drahtlos-MCUs und Netzwerkprozessoren

Zertifizierte Module mit Drahtlos-Mikrocontrollern (SoC) und Drahtlos-Netzwerkprozessoren bieten erweiterte Sicherheitsfunktionen und verkürzen die Produktentwicklung.

  • Pinkompatible Varianten
  • Wi-Fi-Zertifizierungen und behördliche Zulassungen

Baustein Netzwerkprozessor‑IC Host-MCU für Anwendungen Integrierter Anwendungsspeicher Unterstützte Internetprotokolle Sicherheit auf WLAN-/Internetebene Sicherheit auf Anwendungsebene SimpleLink-MCU-Plattform Verfügbarkeit
2. Generation IC    Modul
CC3220SF Ja Ja 1 MB XIP-Flash + 265 KB RAM IPv6, IPv4 Ja Ja Ja
CC3220S Ja Ja 256 KB RAM IPv6, IPv4 Ja Ja Ja
CC3220R Ja Ja 256 KB RAM IPv6, IPv4 Ja Nein Ja Nein
CC3120 Ja Nein Nein IPv6, IPv4 Ja Nein Ja
1. Generation
CC3200 Ja Ja 256 KB RAM IPv4 Ja Nein Nein
CC3100 Ja Nein Nein IPv4 Ja Nein Nein

Alle Module mit Antennen sind untereinander pinkompatibel.
Alle Module ohne Antennen sind untereinander pinkompatibel.

Energieeffiziente WLAN-Lösungen

Die energieeffizienten, speziell mit Hinblick auf den Batteriebetrieb entwickelten Vernetzungslösungen von TI vereinfachen das Power-Management-Design, minimieren die Bauteilanzahl und verlängern die Batterielaufzeit. Erfahren Sie mehr über unsere marktführenden Produkte mit geringem Stromverbrauch:

Geringer Stromverbrauch
Integrierte Sicherheit

Integrierte Sicherheit

Dank der neuesten Sicherheitsfunktionen für drahtlose private und Unternehmensnetzwerke, des integrierten TLS/SSL-Moduls, der Echtzeitverschlüsselung, der schnellen TLS-Verbindung, des 128-Bit-Schlüssels und der Verschlüsselung der Anwendungs- und Benutzerdaten im nichtflüchtigen Speicher können Kunden äußerst sichere Anwendungen mit WLAN- und Cloud-Anbindung realisieren.

Einfache Integration

Verkürzung der Produktentwicklung auf sechs Monate durch einfache Integration von Wi-Fi CERTIFIED-ICs mit QFN-Gehäuse und ARM Cortex-M4-basiertem Anwendungsprozessor (80 MHz), die vollständig funktionsfähige Lösungen für die HomeKit-Technologie von Apple ermöglichen.

Zur weiteren Beschleunigung der Entwicklung sind zahlreiche Module mit Vorzertifizierung für FCC, IC, CE, TELEC und Wi-Fi verfügbar.

Einfache Integration

Erste Schritte

Bestellen Sie ein Evaluierungskit und laden Sie SDK, Beispielcode und Tools herunter, um schnell in die Entwicklung einzusteigen.

Mehr erfahren

Anwendungen

Ideale Eignung für eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten, von der Heim- und Gebäudeautomation über Sicherheit und Schutz bis hin zu Gesundheit und Fitness, Haushaltsgeräten, Industrieausrüstung und Elektrogeräten für den privaten Gebrauch. Ob Batterie- oder Netzbetrieb: in unserer SimpleLink Wi-Fi-Familie finden Sie die passende Lösung zur Cloud-Anbindung jedes MCU-basierten Systems.

Mehr erfahren
Anwendungen
Partner

Partner

Nutzen Sie das umfangreiche Netzwerk von Anbietern und ODMs von Cloud-Diensten, Modulen, Entwicklungsplattformen und Software, die Lösungen mit SimpleLink Wi-Fi-Produkten anbieten. Entdecken Sie die Neuigkeiten in der Welt der SimpleLink Wi-Fi-Bausteine: neue Produkte, Entwicklungsplattformen und vieles mehr!

Mehr erfahren

Weitere Dokumentation

Lesen Sie die technischen Dokumente mit weiteren Informationen zu den SimpleLink Wi-Fi-Produkten.

Mehr erfahren
Weitere Dokumentation

Videos über die SimpleLink Wi-Fi-Familie

Blogbeiträge über SimpleLink Wi-Fi-Bausteine

Alle Beiträge anzeigen