ZigBee
Robuste, stromsparende Netzwerke für Smart Homes und Gebäuden.
Was ist Zigbee?
Zigbee® ist ein standardbasiertes drahtloses Mesh-Netzwerk, das häufig in der Gebäudeautomation, Beleuchtung, Smart City, Medizin und Bestandsverfolgung eingesetzt wird. Unser skalierbares Zigbee-Portfolio bietet Mesh-Lösungen mit geringstem Stromverbrauch, die eine mehrjährige Nutzung von Knopfzellen oder einen batterielosen Betrieb bei industriellen Temperaturen ermöglichen. Wir sind seit mehr als 10 Jahren Promoter-Mitglied der Connectivity Standards Alliance (CSA) und bieten robuste Stapelauslieferung mit den neuesten Standards.
Nach Kategorien durchsuchen
Zigbee drahtlose Wi-Fi-Mikrocontroller
Verbessern Sie Ihr Design mit unseren hochwertigen drahtlosen Mikrocontrollern (MCUs) mit einem integrierten Leistungsverstärker, flexiblen Speicher-, Leistungs-, Gehäuse- und Kostenoptionen für Ihr Zigbee-Netzwerk.
Zigbee-Drahtlosmodul
Verwenden Sie unsere vorzertifizierten, drahtlosen System-in-Package (SIP)-MCUs mit einem um 70 % kleineren Layout bei SIP-Platzbedarf für platzbeschränkte Anwendungen, schnelle Markteinführungszeiten und geringeren Stromverbrauch.
Design- & Entwicklungsressourcen
Hardware design reviews for SimpleLink™ CC2xxx devices
The SimpleLink hardware design review process provides a way to get in touch, one-on-one, with a subject matter expert that can help review your design and provide valuable feedback. A simple three-step process for requesting a review as well as links to relevant technical documentation and (...)
Z-Stack™ Leistungsberechnungs-Tool
Zigbee-App-Builder
Warum TI für Zigbee
Branchenführende energieeffiziente Leistung
Verlängern Sie Ihre Batterielebensdauer mit unseren energieeffizienten Zigbee-Bausteinen mit Funktionen wie 0,85 µA Standby-Strom bei Übertemperatur, erstklassier Knopfzellenbatterieverbrauch bei 10 dBm und mehr.
Mesh-Netzwerke mit größerer Reichweite
Profitieren Sie von einer größeren Reichweite bei geringerem Stromverbrauch mit dem branchenweit energieeffizientesten integrierten Leistungsverstärker mit +20 dBm und Optionen für die Verwendung von Zigbee Sub-GHz.
Stabiler Software-Stack
Komplette Lösung für alle Protokolle oder Anwendungen – unser SimpleLink™ Software Development Kit (SDK). Das zuverlässigste und umfassendste Softwareangebot, das für unsere energieeffizienten Bausteine optimiert ist.
Qualität, Zuverlässigkeit und Zertifizierung
Unsere ZigBee-Lösungen sind bewährt und getestet, um die höchsten Industriestandards und Normen für regulatorischen Konformität zu erfüllen und bieten eine einfache Zertifizierung mit der Connectivity Standards Alliance.
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Verwenden Sie zuverlässige und sichere ZigBee-Konnektivität in einer Vielzahl von Gebäudeautomationsprojekten, bei denen ein Bedarf an großen, robusten Mesh-Netzwerken bestehen kann.
Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Konnektivitäts-Bausteinen unterstützt Sie TI:
- Bei der Erstellung energieeffizienter, vernetzter Zigbee-basierter Gebäudeautomationssysteme, die eine Vielzahl von Sensoren und Controllern verbinden, um eine sichere Fernüberwachung und -steuerung zu ermöglichen.
- Der Entwicklung großflächiger selbstheilender Netzwerke mit maximaler Reichweite und Stabilität.
- Beim Anschließen mehrerer Sensoren, mit denen das Raumklima optimal gesteuert werden kann.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDM-LOWEND-IHD – Segment LCD-Based Low-End In-Home Display with Wireless RF Communication
- CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD – ZigBee Home Automation Gateway reference design
- TIDC-ZNP-HOST-SW3 – Portable ZigBee Plug-In Software Framework for any OS
- CC2652R7 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F multiprotocol 2.4-GHz wireless MCU with 704-kB Flash
- CC2652RSIP – SimpleLink™ multiprotocol 2.4-GHz wireless system-in-package module with 352-KB memory
- CC2642R – SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy wireless MCU with 352kB Flash
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – Hardware design reviews for SimpleLink™ CC2xxx devices
- Zigbee®︎ Entwicklungsrichtlinien – Technischer Artikel
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK - Bluetooth® low energy
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ low power software development kits (SDKs)
Die Zigbee-Technologie von TI kann verwendet werden, um ein zuverlässiges Netzwerk für die Steuerung großer Beleuchtungsinstallationen zu erstellen.
Mit der ZigBee-Mesh-Technologie können Sie Beleuchtungsnetzwerke mit 75 oder mehr Knoten mit minimalem Aufwand und integrierter Infrastruktur steuern. Nutzen Sie die 20-jährige Erfahrung von TI im Bereich Konnektivität, unsere Angebote an hochwertigen Produkten und unseren branchenführenden Support für die Interkonnektivität in Ihrem nächsten Beleuchtungsnetzwerk.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDC-ZLIGHT2-W – Simple White Dimmable ZigBee Connected LED Light for Home and Building Automation
- TIDC-CC2650-CC2592-EMK – SimpleLink™ CC2650 Wireless MCU and CC2592 Range Extender Reference Design - 122dB Link Budget
- TIDA-01095 – 100W Dimmable DC-DC LED Driver with Daylight Harvesting and Wireless Connectivity Reference Design
- CC2652R7 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F multiprotocol 2.4-GHz wireless MCU with 704-kB Flash
- CC2652PSIP – SimpleLink™ multiprotocol 2.4-GHz wireless system-in-package module with integrated power amplifier
- CC2642R – SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy wireless MCU with 352kB Flash
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – Hardware design reviews for SimpleLink™ CC2xxx devices
- Zigbee®︎ Entwicklungsrichtlinien – Technischer Artikel
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK - Bluetooth® low energy
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ low power software development kits (SDKs)
Nutzen Sie die Vorteile von ZigBee in Ihren Netzinfrastrukturanwendungen, und erreichen Sie die Senkung der Wartungskosten bei gleichzeitiger Steigerung der Effizienz Ihres Netzwerks, speziell wenn die Notwendigkeit großflächig angelegter Mesh-Netzwerke besteht.
Das Stromnetz der Zukunft ist intelligent und bietet verbesserte Überwachungs- und Steuerungsfunktionen. Viele dieser Funktionen werden durch sichere ZigBee-Drahtloskonnektivität ermöglicht. So kann auf teure Kabel verzichtet, der Zugang zu Wartungsfunktionen verbessert und Netzbetreibern mehr Kontrolle über sehr große Versorgungsgebiete hinweg gegeben werden.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDM-SMARTMETERBOARD3 – Smart Electrical Meter Development Platform (SMB)
- TIDA-00225 – Data Concentrator Cape for BeagleBone Black
- TIDC-ZNP-HOST-SW3 – Portable ZigBee Plug-In Software Framework for any OS
- CC2652R7 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F multiprotocol 2.4-GHz wireless MCU with 704-kB Flash
- CC2652RSIP – SimpleLink™ multiprotocol 2.4-GHz wireless system-in-package module with 352-KB memory
- CC2642R – SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy wireless MCU with 352kB Flash
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – Hardware design reviews for SimpleLink™ CC2xxx devices
- Zigbee®︎ Entwicklungsrichtlinien – Technischer Artikel
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK - Bluetooth® low energy
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ low power software development kits (SDKs)