WLAN-Produkte

Kostengünstige, zuverlässige und skalierbare WLAN-Produkte für Linux®- und RTOS-basierte Systeme

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unser Portfolio umfasst die neuesten Konnektivitätsstandards, Wi-Fi 6 (802.11ax) und Bluetooth® Low Energy 5.3-Technologien, die in kostengünstige Produkte integriert sind. Diese Produkte sind so konzipiert, dass sie sich problemlos in Linux- und RTOS-basierte Systeme integrieren lassen, sodass Sie Ihre IoT-Bausteine verlässlich anschließen können. Wir sind ein zuverlässiger Partner mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von WLAN-Produkten für das industrielle Internet der Dinge. 

Nach Kategorien durchsuchen

Begleitende ICs

Fügen Sie WLAN und Bluetooth Low Energy zu einem bestehenden System mit einem Prozessor (MPU) oder Mikrocontroller (MCU) hinzu.

Drahtlos-MCUs

Verwenden Sie einen drahtlosen SimpleLink™-WLAN-MCU als Haupt-Anwendungsprozessor für Cloud-Konnektivität.

Lernen Sie das Wi-Fi-Portfolio kennen

WLAN-Produkte Design und Entwicklung

Ganz gleich, ob Sie an einem einfachen Design arbeiten oder ein komplexes System erstellen möchten, Sie sollten sich auf Ihre Designs verlassen können. Dank unserer umfangreichen und benutzerfreundlichen Hardware- und Softwaretools und ganzjährigem Zugang rund um die Uhr zu unseren Branchenexperten können Sie Ihre Innovationen voranbringen.

TI Developer Zone

Greifen Sie auf alle Entwicklungstools, Software und Schulungen zu, die Sie benötigen, um Code in der Cloud oder auf Ihrem Desktop einfach zu entwickeln, zu debuggen und zu analysieren. arrow-right

Hardware

Entdecken Sie unser breites Portfolio an kostenoptimierten Lösungen, die Ihre Anforderungen an die drahtlose Kommunikation erfüllen. arrow-right

Software

Die SimpleLink-SDK bieten ein umfassendes und tragbares Softwarepaket für die Entwicklung verschiedener drahtloser Protokolle. arrow-right

Schulungsressourcen

Nutzen Sie die umfangreichen Supportangebote von TI als Anbieterquelle für schnelle Problemlösungen während jedes Schritts des Designprozesses. arrow-right

Partner

Unser Drittanbieter-Netzwerk ist eine weltweite Community aus angesehenen, etablierten Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen zu den Lösungen für unsere Halbleitergeräte anbieten. arrow-right

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluation board
SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ plug-in module

The SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy devices enable affordable, reliable and secure connectivity in embedded applications with a processor host running Linux® or an MCU host running RTOS. The CC3301 BoosterPack™ plug-in module (BP-CC3301) is a test and (...)

Schulungen
SimpleLink Wi-Fi Academy
Steigen Sie mit unseren praxisorientierten, selbstbestimmten Schulungsmodulen in die SimpleLink WLAN-Lösungen von TI ein.
Design tool
Hardware design reviews for SimpleLink™ Wi-Fi devices

The CC3XXX Wi-Fi hardware design review process provides a way to get in touch, one-on-one, with a subject matter expert that can help review your design and provide valuable feedback.  Before requesting a review, it is important to review the technical documentation and design & (...)

CC3301
WLAN-Produkte

SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-IC

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.792

CC3300
WLAN-Produkte

SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.6

Gründe für TI-WI-Fi

checkmark

Stabile Leistung

Unsere WLAN-Technologie funktioniert überall und jederzeit. Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung bieten unsere robusten WLAN-Funkmodule eine gleichbleibende Leistung über mehr als 220 Zugangspunkte weltweit.

checkmark

Kostengünstige Lösungen

Unsere Produkte sind als hochintegrierte Lösungen konzipiert, die eine minimale Materiallisten erfordern und die Gesamtsystemkosten senken.

checkmark

Einfache Anbindung an einen Prozessor oder eine MCU

Unsere Produkte können an jeden Prozessor oder jede MCU mit flexibler Systemarchitektur und Unterstützung für Linux und RTOS angeschlossen werden.

checkmark

Erweiterte Sicherheitsfunktionen

Unsere WLAN-Produkte bieten die neuesten integrierten Sicherheitsfunktionen wie etwa WPA3, mit denen Sie die gewünschten Sicherheitsmaßnahmen für Ihre cloudbasierte Anwendungen implementieren können.

WLAN-Technologien

TI Wi-Fi 6 – Erschwinglichkeit trifft auf Zuverlässigkeit

 

Unsere neuesten CC33xx Begleit-ICs beginnen bei 1,60 US-Dollar pro 1.000 Stück und bieten eine höhere Wi-Fi 6 Netzwerkeffizienz und eine stabile Verbindung über mehr als 220 Zugangspunkte, während sie bei Temperaturen von –40 °C bis +105 °C arbeiten.

Vorgestellte Produkte für Wi-Fi 6
Neu CC3300 ACTIVE SimpleLink™ Wi-Fi 6 companion IC
Neu CC3301 ACTIVE SimpleLink™ Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy companion IC

Matter

Sehen Sie sich unsere Demonstration des auf unseren SimpleLink™-WLAN-Bausteinen basierenden neuen Matter-Standards (ehemals Project Connected Home over IP [CHIP]) an. Matter bietet einen einheitlichen Konnektivitätsstandard zur Verbindung kompatibler Geräte und Systeme. Diese einheitliche Anwendungsschicht ermöglicht es Herstellern, ihre Entwicklung zu beschleunigen und Verbrauchern eine verbesserte Kompatibilität zwischen IoT-Smart-Geräten zu bieten. TI unterstützt alle WLAN-basierten Topologien für Matter-Zubehör. 

Vorgestellte Produkte für Matter
CC3235SF ACTIVE SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M4 dual-band Wi-Fi® wireless MCU with 1MB Flash
Neu CC3301 ACTIVE SimpleLink™ Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy companion IC

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Gebäudeautomation
Beim Hinzufügen einer zuverlässigen und sicheren Wi-Fi 6-Cloud-Anbindung an ein breites Spektrum energieeffizienter Produkte im Bereich Gebäudeautomatisierung
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge
Lokale und Cloud-Anbindung für ein effizientes Energiemanagement in Elektrofahrzeug-Ladegeräten unter Verwendung der skalierbaren Wi-Fi 6-Anbindung von TI
Medizintechnik
Ermöglichen einer sicheren und zuverlässigen WLAN-Anbindung in medizinischen Geräten
Große und kleine Haushaltsgeräte
Wählen Sie aus einer Reihe von Wi-Fi 6 Begleitbausteinen und drahtlosen SoCs, um große und kleine Haushaltsgeräte mit einer Cloud-Anbindung auszustatten.
Solarstrom und Energiespeicherung
Verbinden von Solar-Invertern und Stromspeichern mit dem Smart Grid (intelligenten Stromnetz) unter Verwendung des sicheren und zuverlässigen Wi-Fi 6 von TI

Beim Hinzufügen einer zuverlässigen und sicheren Wi-Fi 6-Cloud-Anbindung an ein breites Spektrum energieeffizienter Produkte im Bereich Gebäudeautomatisierung

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Wi-Fi-Bausteinen unterstützt Sie TI:

  • Beim Erstellen Cloud-verbundener HLK-Systeme, welche eine Vielzahl von Sensoren für eine effiziente Überwachung und Steuerung miteinander verknüpfen.
  • Beim Aktivieren energieeffizienter Videokameras für den Innen- und Außenbereich, welche HD-Video und -Audio sicher streamen, um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen.
  • Beim Entwickeln von Türschlössern auf Basis von Wi-Fi®, welche für ein lange Batterielebensdauer optimiert sind, und welche über die Cloud sicher zugänglich sind.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDM-1020 – SimpleLink™ Wireless MCU-Based Thermostat Reference Design
  • TIDA-010224 – Low-power wireless camera reference design for extended battery life
  • TIDC-01005 – Battery Powered Smart Lock Reference Design With Cloud Connectivity Using SimpleLink™ Wi-Fi®
PRODUKTE
  • CC3220SF – SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi® wireless MCU with 1MB Flash and 256kB RAM
  • CC3235SF – SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M4 dual-band Wi-Fi® wireless MCU with 1MB Flash
  • CC3301 – SimpleLink™ Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy companion IC

Lokale und Cloud-Anbindung für ein effizientes Energiemanagement in Elektrofahrzeug-Ladegeräten unter Verwendung der skalierbaren Wi-Fi 6-Anbindung von TI

Die WLAN-Anbindung von TI bietet ein skalierbares und funktionsreiches Sortiment für die Elektrofahrzeug-Ladeinfrastruktur.

 

Wichtigste Vorteile:

  • Verbessern des Lastenausgleichs unter Verwendung einer robusten WLAN-Anbindung (bis zu 50 Mbps).
  • Erstellen einer skalierbaren Infrastruktur unter Verwendung von AP/STA- oder WLAN-Mesh-Topologien je nach Einsatzort.
  • Vereinfachen der Installation und Instandhaltung mit Mehrzweck-Funktionen und integriertem Bluetooth Low Energy (niederenergetisch). 
  • Reduzieren des technischen Entwicklungsaufwands mit zertifizierten Modulen, welche einen industriellen Temperaturbereich (-40° C bis +85° C) unterstützen.
  • Nahtlose Integration des WLANs mit Host-MPU oder -MCU zur Unterstützung des OCPP nach Industriestandard.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • CC3300 – SimpleLink™ Wi-Fi 6 companion IC
  • CC3301 – SimpleLink™ Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy companion IC
  • CC3235MODAS – SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ dual-band wireless antenna module solution
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • LAUNCHXL-CC3235SF – CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU

Ermöglichen einer sicheren und zuverlässigen WLAN-Anbindung in medizinischen Geräten

Basierend auf einer breiten Installationsbasis und jahrelanger Erfahrung in der Unterstützung von Herstellern medizinischer Geräte ist TI ein starker, langfristiger Partner zur Erfüllung der Anforderungen einer WLAN-Anbindung Ihres medizinischen Designs.

 

Wichtigste Vorteile

  • Zuverlässige Verbindung in überlasteten HF-Umgebungen wie Krankenhäusern mit Dualband-Fähigkeit (2,4 GHz und 5 GHz)
  • Erstellung simpler Designs und Erzielung kurzer Markteinführungszeiten mit behördlich zertifizierten (FCC/IC/CE und TELEC) Modulen
  • Modernste Sicherheit mit WPA3- und FIPS-validierten Kryptografiemodulen
  • Optimieren des Durchsatzes zwischen 2,4-GHz-Technologien mit integriertem Bluetooth Low Energy (niederenergetisch)

Ausgewählte Ressourcen

Wählen Sie aus einer Reihe von Wi-Fi 6 Begleitbausteinen und drahtlosen SoCs, um große und kleine Haushaltsgeräte mit einer Cloud-Anbindung auszustatten.

Das zuverlässige und sichere WLAN-Sortiment von TI bietet: 

  • Die Möglichkeit eines sehr geringen Stromverbrauchs für batterie- und netzstrombetriebene Anwendungen
  • Mehrstufigen Sicherheitsansatz mit mehr als 30 Sicherheitsfaktoren

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • CC3230S – SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi® MCU with 256kB RAM, coexistence, WPA3, 16 TLS sockets, secure boot
  • CC3301 – SimpleLink™ Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy companion IC
  • CC3235SF – SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M4 dual-band Wi-Fi® wireless MCU with 1MB Flash
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • LAUNCHXL-CC3235S – CC3235S dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU
TECHNISCHE RESSOURCEN
SOFTWARE-ENTWICKLUNG

Verbinden von Solar-Invertern und Stromspeichern mit dem Smart Grid (intelligenten Stromnetz) unter Verwendung des sicheren und zuverlässigen Wi-Fi 6 von TI

Die WLAN-Anbindung von TI unterstützt die Verwaltung von Echtzeitdaten von Solar-Invertern und Hausspeichern, was eine geringere Energieabhängigkeit vom zentralen Stromnetz ermöglicht.

 

Wichtigste Vorteile:

  • Echtzeitüberwachung und -Steuerung unter Verwendung einer robusten WLAN-Anbindung (bis zu 50Mbps).
  • Zuverlässige WLAN-Anbindung auch in rauesten Umgebungen durch Unterstützung für hohe Betriebstemperaturen (bis zu +105 ° C).
  • Ermöglichen einer einfachen Bereitstellung mit Mehrzweckfunktionen und integriertem Bluetooth Low Energy (niederenergetisch).
  • Reduzierung des technischen Entwicklungsaufwands mit zertifizierten Modulen oder Senkung der Systemkosten durch das Entwickeln Ihres eigenen Moduls WLAN-IC.

Ausgewählte Ressourcen

Technische Ressourcen

Video
Video
Führung durch das WLAN-Testlabor
Besuchen Sie das Interoperabilitätstestlabor von TI, in dem alle unsere WLAN-Geräte getestet werden. 
Video
Video
WLAN-Sicherheit
Erfahren Sie mehr über die in unserem WLAN-Portfolio angebotenen integrierten Sicherheitsfunktionen.
Ressource
Ressource
FAQ zum Verbindungsstandard Matter
Hersteller können, danke der Verwendung einer einheitlichen Anwendungsschicht auf Basis von bewährten Technologien, dieses Open-Source-Protokoll nutzen, um die Entwicklung Ihrer Produkte zu beschleunigen.