TI의 모터 드라이버는 설계를 간소화하고, 보드 공간을 줄이고, 시스템 비용을 절감합니다. 간단한 제어 인터페이스를 갖춘 통합 모터 드라이버부터 스마트 게이트 드라이버 및 기능 안전 장치까지, TI 제품은 모터 성능을 극대화할 수 있도록 도와줍니다. TI의 모터 드라이버는 효율성을 극대화하고 전체 설계 시간을 단축하는 스마트 게이트 드라이브 및 스마트 튜닝 기술을 제공합니다.
카테고리별로 찾아보기
TI 모터 드라이버가 다른 이유
부드럽고 정밀한 모션
가장 조용하며 가장 효율적인 모션 제어를 달성합니다. 고급 튜닝 기술, 무센서 제어 및 시스템 수준 통합으로 시장 출시 시간을 줄입니다.
높은 전력 밀도
모든 전압 및 전류 옵션에서 가장 작은 패키지로 최대한의 전력을 얻을 수 있습니다. 핀 대 핀 멀티 채널 옵션으로 설계 유연성을 높입니다.
강력한 솔루션
스톨 및 개방 부하 감지와 전원 차단 제동과 같은 고급 기능을 통해 시스템 안정성을 높입니다. TI의 품질 드라이버는 시스템 고장을 감지하고 기능 안전 시스템 설계를 지원합니다.
주요 기술
스마트 게이트 드라이브 소개
스마트 게이트 드라이브는 수동 부품을 통합하여 보드 크기를 줄이고 설계 복잡성과 비용을 낮춥니다. 스마트 게이트 드라이브가 제공하는 보호 및 구성 기능은 설계의 단순성을 높이고 모터 시스템에 새로운 차원의 지능을 제공합니다.
주요 장점:
- 시스템 비용 절감: 일반적으로 표준 게이트 드라이버에 사용되는 최대 24개의 외부 부품을 통합하여 PCB 크기를 줄입니다.
- 신뢰할 수 있는 보호: 내장된 MOSFET 드레인 소스 및 게이트 소스 오류 감지로 커플링으로 인한 잘못된 FET 턴온을 방지합니다.
- 사용 편의성: 자동 데드 타임과 프로그래머블 게이트 드라이브 전류를 통합해 설계를 단순화하여 EMI를 최적화합니다.
스마트 튜닝 소개
스마트 튜닝은 부드럽고, 정밀하고, 조용하고, 효율적인 스테퍼 모터 정류를 위한 직관적인 모터 튜닝 및 제어를 지원합니다. 비디오를 시청하여 스마트 튜닝 기술의 장점 및 기능에 대해 자세히 알아보세요.
주요 장점:
- 효율적인 스테퍼 구동: 전류 초핑 감쇠 모드를 자동으로 조정하여 전력 손실 및 열 발산을 줄입니다.
- 조용하고 부드러운 작동: 자동으로 조정된 감쇠 모드를 통해 잡음과 진동을 줄이고 스텝 손실을 최소화합니다.
- 사용 편의성: 스테퍼 모터 설계 시 감쇠 모드 비율을 자동으로 설정하기 때문에 미세 조정을 할 필요가 없습니다.
스마트 튜닝을 위한 주요 제품
무센서 제어 소개
코드 없는 무센서 제어 통합 드라이버로 BLDC 시스템 설계를 가속화하세요. 지능형 모터 컨트롤러는 손쉬운 튜닝을 지원하고 최종 애플리케이션을 위한 차별화된 성능을 제공합니다.
주요 장점:
- 무센서 자속 기준 제어: 가전 제품에 대해 동급 최고의 음향 및 효율을 달성합니다.
- 무센서 사다리꼴 제어: 연료 펌프, 로봇 청소기 및 무선 진공 청소기와 같은 애플리케이션에 대해 3.2kHz 전기 속도를 달성하고 50ms 미만으로 모터를 구동합니다.
기술 리소스
비디오
TI Precision Labs - 모터 드라이버
모터 드라이버를 위한 포괄적인 커리큘럼을 통해 설계 시간을 단축하고 더 스마트하고 안전하며 더 작은 모터 드라이버 솔루션을 개발하는 데 도움이 되는 TI의 기술 및 구성에 대해 자세히 알아보세요.
Application note
Best Practices for Board Layout of Motor Drivers (Rev. B)
모터 드라이브 레이아웃의 주요 요소를 파악하고 열 스트레스를 줄이고, 효율성을 최적화하며, 잡음을 최소화하는 고성능 솔루션에 대한 모범 사례 지침을 알아보세요.