콤퍼레이터

성능 저하 없이 간소화된 솔루션

parametric-filter모든 제품 보기
배터리 수명을 연장하는 초저전력 콤퍼레이터, 중요한 타이밍 측정 애플리케이션에서 빠른 응답을 위한 고속 콤퍼레이터, 더 높은 감지 기능을 위한 넓은 작동 범위를 가진 고전압 콤퍼레이터, 민감한 애플리케이션에서 정밀한 저전압 콤퍼레이터를 필요로 하는 모든 혁신적인 포트폴리오가 제공하는 다양한 설계 기능을 제공합니다. TI 콤퍼레이터는 산업용, 차량용 및 우주 항공 애플리케이션에 특화된 것으로, 과전압, 저전압 및 전류 모니터링 솔루션 또는 제로 크로스 감지와 같은 특정 솔루션을 제공할 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

매개 변수 사양으로 선택

고속 콤퍼레이터(tP <100ns)

TI의 초고속 콤퍼레이터는 210ps의 낮은 최적화된 전원 및 응답 시간으로 성능의 이점을 제공합니다

저전력 콤퍼레이터(IQ/ch < 10µA)

배터리 수명을 연장하기 위한 75nA의 낮은 정동작 전류를 지원하는 전력 효율적인 콤퍼레이터

고전압 콤퍼레이터(VCC >12V)

강력한 고전압 및 빠른 응답 시간 콤퍼레이터(0.9V~40 V)

소형 콤퍼레이터

0.7mm x 0.7mm의 작은 패키지로 제공되는 고성능 콤퍼레이터

오토모티브 콤퍼레이터

강력한 2kV ESD를 지원하는 AEC-Q100 등급 0 및 등급 1 인증 콤퍼레이터

표준 콤퍼레이터

업계 최대 규모의 최고 품질 콤퍼레이터 포트폴리오의 표준 콤퍼레이터

해당 애플리케이션에 적합한 콤퍼레이터 선택

TLV1872
콤퍼레이터

40V 분할 공급 접지 감지 콤퍼레이터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.9

TLV3802-Q1
콤퍼레이터

LVDS 출력을 갖춘 오토모티브, 듀얼 225ps 고속 콤퍼레이터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 4.95

TL391LV-Q1
콤퍼레이터

Automotive low-voltage single comparator with open-drain output and alternate pinout

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.139

TL391LV
콤퍼레이터

Low-voltage single comparator with open-drain output and alternate pinout

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.118

TLV1824
콤퍼레이터

쿼드, 마이크로파워 고전압 오픈 드레인 콤퍼레이터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.585

TLV1824-Q1
콤퍼레이터

오토모티브, 쿼드, 마이크로파워 고전압 푸시-풀 콤퍼레이터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.69

기술 리소스

리소스
리소스
콤퍼레이터 회로
모든 애플리케이션에 적용할 수 있는 공통 콤퍼레이터 하위 회로 및 설계 팁 모음 찾아보기
비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI 정밀 랩
아날로그 콤퍼레이터의 기능, 주요 AC 및 DC 사양, 콤퍼레이터 애플리케이션의 기초에 대해 알아보세요.
Application note
Application note
Zero Cross Detection Using Comparator with Dynamic Reference
다양한 DC 기준 구성 요소에 중첩되는 AC 파형의 제로 크로싱 감지 방법 알아보기
document-pdfAcrobat PDF

콤퍼레이터 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.