전류 감지 증폭기

보호, 피드백 제어 및 시스템 모니터링을 위한 전류 감지 솔루션으로 시스템 극대화

parametric-filter모든 제품 보기
시스템 진단에 대한 과전류 고장을 감지하거나, 시스템 전력 효율을 향상시키거나, 폐쇄형 루프 피드백을 제공해야 하는 경우, TI의 전류 감지 증폭기 포트폴리오는 비용과 크기를 늘리지 않고도 모든 전류 감지 애플리케이션에 업계 최고의 전류 감지 정확도를 제공합니다.

카테고리별로 찾아보기

주요 전류 감지 증폭기

INA185-Q1
아날로그 전류 감지 증폭기

AEC-Q100, 26V, 350-kHz, 양방향, 고정밀 전류 감지 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.354

INA740B
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터

800µΩ EZShunt™ 기술을 지원하는 85V 16비트 I²C 출력 디지털 전원 모니터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.09

INA780B
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터

400µΩ EZShunt™ 기술을 지원하는 85V 16비트 I²C 출력 디지털 전원 모니터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.25

INA310A-Q1
아날로그 전류 감지 증폭기

콤퍼레이터 및 레퍼런스를 지원하는 AEC-Q100 -4V~110V 1.3MHz 초정밀 전류 감지 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.44

INA745B
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터

800µΩ EZShunt™ 기술을 지원하는 40V 16비트 I²C 출력 디지털 전원 모니터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.99

INA310B-Q1
아날로그 전류 감지 증폭기

콤퍼레이터 및 레퍼런스를 지원하는 AEC-Q100 -4V~110V 1.3MHz 고정밀 전류 감지 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.121

TI의 전류 감지 증폭기의 장점 

checkmark

저드리프트 아키텍처

제로 드리프트 아키텍처와 매우 정확하게 일치하고 통합된 게인 저항으로 넓은 온도 범위에서 낮은 드리프트를 달성합니다. 

checkmark

고정밀

낮은 입력 오프셋 및 낮은 게인 오류로 인한 더 높은 정확도로 전체 시스템 성능 및 효율성을 높여서 더 낮은 저항의 션트를 구현하고 전력 손실을 최소화합니다.

checkmark

넓은 동상 모드 입력 범위

증폭기의 공급 전압 레일(120V~-22V)을 넘어 동상 모드 전압을 측정하여 전기차 배터리 및 모터 제어 시스템과 같은 고전압 시스템 요구 사항을 해결합니다.

설계를 위한 유연한 전류 감지 솔루션

모든 시스템에서 정확하고 빠른 전류 감지 달성

과전류 고장을 감지하거나, 시스템 효율을 향상시키거나, 폐쇄형 루프 피드백을 제공해야 하는 경우, TI의 광범위한 전류 감지 솔루션 포트폴리오는 시스템 크기, 복잡성 또는 비용을 희생하지 않고 다양한 공통 모드 전압 및 온도에 대해 업계 최고의 정확도를 지원합니다. TI는 수십 년의 경험을 통해 엔지니어가 최고의 시스템 성능, 전력 효율 및 안정성을 달성할 수 있도록 지원하는 첨단 전류 감지 기술을 개발했습니다.

전류 감지를 위한 주요 TI 제품 카테고리에 대해 자세히 알아보세요.

흔히 사용되는 다양한 회로와 까다로운 기능 회로에 대해 자세히 알아보세요

비용 효과적인 애플리케이션용으로 정밀한 전류 측정 회로를 설계할 때 설계자에게는 여러 가지 선택지가 있습니다. TI의 e-북 엔지니어를 위한 전류 감지 가이드(An Engineer’s Guide to Current Sensing)를 읽고 설계 과정을 간소화하는 방법을 알아보세요. 이 e-북에서는 흔히 사용되는 기능적 회로들을 살펴보고 구체적인 과제에 맞는 최고의 TI 디바이스에 대해 중점적으로 알아봅니다. 또한 추가적인 회로 개선에 적합한 대안 솔루션도 제안합니다.

e-북 다운로드:

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI 정밀 랩 - 전류 감지 증폭기
전류 감지 증폭기에 대한 이 포괄적인 커리큘럼을 확인해 보십시오. 이 시리즈는 전류 감지 증폭기의 기본 사항, 애플리케이션 팁, 디버깅, 주요 사양 등을 다루는 짧은 교육 비디오로 구성되어 있습니다.
Application brief
Application brief
Introduction to Current Sense Amplifiers
다양한 기술, 주요 매개 변수, 몇 가지 기초 설계 고려 사항을 비롯한 전류 감지 증폭기의 기본 사항에 대해 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
E-book
E-book
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
애플리케이션별 전류 센서 설계 과제 및 이러한 과제를 해결할 수 있는 방법에 대한 포괄적인 라이브러리를 찾아보세요.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

DC 모터 드라이브
전류 감지 증폭기를 사용하여 DC 모터 드라이브의 성능 및 전력 효율성 최적화
협업 및 산업용 로봇
정밀 전류 감지는 로봇 시스템의 전력 효율 향상과 실시간 제어를 지원합니다
태양광 DC/DC 컨버터 장비
태양광 구동 시스템의 전류를 정확하게 모니터링하여 적절한 작동과 최대 변환 효율성을 보장합니다

전류 감지 증폭기를 사용하여 DC 모터 드라이브의 성능 및 전력 효율성 최적화

정밀한 전류 감지를 통해 DC 모터 드라이브, 서보 모터 및 드론 액세서리의 인라인 위상 모니터링을 지원하는 실시간 제어를 지원하여 모터 드라이브 시스템의 제어, 안전 및 성능 수준을 높입니다.

장점:

  • -40°C~+125°C의 온도 범위에서 0.5% 미만의 전체 눈금 오류.
  • 최대 110V 공통 모드 전압 작동을 지원.
  • 향상된 펄스 폭 변조 제거를 지원하는 인라인 위상 모터 제어.
  • 고대역폭 및 높은 회전율로 빠른 범위 이탈 감지를 지원.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00909 – 고속 드라이브를 위한 48V/10A 고주파 PWM 3상 GaN 인버터 레퍼런스 디자인
  • TIDA-00913 – 션트 기반 인라인 모터 위상 전류 감지를 지원하는 48V 3상 인버터 레퍼런스 디자인
  • TIDA-00302 – 과도 안정성을 갖춘 전류 션트 모니터 레퍼런스 디자인
제품
  • INA241A – 향상된 PWM 제거를 지원하는 -5~110V 양방향 초정밀 전류 감지 증폭기
  • INA381 – 과전류 비교기가 통합된 26V, 350kHz 전류 감지 증폭기
  • INA180 – 26V, 350kHz 전류 감지 증폭기
하드웨어 개발
  • BOOSTXL-3PHGANINV – 션트 기반 인라인 모터 위상 전류 감지를 지원하는 48V 3상 인버터 평가 모듈
  • CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – 전류 감지 증폭기 비교 및 오류 도구

정밀 전류 감지는 로봇 시스템의 전력 효율 향상과 실시간 제어를 지원합니다

협동, 산업용 로봇 및 모바일 로봇의 인라인 위상 모니터링을 통해 로봇 시스템의 실시간 제어를 위한 정밀 전류 감지 증폭기를 사용하여 설계하고 로봇 시스템의 제어, 안전 및 성능 수준을 높입니다.

장점:

  • -40°C~+125°C의 온도 범위에서 0.5% 미만의 전체 눈금 오류.
  • 최대 110V 공통 모드 전압 작동을 지원.
  • 향상된 펄스 폭 변조 제거를 지원하는 인라인 위상 모터 제어.
  • 고대역폭 및 높은 회전율로 빠른 범위 이탈 감지를 지원.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00909 – 고속 드라이브를 위한 48V/10A 고주파 PWM 3상 GaN 인버터 레퍼런스 디자인
  • TIDA-00913 – 션트 기반 인라인 모터 위상 전류 감지를 지원하는 48V 3상 인버터 레퍼런스 디자인
  • TIDA-00302 – 과도 안정성을 갖춘 전류 션트 모니터 레퍼런스 디자인
제품
  • INA241A – 향상된 PWM 제거를 지원하는 -5~110V 양방향 초정밀 전류 감지 증폭기
  • INA226 – 알림을 지원하는 36V, 16비트, 초정밀 i2c 출력 전류/전압/전원 모니터
  • INA180 – 26V, 350kHz 전류 감지 증폭기
하드웨어 개발
  • BOOSTXL-3PHGANINV – 션트 기반 인라인 모터 위상 전류 감지를 지원하는 48V 3상 인버터 평가 모듈
설계 툴 및 시뮬레이션
소프트웨어 개발
  • ASC-STUDIO – 아날로그 신호 체인(ASC) 스튜디오

태양광 구동 시스템의 전류를 정확하게 모니터링하여 적절한 작동과 최대 변환 효율성을 보장합니다

태양광 구동 시스템에서 전류의 정확한 모니터링과 DC/DC 컨버터 및 기타 서브시스템에서 최대 전력 지점 추적 기능을 사용하여 시스템 최적화를 통해 최대한의 효율과 성능을 보장합니다.

장점:

  • -40°C~+125°C의 온도 범위에서 0.5% 미만의 전체 눈금 오류.
  • 최대 110V 공통 모드 전압 작동을 지원.
  • 고대역폭 및 높은 회전율로 빠른 범위 이탈 감지를 지원.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01598 – 태양광 인버터를 위한 저압측, 고대역폭 전류 증폭기 및 고장 감지 레퍼런스 설계
  • TIDA-010042 – 400W GaN 기반 MPPT 충전 컨트롤러 및 전력 옵티마이저 레퍼런스 설계
  • TIDA-00332 – 고전압 12V~400V DC 전류 감지 레퍼런스 디자인
제품
  • INA241A – 향상된 PWM 제거를 지원하는 -5~110V 양방향 초정밀 전류 감지 증폭기
  • INA2290 – 듀얼 채널, 2.7V~120V, 1.1MHz, 초정밀 전류 감지 증폭기
  • INA4290 – 쿼드 채널, 120V 고전압, 고대역, 단방향 전류 감지 증폭기
설계 툴 및 시뮬레이션

설계 및 개발 자료

계산 툴
전류 감지 증폭기 비교 및 오류 도구
이 Excel 계산기에서는 TI 표준 전류 감지 증폭기 2~5종을 비교해 각 장치의 기본 매개 변수가 포함된 차트를 제공합니다. 또한 이 계산기는 사용자로부터 공통 모드 전압, 공급 전압, 션트 저항기 값 및 공차 등의 시스템 조건 입력값을 받아 조정 가능한 전류 범위에 걸쳐 오류 곡선을 그립니다. 이 계산기는 계산된 풀스케일 입력 전압을 최대 측정 전류롤 나눠 최대 션트값(mΩ)을 출력합니다.
IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
시스템 구성 툴

SysConfig는 소프트웨어 개발을 가속화하기 위해 하드웨어 및 소프트웨어 구성 문제를 간소화할 수 있도록 설계된 구성 도구입니다.

SysConfig는 Code Composer Studio™ 일체형 개발 환경의 일부로, 또는 독립형 애플리케이션으로 제공됩니다. 또한 SysConfig는 TI 개발자 영역을 방문하여 클라우드 내에서 실행할 수 있습니다.

SysConfig는 핀, 주변 기기, 라디오, 소프트웨어 스택, RTOS 클록 트리 및 기타 구성 요소 구성에 사용되는 직관적 그래픽 사용자 인터페이스를 제공합니다. (...)

시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)