최적의 정밀도와 공간 효율을 위해 레지스터 네트워크가 통합된 고성능 연산 증폭기
성능 저하 없이 시스템의 전력 소비 절감
자세히 알아보기
저오프셋과 고정밀 성능으로 DC 정확도 개선
초저잡음으로 더 낮은 왜곡과 더 높은 정밀 구현
공간 절약적인 패키지 옵션으로 작은 공간에 고정밀 패키징
계측 증폭기 모두 검색
±10V 또는 ±20mA의 입력 및 2.5V±2.3V의 출력, 0.2% 미만의 총 미조정 오류의 성능 측정
브릿지 구성에서 스트레인 게이지의 저항을 정확하게 측정
3개의 모터 전류, 3개의 인버터 전압 및 DC 링크 전압 등 이러한 측정의 성과를 평가하는 기능을 제공합니다.
모든 레퍼런스 디자인 검색
40개 이상의 증폭기 실습 교육과 랩 비디오를 제공하는 아날로그 엔지니어를 위한 온라인 강의실입니다.
TI 계측 증폭기의 입력 신호 동상 모드 범위를 계산합니다.
계측 증폭기 사용 시 가장 일반적인 문제에 대한 리소스 찾기
최대 32bit 분해능의 높은 정확도
8 ~ 18bit 분해능의 정밀 디지털-아날로그 변환
전압 레퍼런스, DC/DC 스위칭 레귤레이터, LDO 등
TI의 계측 증폭기를 통해 정밀 시그널 컨디셔닝 설계를 한 차원 높은 수준으로 끌어 올리십시오. 고성능 연산 증폭기에는 레지스터 네트워크가 통합되어 보드 공간을 줄이면서 최고의 정밀도를 제공합니다.