가변 게인 증폭기를 통해
다양한 성능 요구 사항 충족

최대 1000V/V의 게인과 4.5GHz의 대역폭으로
적시에 적합한 게인 확보

최대 4.5GHz의 정밀 아날로그 및 디지털 게인 제어 기능을 갖춘 광대역 증폭기

최대 1,000V/V의 바이너리 및 스코프 게인 범위를 갖춘 디지털 프로그래머블 정밀 증폭기

주요 프로그래머블 및 가변 게인 증폭기

주요 TI Designs 레퍼런스 디자인

TIDA-00826

50Ω, 2GHz 오실로스코프 프론트 엔드

2GHz 대역폭의 50Ω 인터페이스 오실로스코프 프론트 엔드를 시연합니다.

자세히 알아보기

TIDA-00094

가변 게인 증폭기 지원 쿼드 채널 250MSPS 디지타이저

단일 종단 신호로 차동 ADC를 가동하기 위한 고성능 완전 차동 증폭기(VGA) 사용 방법 설명

자세히 보기

TIPD0126

전류 루프 출력을 갖춘 브리지 센서 신호 조절기

적절히 조절된 전류 출력을 EMI 보호가 적용된 접지 레퍼런스 부하로 전달하는 브리지 센서 조절기 모듈

자세히 보기

기술 리소스

TI 정밀 랩 교육

TI 정밀 랩 교육

40개 이상의 증폭기 실습 교육과 랩 비디오를 제공하는 아날로그 엔지니어를 위한 온라인 강의실입니다..

비디오 시청

아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스

블로그 게시물

광범위한 유명 시그널 체인 관련 주제를 다루는 아날로그 시스템 설계를 위한 e북입니다.

e북 다운로드

온라인 지원

온라인 지원

TI의 E2E™ 커뮤니티에서 동료 엔지니어들과 궁금한 점을 문의하고, 지식을 공유하며, 문제를 해결하세요.

증폭기 포럼 방문

컴패니언 디바이스

고속 ADC(≥10 MSPS)

시스템에 적합한 고속 ADC 찾기: 최고 속도, 최저 전력 및 최적의 동적 범위

자세히 알아보기

고속 DAC(≥10 MSPS)

고속 DAC로 트랜시버 설계 완성

자세히 알아보기

정밀 ADC(≤10 MSPS)

최대 32비트 분해능을 갖춘 ADC로 고정밀 구현

자세히 보기

정밀 DAC(≤10 MSPS)

8 ~ 18bit 분해능의 정밀 디지털-아날로그 변환

자세히 알아보기

클로킹

설계를 위한 적절한 클록 버퍼, 생성기, 지터 클리너 및/또는 PLL/신서사이저 제품 찾기

자세히 알아보기

전원 관리

TI의 광범위한 전압 레퍼런스, DC/DC 스위칭 레귤레이터, LDO 포트폴리오 보기

자세히 알아보기

설계 지원에서 생산 용량까지, TI는 귀하의 가변 게인 증폭기(VGA)와 프로그래머블 게인 증폭기(PGA) 요구 사항을 충족합니다. TI의 혁신적인 포트폴리오는 최대 4.5GHz의 대역폭과 최대 1,000V/V의 게인 범위, DOCSIS 3.0/3.1, VDSL2, 광대역 전력선 통신(PLC), 정밀 신호 수집과 같은 애플리케이션을 지원합니다. 온라인 교육, TI Designs 레퍼런스 디자인 및 TI의 E2E™ 커뮤니티는 한 번의 클릭으로 이용 가능한 빠르고 쉬운 설계 지원을 제공합니다.