시스템 최적화
- 특수 기능 증폭기 지원

고유한 설계 요구에 맞게 기능이 전문화된 고성능

레지스터 네트워크가 완전 통합된 정밀 연산 증폭기로 높은 정밀도와 광범위한 동상 모드 범위 지원

기본 및 고급 절연 애플리케이션에 적합한 최적의 정밀도와 낮은 소비 전력을 지원하는 정밀 연산 증폭기

대부분의 전류 - 전압(I-V) 변환 요구 사항에 적합한 광대역 증폭기

광대역, 전압 제어 전류 소스

SD - 풀HD 비디오 포맷이 지원되는 저렴한 고성능 비디오 증폭기(필터 내장 및 비내장)

전압 및 전류 입력의 광범위한 동적 범위를 위한 대수 스케일 출력

고정밀 및 빠른 수집 샘플 앤 홀드 회로

많은 RF 시스템의 요구 사항을 충족하도록 최대 6GHz의 주파수를 지원하는 저렴한 다단식 50Ω 매칭 게인 블록

2.8V ~ 5.5V 전원의 시스템에서 TEC와 같은 애플리케이션 구동에 적합한 효율성이 뛰어난 고전류 전원 증폭기

정확한 신호 변환을 위한 전압 및 주파수 제어 디바이스