카테고리별로 찾아보기
설계 및 개발 자료
클록 트리 아키텍트 프로그래밍 소프트웨어
Clock tree architect is a clock tree synthesis tool that streamlines your design process by generating clock tree solutions based on your system requirements. The tool pulls data from an extensive database of clocking products to generate a system-level multi-chip clocking solution.
텍사스 인스트루먼트 클록 및 신시사이저(TICS) Pro 소프트웨어
텍사스 인스트루먼트 클록 및 신시사이저(TICS) Pro 소프트웨어는 다음 접두사를 사용하여 제품 번호의 평가 모듈(EVM)을 프로그래밍하는 데 사용됩니다. CDC, LMK 및 LMX. 이러한 제품에는 위상 동기 루프 및 전압 제어 오실레이터(PLL+VCO), 신시사이저 및 클로킹 디바이스가 포함되어 있습니다.
텍사스 인스트루먼트 PLLatinum 시뮬레이션 툴
PLLATINUMSIM-SW는 사용자가 LMX 계열의 위상 고정 루프(PLL) 및 신시사이저를 포함하는 PLLatinum™ 집적 회로의 상세한 설계 및 시뮬레이션을 만들 수 있는 시뮬레이션 툴입니다.
TI의 클록 및 타이밍 포트폴리오를 선택하는 이유는 무엇입니까?
혁신적인 기술
TI의 클로킹 제품은 통합 BAW 공진기 기술, 고급 CMOS 및 SiGe 프로세스를 활용하며, 모두 TI 공장에서 제조됩니다.
안정성을 위해 설계
BAW 기술은 기계적 충격 및 진동과 같은 혹독한 환경 조건에 대한 높은 복원력을 제공하며 쿼츠 기반 솔루션에 비해 100배 더 나은 MTBF를 달성할 수 있습니다.
광범위한 포트폴리오
TI의 클로킹 포트폴리오는 60년 이상의 우주 항공 전문 지식을 활용하여 엔터프라이즈, 통신, 광범위한 산업용, 테스트 및 측정, 방위 및 우주 항공을 위한 다중 소스 및 고성능 솔루션을 제공합니다.
전용 설계 툴 및 리소스
TI의 클록 트리 아키텍트, PLLatinum 시뮬레이터 및 TiCS Pro 툴을 사용하여 설계 프로세스를 간소화하고 성능을 시뮬레이션하고 클로킹 제품을 프로그래밍하십시오.
클로킹 애플리케이션 표준 동향
무선 및 이더넷 기반 네트워킹 애플리케이션을 위한 BAW VCO를 지원하는 네트워크 싱크로나이저
- 유선 및 무선 네트워킹을 대상으로 합니다. 이더넷 기반 네트워킹을 위한 56G/112G/224G PAM-4 시리얼라이저/디시리얼라이저, 4G/5G 매크로, AAS, RRU, BBU 코어 모듈 및 증폭기, 스몰 셀 무선 통신.
- 업계 최고의 타이밍 정확도 및 표준 적합. 완전한 타이밍 지원, 1PPS 신호 편차는 +/-5ns 미만입니다. PDV가 230µs 를 초과하는 경우 +/-1µs 미만의 부분 타이밍 지원. PTP 통신 프로파일 G8275.1 및 G.8275.2를 준수합니다.
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
PTP을 위한 주요 제품
데이터 컨버터와 FPGA 간의 동기화된 상호 작용을 지원하는 클로킹 솔루션
- 위상 동기 클록 생성. 당사 장치에는 시스템 참조(SYSREF) 생성, 위상 동기화, 출력 클록 위상 조정, 입력 대 출력 제로 지연 모드 및 SYSREF 비지원 등의 기능이 포함되어 있어 기가헤르츠 클록과 SYSREF 간에 정확한 타이밍을 지원합니다.
- 초저잡음. 멀티코어 VCO, 외부 VCO 지원 및 외부 위상 검파기 지원을 갖춘 PLL은 가장 엄격한 위상 잡음 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.
How to Phase Synchronize Multiple LMX2820 Devices
LMX1204 Multiplier Clock Distribution Drives Large Phased-Array Systems
레이더 및 EW 애플리케이션을 위한 멀티 채널 RF 트랜시버, 저잡음 클로킹 레퍼런스 설계
PCIe 클록 및 타이밍: 1세대~6세대
PCIe 애플리케이션은 원래 PC 시장을 뛰어넘어 데이터 센터, 자동차 및 통신 네트워크 애플리케이션을 포함하게 되었습니다. TI에는 클록 제너레이터, 팬아웃 버퍼, 오실레이터, 클록 멀티플렉서를 비롯한 완전한 PCIe 제품 포트폴리오가 있습니다. TI의 장치는 SSC, SRNS 및 SRIS 포함 공통 클록을 포함하여 모든 PCIe 클로킹 아키텍처를 지원합니다.
- 시스템 이점. 장치에는 글리치가 없는 제어 로직, 고장 안전 입력, 낮은 전파 지연, 엄격하게 제어되는 출력 대 출력 스큐, 고성능 주파수 정확도 및 PSNR과 같은 기능이 포함되어 있습니다.
- 사용 편의성. TI의 PCIe 포트폴리오는 핀 대 핀 호환 오실레이터 및 버퍼와 소형 패키지 크기로 제공되는 업계 최초의 참조 없는 클록 생성기를 제공합니다.
PCIe 애플리케이션을 위한 주요 제품
주요 애플리케이션 알아보기
TI의 BAW 기술을 바탕으로 하는 초저 지터 클록을 이용해 신호 무결성을 개선하고 차세대 112G 및 224G PAM4 SerDes 클로킹을 위한 총 솔루션 비용을 절감하세요
TI는 BAW(벌크 탄성파) 기술과 탁월한 지터 성능을 갖춘 광범위한 클로킹 포트폴리오를 통해 선도적인 클록 공급업체로 앞서가고 있습니다.
- 112G 및 224G PAM-4 SerDes용 초저 지터(42fs) 클록.
- 저주파 XO, TCXO 또는 OCXO, 외부 저손실(LDO) 조정기 요구 사항 제거와 우수한 PSRR(전원 전압 제거비)로 전체 솔루션 비용이 절감됩니다.
- IEEE 1588 PTP(정밀 시간 프로토콜) 동기식 이더넷 솔루션. Class D의 정확한 타이밍 PTP 소프트웨어와 함께 동급 최고의 지터가 G8275.1 및 G.8275.2 적합을 실현합니다.
주요 리소스
- LMK5B33216 – 16개 출력, DPLL 및 APLL 3개, 네트워크 싱크로나이저, 일체형 2.5GHz BAW(벌크 탄성파) VCO 포함
- LMK03328 – 독립형 PLL 2개를 갖춘 초저지터 클록 제너레이터 제품군
- LMK6P – 저지터, 고성능, BAW(벌크 탄성파) 고정 주파수 LVPECL 오실레이터
- CLOCK-TREE-ARCHITECT – 클록 트리 아키텍트 프로그래밍 소프트웨어
- PSPICE-FOR-TI – TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
- TICSPRO-SW – 텍사스 인스트루먼트 클록 및 신시사이저(TICS) Pro 소프트웨어
TI의 클로킹 솔루션은 벌크 탄성파 기반 네트워크 싱크로나이저, 무선 주파수 합성기 및 클록 분배 기능으로 4G 및 5G 네트워크 영역에서 널리 사용되고 있으며, 6G 설계로 가는 길을 개척하고 있습니다.
TI의 네트워크 싱크로나이저의 히트리스(hitless) 스위칭 및 홀드오버 성능은 안정적인 시스템 설계를 도와주고, 초저지터 클록은 5G 설계를 간소화해줍니다.
- 일체형 LDO는 공급 레일에서 <–75dBc 전원 공급 거부율을 제공합니다.
- DC 커플링, 아날로그 프런트 엔드와의 간편한 인터페이스, JEDEC JESD204B 및 JESD204C 지원.
- IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1588v2 정밀 시간 프로토콜(Precision Time Protocol) 소프트웨어는 전체 타이밍 지원, 1PPS 신호 편차 <±5 ns 및 ±1µs 미만의 부분 타이밍 지원을 제공합니다(230µs를 초과하는 패킷 지연 변동).
주요 리소스
- TIDA-010230 – 레이더 및 EW 애플리케이션을 위한 멀티 채널 RF 트랜시버, 저잡음 클로킹 레퍼런스 설계
- LMK5C33216 – BAW와 무선 통신을 위한 JESD204B를 지원하는 초저 지터 클록 싱크로나이저
- LMX2820 – 22.6GHz 광대역 RF 신시사이저 - 위상 동기화, JESD 및 5μs 미만의 주파수 보정 지원
- LMK00301 – 3GHz, 10개 출력의 차동 팬아웃 버퍼/레벨 변환기
- ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216 – Application note
- TICSPRO-SW – 텍사스 인스트루먼트 클록 및 신시사이저(TICS) Pro 소프트웨어
- PLLATINUMSIM-SW – 텍사스 인스트루먼트 PLLatinum 시뮬레이션 툴
다중 공급원, 고성능 PCIe(Peripheral Component Interconnect Express) Gen 1~Gen 6 및 이더넷 클로킹 장치를 이용해 엔터프라이즈 시스템에서 시스템 안정성과 성능을 극대화하세요.
TI의 PCIe 및 이더넷 클로킹 포트폴리오에는 벌크 탄성파 오실레이터와 팬아웃 버퍼, 클록 멀티플렉서 및 레퍼런스리스 클록 생성기가 포함되어 있습니다.
- 초저 지터는 더 큰 잡음 마진으로 PCIe Gen 1부터 Gen 6 적합을 달성할 수 있게 도와줍니다.
- 낮은 전파 지연으로 다중 PCIe 버퍼 캐스케이딩이 가능합니다.
- 일체형 LDO 및 높은 피크 신호 대비 잡음 비율이 전력 필터링 회로를 단순화해줍니다.
- 저전력 고속 전류 조정 로직, 저전압 차동 신호 및 1.2~3.3V 저전압 상보형 금속 산화물 반도체를 포함한 프로그래밍 방식 출력 형식입니다.
주요 리소스
TI의 클로킹 및 무선 주파수 신시사이저 솔루션을 이용해 정밀한 동기화 요구 사항을 충족하고 저잡음 시스템을 제공하세요.
TI의 클로킹 제품과 PLL(무선 주파수 위상 고정 루프)은 초저잡음 성능과 동기화 기능을 지원합니다.
- 고성능 PLL, 외부 VCO(전압 제어 오실레이터) 모드 및 외부 위상 검출기 입력 모드는 엄격한 잡음 요구 사항을 충족할 수 있도록 도와줍니다.
- 멀티코어 VCO 및 보정 알고리즘은 광대역 적용 범위와 빠른 주파수 호핑을 지원합니다.
- 위상 동기화 및 조정 기능과 입력 윈도잉 기능은 JESD204B 및 JESD204C 시스템에서 수 기가헤르츠 클록 동기화를 단순화합니다.
주요 리소스
- TIDA-010230 – 레이더 및 EW 애플리케이션을 위한 멀티 채널 RF 트랜시버, 저잡음 클로킹 레퍼런스 설계
- LMX2594PSEVM – 다중 장치 위상 동기화를 지원하는 15GHz RF 신시사이저용 LMX2594 평가 모듈
- LMX2820 – 22.6GHz 광대역 RF 신시사이저 - 위상 동기화, JESD 및 5μs 미만의 주파수 보정 지원
- LMX1204 – JESD204B/C SYSREF 지원 및 페이즈 동기화를 지원하는 12.8GHz RF 버퍼, 멀티플라이어 및 디바이더
- LMK5B33216 – 16개 출력, DPLL 및 APLL 3개, 네트워크 싱크로나이저, 일체형 2.5GHz BAW(벌크 탄성파) VCO 포함
- LMX2820 RF Synthesizer Phase Noise Improvement With Alternative Topologies (Rev. A) – Application note
- Getting the Most of Your Data Converter Clocking System Using LMX1204 – Application note
- PLLATINUMSIM-SW – 텍사스 인스트루먼트 PLLatinum 시뮬레이션 툴
- TICSPRO-SW – 텍사스 인스트루먼트 클록 및 신시사이저(TICS) Pro 소프트웨어
TI의 내방사능 및 방사능 강화 클로킹 및 RF 신시사이저 솔루션을 이용해 가장 가혹한 방사능 환경에서 성능을 발휘하세요.
풍부한 기능을 갖춘 TI의 고성능 클로킹 제품을 이용하면 혹독한 방사능 환경에서 넓은 무선 주파수(RF) 범위로 높은 대역폭을 제공할 수 있습니다.
- 고집적 모놀리식 클록 생성기와 RF 신시사이저를 이용하면 우주 응용 분야에서 크기와 무게, 전력 소모를 줄일 수 있습니다.
- 설계 방식과 프로세스 특성으로 열악한 방사능 환경에서도 일관되고 예측 가능한 동작이 가능합니다.
- 60년간의 우주 제품 분야 전문성과 함께 다양한 장치 모드를 다루는 상세한 방사선 보고서에 액세스할 수 있어 발사까지 소요 시간을 단축하는 데 도움이 됩니다.
주요 리소스
- TIDA-010191 – 우주 등급 다중 채널 JESD204B 15GHz 레이더용 클로킹 레퍼런스 설계
- LMK04832-SEP – 방사능 내성, 30krad, 초저 잡음, 3.2GHz 15 출력 JESD204C 클록 지터 클리너
- LMX2615-SP – 위상 동기화 및 JESD204B를 지원하는 우주 공간 등급 40MHz~15GHz 광대역 신시사이저
- LMK04832-SP – RHA(방사선 경화 보장), 초저잡음, 3.2GHz, 15출력 클록 지터 클리너
- Total Ionizing Dose and Single Event Effects Test Results of LMK04832-SP – More literature
- 우주 기반 PLL 신시사이저에서 구성 요소 결합이 중요한 이유 – 기술 기고문
- PLLATINUMSIM-SW – 텍사스 인스트루먼트 PLLatinum 시뮬레이션 툴
- TICSPRO-SW – 텍사스 인스트루먼트 클록 및 신시사이저(TICS) Pro 소프트웨어
TI의 클로킹 및 RF 신시사이저 솔루션을 선택해 테스트 장비에서 새로운 차원의 성능과 속도, 정밀도를 경험해 보세요.
TI의 클로킹 제품과 무선 주파수(RF) 위상 고정 루프는 잡음과 설계 복잡성을 매끄럽게 감소시켜 정밀 반도체 및 무선 통신 테스터부터 연구실 계측기에 이르기까지 다양한 응용 분야를 지원합니다.
- 보정 알고리즘을 갖춘 RF 신시사이저는 광대역 주파수 범위와 빠른 주파수 호핑을 지원합니다.
- 풍부한 기능을 갖춘 제품을 이용해 다중 채널 기가헤르츠 샘플링 시스템의 위상 동기화를 간소화할 수 있습니다.
- 초저지터 클록 버퍼 및 클록 생성기는 PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express)에서 이더넷으로의 고속 인터페이스를 지원합니다.
주요 리소스
- Dramatically Improve Your Lock Time with VCO Instant Calibration – Application note
- LMX2820 RF Synthesizer Phase Noise Improvement With Alternative Topologies (Rev. A) – Application note
- PLLATINUMSIM-SW – 텍사스 인스트루먼트 PLLatinum 시뮬레이션 툴
- TICSPRO-SW – 텍사스 인스트루먼트 클록 및 신시사이저(TICS) Pro 소프트웨어