WEBENCH®증폭기디자이너

단 몇 분 안에 증폭기 회로 설계


증폭기 회로는 현재 전자 산업의 핵심입니다. 모든 신호 조절 시스템은 아날로그 회로 전반에 걸쳐 게인, 필터링, 레벨 전환, 더하고 빼는 기능들을 구현하기 위해 증폭기 회로가 필요합니다. 이러한 회로의 설계 및 검증은 지루하며 시간 소모가 큽니다.

WEBENCH® 증폭기 디자이너를 사용하면 몇 분 안에 증폭기 회로 솔루션을 설계, 최적화, 시뮬레이션할 수 있습니다. 엄선된 TI 연산 증폭기와 TI 공급업체 파트너의 패시브 부품을 사용하여 최적화된 증폭기 회로 설계를 만들어 보세요.

선택 - 비인버팅, 인버팅, 트랜스임피던스를 포함한 다양한 토폴로지에서 선택합니다. 입력 및 출력 전압, 대역폭, 부하 조건과 같은 성능 제약 조건을 지정합니다.

설계 - 최고의 연산 증폭기를 선택하여 증폭기 회로를 설계합니다. 제안된 연산 증폭기 목록에서 정밀도, 노이즈, 온도 드리프트, 공급 전류 또는 비용을 조정하는 방식으로 설계할 수 있습니다. 최적, 0.1%, 1%, 2%, 5% 값 사이의 레지스터/커패시터 오차를 지정합니다. 감도, 최저 가격 및 최소 풋프린트에 맞게 증폭기 토폴로지를 최적화합니다.

분석 - 폐회로 주파수 응답, 계단 응답, 사인파 응답, 노이즈, 게인/위상 및 그룹 지연 분석 옵션으로 SPICE 전기 시뮬레이션을 실행하여 설계를 분석합니다.

지금 바로 이 툴 사용을 시작하려면 증폭기 설계 단계별 지침을 참조하세요.