인포테인먼트 및 클러스터

차량 내 환경 기술 향상

차량을 연결하고 정보 및 엔터테인먼트를 소비자 가전 제품에 견줄 수 있는 사운드 및 디스플레이 품질로 제공하는 차량 내 환경을 만드십시오. TI의 대화형 시스템 블록 다이어그램은 차세대 차량 내 인포테인먼트 시스템을 개발할 수 있는 확장된 통합 회로(IC) 카탈로그, 레퍼런스 디자인 및 지원 콘텐츠를 안내합니다. 지금 설계를 시작하세요.

주요 애플리케이션

효율성 저하 없이 몰입형 오디오 시스템 경험

TI의 디지털 콕핏 컨트롤러 애플리케이션을 사용하여 맞춤화된 몰입형 통합 객실 환경 창출

모든 인포테인먼트 및 클러스터 제품 보기

선택 도구를 사용하여 인포테인먼트 및 클러스터 설계에 적합한 장치를 필터링하고 비교하고 선택할 수 있습니다.

인포테인먼트 및 클러스터 설계에 TI를 선택해야 하는 이유

checkmark

차량 내 환경 맞춤 설정

TI의 기술을 사용하면 혁신적인 적응형 디지털 콕핏을 위한 사용자 지정 가능한 몰입형 디스플레이를 만들 수 있습니다.

checkmark

오디오 및 음성 성능 향상

고급 오디오 및 음성 제어를 통해 최적의 음질과 향상된 사용자 환경을 구현합니다.

checkmark

기능 안전 인증 간소화

TI의 기능 안전 제품을 사용하여 ISO(국제 표준화 기구) 26262 요구 사항 및 최대 ASIL D 수준의 ASIL(차량용 안전 무결성 수준)을 충족할 수 있습니다.

인포테인먼트 시스템의 파트너

필요에 맞게 디스플레이를 사용자 지정

TI의 혁신적인 디스플레이 기술을 통해 운전자는 자신의 필요와 선호도에 따라 구성 가능한 실시간 차량 진단을 시야에 안전하게 표시할 수 있습니다. TI의 FPD-Link 시리얼라이저 및 디시리얼라이저는 차량 시스템 내에서 비디오 데이터를 전송하고 적응형 운전자 보조 시스템 및 디스플레이를 위한 고해상도 카메라를 지원합니다. TI의 차세대 LED 드라이버는 글로벌 및 로컬 조광 기술을 모두 지원하여 최적의 디스플레이 성능과 편안한 시청을 가능하게 합니다.

기술 기고문
투명 창 디스플레이
새로운 오토모티브 기술은 표준 오토모티브 창을 동적 디스플레이로 전환하고 있습니다. 투명 창 디스플레이를 사용하여 차량-보행자 통신을 만드는 방법을 알아보세요.
기술 기고문
픽셀 퍼펙트 자동차 디스플레이
LED 및 영역 수에 대한 섬세한 접근 방식으로 전체 어레이 로컬 조광 아키텍처에서 최고의 성능을 달성합니다. 이 아키텍처를 구현하기 위한 설계 고려 사항을 검토하세요.

고급 오디오 시스템 설계

오디오 기술의 발전으로 차량 내 환경이 획기적으로 개선되고 있습니다. TI의 차량용 스피커 증폭기 포트폴리오는 멀티 채널 클래스 D 프리미엄 오디오 성능을 제공하며, TI의 이더넷 포트폴리오는 더 빠른 네트워킹을 지원합니다. TI의 고정밀 오디오 ADC로 오토모티브 설계의 음성 성능을 개선하세요.

비디오 시리즈
차량용 오디오 진단 및 보호
진단 실행 방법과 지속적인 보호의 이점을 이해하는 기초 지식을 활용하여 오디오 증폭기 설계에서 일관적인 사운드 출력을 가능하게 합니다.
기술 기고문
차량용 보호 필터 설계
인포테인먼트 시스템은 지속적으로 발전하고 있습니다. 오토모티브 과도 및 과전류 보호 필터 설계 방법을 습득하여 전력 요구 사항을 계속 변화시켜 보세요.

오토모티브 시스템의 기능 안전 인증 간소화

운전 시 위험 상황에 대비하여 기능 안전은 필요한 위험 관리 프레임워크를 제공합니다. 기능 안전 FIT(시간당 고장) 및 FMD(Failure Mode Distribution)와 같은 주문형 문서가 포함된 TI의 기능 안전 제품을 사용하여 ISO 26262 요구 사항 및 최대 ASIL B 수준의 ASIL(차량용 안전 무결성 수준)을 효율적이고 효과적으로 충족할 수 있습니다.

기술 기고문
기능 안전 간소화
기능 안전 설계를 제대로 하려면 엄격한 기준, 문서화, 시간이 필요합니다. 기능 안전 설계를 간소화하는 통합 회로(IC)를 설계하는 방법에 대해 살펴보세요.
기술 기고문
ADC를 통해 기능 안전을 달성하는 방법
차량이 더 높은 자동화 수준으로 전환됨에 따라 계층 1 공급업체 및 원래 장비 제조업체가 기능 안전 목표를 달성할 수 있도록 ADC를 모니터링할 필요성이 증가할 것입니다.

인포테인먼트 및 클러스터 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

주요 제품

스피커 증폭기 TPA6304-Q1 활성 45W, 2.1MHz 아날로그 입력 4채널 오토모티브 클래스 D Burr-Brown™ 오디오 증폭기
멀티 채널 IC(PMIC) LP8764-Q1 활성 오토모티브 SoC용 5A/20A 다중 위상 벅 컨버터 PMIC 4개
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET) LM61495-Q1 활성 전력 밀도와 저 EMI에 최적화된 10A 오토모티브 벅 컨버터

기술 리소스

More literature
More literature
Implementing Automotive Displays with SerDes Daisy Chaining & Local Dimming Back
로컬 조광 백라이트 아키텍처를 통해 인포테인먼트 조종석 아키텍처, 데이지 체인 디스플레이 기술 및 사진 품질 향상에 대한 소개를 받아 보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
Design guide
Design guide
Automotive Class-H Audio and Tracking Power Supply Reference Design
이 설계 가이드는 클래스 H 오디오 및 추적 전원 공급 장치 오디오 서브시스템을 시연합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
EMI Suppression of FPD-Link Device In Automotive Application (I)
이 애플리케이션 보고서는 FPD-Link 제품에서 가장 중요한 부품 수준 EMI 감소 기술 중 하나인 SSCG(확산 스펙트럼 클록 생성) 온칩 클록 디더링에 대해 중점적으로 다룹니다.
document-pdfAcrobat PDF