데이터 센터 및 엔터프라이즈 컴퓨팅

당사 제품을 통해 성능 극대화, 신뢰성 보장, 확장성 달성

클록 및 타이밍, 신호 처리, 인터페이스 및 연결 솔루션과 함께 다중 위상 컨트롤러, 전력계, 부하 지점 레귤레이터 및 컨버터, 핫 스왑 컨트롤러가 포함된 TI의 전원 관리 솔루션으로 데이터 센터 설계를 높이세요. TI의 제품은 성능, 안정성 및 확장성을 제공하여 공간 또는 에너지 효율을 저하시키지 않고 원활한 통합과 미래에 대비할 수 있도록 보장합니다.

주요 애플리케이션

통신 및 서버 애플리케이션을 위한 제품과 시스템 수준 제품으로 미래의 전력 밀도 및 효율성 요구 사항 해결

데이터 센터 컴퓨팅 요구 사항에 TI를 선택하는 이유는 무엇입니까?

checkmark

전력 효율

전력 소비를 줄이는 TI의 혁신적인 전원 관리 제품 및 기술을 통해 더 작은 공간에서 더 많은 전력을 달성하고 더 높은 효율성을 달성하세요.

checkmark

확장 가능한 아키텍처

TI의 다양한 제품으로 고유한 시스템 요구 사항을 충족하는 맞춤형 확장 가능한 아키텍처를 만들어 보세요.

checkmark

안정성

공정 기술 및 설계에서 제조, 패키징, 테스트 및 공급까지 TI는 고객의 요구 사항을 충족하는 믿을 수 있는 고품질 반도체 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

checkmark

제품 수명 및 공급 보증

필요할 때 원하는 제품을 구입하세요. TI는 앞으로 수십 년간 고객의 제품 요구 사항을 해결하기 위해 제조 역량에 지속적으로 투자하고 있습니다.

안정적이고 효율적인 고성능 데이터 센터 솔루션 엔지니어링

고성능 다중 위상 솔루션으로 데이터 센터 효율성 최적화

고밀도 데이터 센터에서는 각 서버에 더 높은 전력 소비가 필요합니다. TI의 다중 위상 제품을 사용하여 시스템 온 칩 프로세서에 전원을 공급하면 최적의 컴퓨팅 성능을 위해 더 적은 보드 공간에서 더 많은 전력을 공급할 수 있습니다. 

TI의 모놀리식 전력계 장치 제품군은 열 향상된 패키징으로 제공되며, 확장 가능한 컨트롤러는 빠른 부하 과도 응답, 고급 원격 측정 및 보호 기능을 제공합니다. 이를 결합하면 데이터 센터에서 비교할 수 없는 성능을 달성할 수 있는 완벽한 전력 솔루션을 갖게 됩니다.

레퍼런스 디자인
고성능 Xilinx 및 Intel FPGA FPGA 플랫폼을 위한 유연한 전원 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 전원 관리 통합 회로 및 컨트롤러 솔루션을 사용하여 필드 프로그래머블 게이트 어레이의 레일당 전력 요구 사항 증가를 해결합니다.
Application note
D-CAP+TM Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp
이 애플리케이션 보고서에서는 DCAP+ 다중 위상 스텝다운 컨트롤러의 3세대 기본 사항을 소개합니다.
PDF
다상 전력 솔루션을 위한 주요 제품
신규 TPS53689T 활성 VR14 SVID 및 PMBus를 지원하는 듀얼 채널, 8상 강압 디지털 다중 위상 D-CAP+™ 컨트롤러
TPS53685 활성 AMD 플랫폼용 SVI3 및 PMBus를 지원하는 8상, 디지털 스텝다운 다중 위상 컨트롤러

TI의 효율적인 전원 스위치를 이용해 안정적이고 확장 가능한 서버 전력 분배 시스템을 설계하세요. 

인공 지능 및 클라우드 컴퓨팅의 급속한 발전을 바탕으로 데이터 서버 성능 및 안정성에 대한 수요는 기하급수적으로 증가하고 있습니다.

TI의 고집적 eFuse, 핫 스왑 컨트롤러, 부하 스위치 및 오링 컨트롤러는 높은 전력 밀도 및 조정 가능한 전류, 전압 및 과열 보호 기능을 갖춘 서버 전력 시스템을 지원하며 신뢰성을 보장하면서 증가한 전력 레벨을 처리할 수 있습니다.

레퍼런스 디자인
엔터프라이즈 이더넷 스위치 레퍼런스 디자인을 위한 완전한 PMBus 전원 시스템
완전한 PMBus 전원 시스템 솔루션으로 엔터프라이즈 이더넷 스위치에 전원을 공급하십시오.
Technical article
How a fully-stackable eFuse can help meet ever-increasing power needs of servers
TI의 완전한 적층 가능한 eFuse가 어떻게 데이터 센터에서 시스템의 전력 손실을 줄여 효율성 목표를 달성할 수 있는지 알아보세요.
PDF | HTML
Technical article
Optimizing power density with eFuses
TI의 eFuse 솔루션을 사용하여 전력 성능을 최적화하고 작은 풋프린트로 탁월한 전력 밀도를 달성하는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
전원 스위치을 위한 주요 제품
신규 TPS25984 활성 정확하고 신속한 전류 모니터가 탑재된 4.5V~16V, 0.8mΩ, 70A 적층형 eFuse
신규 TPS25990 활성 디지털 측정 컨트롤러가 있는 2.9V~16V, 0.79mΩ, 60A eFuse
LM5066 활성 전류, 전압, 전원 모니터링 및 PMBus를 지원하는 10V~80V 핫 스왑 컨트롤러

데이터 센터 전력 밀도 및 효율성 증가

TI의 스텝다운 컨버터는 효율성을 높이고, 부하 과도 성능을 개선하며, 랙 서버 CPU 및 하드웨어 가속기 그래픽 처리 장치 컴퓨팅 전원 시스템의 외부 구성 요소 수를 줄입니다.

컴퓨팅 시스템의 안정성과 보호를 개선하기 위해 PMBus 직렬 인터페이스와 함께 당사의 많은 부하 지점 솔루션을 사용하여 전원 공급 장치의 작동을 구성하고 전압, 전류 및 온도를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. TI의 프로세스 기술, 고급 패키징 및 새로운 제어 모드 아키텍처는 사용 가능한 보드 공간을 극대화하고, 효율성 목표를 달성하고, 더 적은 외부 부품으로 정밀한 전압 요구 사항을 해결하는 데 도움이 됩니다.

비디오
TPS546D24S 및 TPSM8S6C24의 확장 보안 기능
TPS546D24S 벅 컨버터 제품군 및 TPSM8S6C24 벅 모듈은 텍사스 인스트루먼트의 확장 보안 명령이 포함된 최초의 PMBus 스텝다운 레귤레이터를 갖추고 있습니다. 
Application note
Point-of-Load Designs in Data Center Apps for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalabl (Rev. B)
텍사스 인스트루먼트는 데이터 센터 및 랙 서버용 마더보드와 추가 카드 프로세서에 전원을 공급할 때 고가용성과 효율성을 달성할 수 있는 성능 전원 관리 솔루션을 제공합니다.
PDF | HTML
Application note
Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC)
텍사스 인스트루먼트는 네트워크 인터페이스 카드에 사용되는 프로세서에 전원을 공급할 때 저잡음, 고효율 및 외부 부품을 줄이는 고성능 부하 지점 솔루션을 제공합니다.
PDF | HTML
스텝다운 레귤레이터을 위한 주요 제품
신규 TPS54KB20 활성 4-V to 16-V input, 25-A remote sense synchronous step-down converter
TPS548A28 활성 원격 감지 및 3-V LDO를 지원하는 2.7V~16V 입력, 15A 동기식 벅 컨버터
TPS546D24S 활성 확장된 보안을 지원하는 2.95V~16V, 적층형 40A, 동기 SWIFT™ 스텝다운 PMBus® 컨버터

TI의 다중 소스 BAW 기반 클로킹 솔루션을 사용하여 시스템 안정성과 성능을 극대화합니다

TI 벌크 탄성파(BAW) 기반 이더넷 및 PCIe(주변 기기 구성 요소 상호 연결 익스프레스) 클로킹 솔루션으로 데이터 센터 성능과 안정성을 향상시킵니다. 정확한 동기화를 보장하고, 간섭을 최소화하고, 신호 무결성을 최적화합니다.

TI의 BAW 기반 제품에는 서버 마더보드의 클로킹 서버 관리 프로세서 및 필드 프로그래머블 게이트 어레이를 위한 레퍼런스 없는 클록 생성기, 56Gbps 및 112Gbps 이더넷용 오실레이터, 스마트 네트워크 인터페이스 카드(smartNIC) 및 하드웨어 가속기용 PCIe Gen 6이 포함되어 있습니다. 여러 PCIe Gen 1-6 애플리케이션에 적합한 초저지터 성능을 지원하는 HCSL 클록 팬아웃 버퍼입니다.

White paper
The Importance of Clocks in Data Centers
이 문서에서는 각 엔터프라이즈 하위 시스템에 대한 클로킹 솔루션을 설명합니다.
PDF | HTML
Application note
Clocking for PCIe Applications
이 애플리케이션 노트에서는 PCIe 클로킹 아키텍처, PCIe 테스트 조건 및 PCIe 후처리 툴에 대해 설명합니다.
PDF | HTML
Application brief
BAW Oscillator Solutions for Network Interface Card
이 애플리케이션 요약은 네트워크 인터페이스 카드의 BAW의 기술 이점과 사용 사례를 보여줍니다.
PDF | HTML
클록 및 타이밍을 위한 주요 제품
신규 LMKDB1120 활성 PCIe Gen 1~Gen 6용 DB2000QL 호환 20 출력 클록 버퍼
신규 LMK3H0102 미리 보기 BAW(벌크 탄성파) 기반 PCIe Gen 1~Gen 6 호환 레퍼런스리스 클록 생성기
LMK6H 활성 저지터, 고성능, BAW(벌크 탄성파) 고정 주파수 HCSL 오실레이터

최고 성능을 위한 고속 마진 개선

데이터 센터 내에서 고속 통신 수요가 증가함에 따라 마진이 줄어들고 더 복잡한 전원 관리로 데이터 전송 과제가 심화되고 있습니다.

TI의 신호 컨디셔닝 솔루션은 프로토콜에 구애받지 않는 원활한 PCIe, Compute Express Link 및 Ultra Path Interconnect 상호 운용성을 제공하며, 진화하는 데이터 센터 요구 사항에 따라 신호 마진을 개선하고 데이터 전송을 최적화할 수 있습니다. 전력 소비 레벨의 1/3은 큰 히트 싱크가 필요하지 않으며 소프트웨어나 클로킹이 필요하지 않습니다.

리소스
TI PCIe Gen5 드라이버를 튜닝하는 방법
이 문서에서는 PCIe 리드라이버를 빠르게 튜닝하고 TX/RX 규정 준수 테스트를 통과하는 방법에 대한 단계별 지침을 설명합니다. 
리소스
PCIe 리드라이버에 대한 3가지 오해
PCIe 리드라이버로 설계하거나 리드라이버 사용을 주저하는 분들 중 어느 것을 설계하든, 이 문서는 리드라이버의 장점과 이러한 드라이버를 사용하여 설계할 때 살펴봐야 할 내용을 설명합니다.
리소스
SigCon Architect를 사용하여 DS320PR810 구성 방법
이 문서에서는 사용자에게 친숙한 SigCon Architect GUI를 사용하여 리드라이버를 구성하는 방법을 설명합니다.
PCIe 신호 조절기을 위한 주요 제품
신규 DS320PR410 활성 PCIe® 5.0, 32Gbps, 4채널 선형 리드라이버
DS160PR410 활성 4채널 PCI Express 4세대 선형 리드라이버
DS160PR1601 활성 PCIe® 4.0 16Gbps 16레인 선형 드라이버

데이터 센터 및 엔터프라이즈 컴퓨팅 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

2022년10월25일 | 블로그

Innovative semiconductor design and packaging technologies are improving efficiencies in data centers as server power demands increase.

더 보기