가전 제품
TI의 제품과 전문성을 활용해 더욱 뛰어난 효율성, 안정성 및 인텔리전스를 갖춘 차세대 가전제품과 전동 공구를 만드세요.
가전 시스템에 TI를 선택해야 하는 이유
더 높은 에너지 효율
TI의 혁신적인 전력 및 모터 제어 및 구동 솔루션은 가전 시스템에서 최고 수준의 효율성을 달성하면서 동시에 전력 소비를 줄여줍니다.
스마트 기능과 연결성 향상
스마트 감지 및 보안 연결 기술을 통해 편안한 라이프스타일에 맞춰 성능을 최적화할 수 있습니다.
출시 시간 단축
TI는 광범위한 레퍼런스 설계와 EMI, 전압 강하 및 서지와 같은 주문형 성능 테스트를 보유하고 있어 가전 시스템 요구 사항에 맞는 혁신적인 솔루션 개발을 효과적으로 지원합니다.
더 스마트하고 효율적인 가전제품의 설계
고효율 시스템 구현 지원
에너지 요구 사항이 점차 더 엄격해지면서 가전 시스템은 더 높은 효율성을 갖출 수 밖에 없습니다. TI의 솔루션을 이용하면 영구 자석 동기 모터, 센서리스 FOC 제어와 같은 고효율 모터와 제어 기법 사용이 가능해집니다. TI의 전력 솔루션은 GaN(질화갈륨) FET와 첨단 토템 폴 브리지리스 토폴로지를 이용해 효율적인 역률 보정을 구현할 수 있도록 지원합니다.
더 높은 효율성을 위한 주요 제품
스마트 홈 가전 시스템을 위한 첨단 감지 기술 및 연결성
보다 편안하고 건강한 환경을 만드는 데 있어 센서 기술의 중요성이 점차 더 커지고 있습니다. TI의 아날로그 및 임베디드 솔루션은 온도, 습도, 공기 품질, 액체 수준 및 방 안에 사람이 있는지 여부를 감지하는 등, 집안 가전 시스템에서 더 높은 성능 제어를 구현하도록 도와주는 핵심 데이터 감지를 전담합니다. TI의 유무선 통신 솔루션은 가전제품을 보다 똑똑하고 편리하게 만듭니다.
설계 및 개발 자료
C2000 및 GaN을 지원하는 4kW 단상 토템 폴 PFC 레퍼런스 디자인
HVAC용 디지털 인터리브 PFC를 사용한 듀얼 모터 제어 레퍼런스 설계
TIDM-02010 레퍼런스 설계는 HVAC 애플리케이션의 가변 주파수 에어컨 실외기 컨트롤러를 위한 1.5kW 듀얼 모터 드라이브 및 PFC 제어 레퍼런스 설계로, 컴프레서 및 팬 모터 드라이브용 무센서 3상 PMSM 벡터 제어 및 단일 C2000™ 마이크로컨트롤러를 통해 새로운 효율성 표준을 충족하는 디지털 인터리브 부스트 PFC를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계와 함께 제공되는 하드웨어 및 소프트웨어는 테스트를 거쳐 즉시 사용 가능하여 개발 시간과 출시 시간을 단축할 수 있습니다. 레퍼런스 설계에는 (...)
mmWave 레이더 센서를 사용한 인원 수 세기 및 추적 레퍼런스 설계
This reference design demonstrates the use of IWR6843, which is a single-chip mmWave radar sensor with integrated DSP for an indoor and outdoor people counting application. This reference design uses the IWR6843ISK evaluation module (EVM) and integrates a complete radar processing chain onto the (...)
기술 리소스
Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B)
Sensorless Field Oriented Ctrl of 3-Phase Perm. Magnet Synch. Motors-HVDMC Kit
MSP430 and DRV83xx Selection Guide for Power Tools (Rev. A)
500개가 넘는 애플리케이션 살펴보기
필요한 애플리케이션을 검색하거나 시장 카테고리별로 찾아보세요